Drivers para pantallas LED
Controladores de alto rendimiento para una gran variedad de pantallas con paso de píxel
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo de controlador
Multicanal
Controladores LED de hasta 48 canales con diversas funciones para pantallas LED de exterior e interior.
Matriz
Controladores de matriz LED de alta densidad con prestaciones visuales de primera calidad y consumo de energía ultrabajo para pantallas de paso de píxel reducido (NPP) y mini y micro LED.
Nuevos productos
Controlador de matriz LED de 48 x 16 de corriente alta con atenuación PWM de 16 bits y potencia ultr
Precio aprox. (USD) 1ku | 5.70
Puente entre SPI y controlador de matriz LED con pantalla LP589x
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.47
Puente entre SPI y los controladores de pantalla mini y micro LED de matriz TLC698x
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.40
Recursos técnicos
Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581
Domine los dispositivos TLC698x en el mercado de las paredes LED en cinco minutos
La primera familia de controladores de pantalla LED de 48 canales
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de la matriz LED a color (R/G/B) de 64 x 64 con multiplexación alta
This reference design is a complete 64 pixel x 64 pixel Red/Green/Blue LED panel with TLC5958 driver IC.
Due to its higher integration and high time multiplexing support, this design drives total 12,288 individual LED lamps (= 64 x 64 x 3color) by only 8pcs of TLC5958 IC. Still this LED panel (...)
Módulo de evaluación TLC6983 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16
El módulo de evaluación TLC6983 se utiliza como referencia para la demostración y evaluación de ingeniería. En la guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración, un diagrama esquemático, un diseño de placa impresa (PCB) y una lista de materiales (BOM).
Módulo de evaluación TLC6984 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 × 16
El módulo de evaluación TLC6984 se utiliza como referencia para la demostración y evaluación de ingeniería. En esta guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración, un diagrama esquemático, un diseño de placa impresa (PCB) y una lista de materiales (BOM).