Controladores LED
Impulse cualquier aplicación LED con opciones de alta densidad de alimentación
Buscar por categoría
Nuevos productos
Controlador LED boost sincrónico de 2.25 A y 30 V con atenuación analógica controlada por modulación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.286
Conductor LED RGBW, interfaz I2C de 4 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automátic
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.15
Controlador para LED de retroiluminación con atenuación local, de 100 mA y 48 canales, para uso auto
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.904
Controlador LED boost sincrónico de 2.25 A y 30 V con atenuación analógica controlada por modulación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.286
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 48 canales con informes de zona de seguri
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.423
Conductor LED RGB, interfaz I2C de 3 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automática
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.173
Tendencias de la potencia
Obtenga la máxima densidad de alimentación para sus diseños LED
Disponemos de una diversa gama de dispositivos altamente integrados para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de mercados, desde aplicaciones robustas de automatización de fábricas hasta sistemas de iluminación automotriz en evolución o electrónica personal cada vez más reducida. Mediante el uso de nuestros dispositivos, puede accionar salidas de corriente más altas de forma más eficiente, eliminar el calor de forma más eficaz con nuestros paquetes térmicamente optimizados y reducir la huella de su sistema con nuestros controladores LED monolíticos lineales y CC/CC.