Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
Con la mayor gama de LDO, tenemos el más adecuado para usted
Buscar por categoría
Seleccionar por tensión de entrada
Baja VIN (≤7 V)
Diseñe para aplicaciones de baja tensión con nuestra amplia gama de LDO de baja VIN.
VIN media (de 7 V a 30 V)
Diseñe para baterías multicelda u otras aplicaciones de tensión media con nuestros reguladores.
VIN amplia (>30 V)
Aumente la fiabilidad del sistema con nuestros robustos LDO con rangos de entrada superiores a 30 V.
Nuevos productos
6A, low-input-voltage, low-noise, high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
Precio aprox. (USD) 1ku | 5,74
Regulador de caída baja (LDO) ajustable de 300 mA PSRR alto y baja IQ
Precio aprox. (USD) 1ku | 0,04
Regulador de caída baja, PSRR alta, corriente quiescente (IQ) baja y 500 mA con activación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0,02
Regulador de caída baja y seguimiento de tensión de 300 mA y 40 V con retroalimentación y tolerancia
Precio aprox. (USD) 1ku | 0,65
Regulador de caída baja y seguimiento de tensión de 300 mA y 40 V con alimentación buena y activació
Precio aprox. (USD) 1ku | 0,76
Regulador lineal de 3 A con PSRR alta y caída ultrabaja
Precio aprox. (USD) 1ku | 1,19
Tendencias de la potencia
Densidad de potencia
Puede mejorar aún más el rendimiento de su aplicación si tiene en cuenta las térmicas. La naturaleza de un LDO es regular una tensión y convertir el exceso de alimentación en calor, lo que convierte a este circuito integrado en una buena opción para aplicaciones de baja potencia o de pequeño diferencial VIN a VOUT. Elegir el LDO correcto con el encapsulado correcto es fundamental para maximizar el rendimiento de una aplicación.
Fundamentos de LDO: Térmicas
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in situ
Baja corriente de reposo (IQ)
Entendemos que lograr una corriente quiescente ultrabaja (IQ) no debería comprometer el rendimiento de su sistema. Ofrecemos reguladores con baja alimentación en modo de espera combinada con una excelente respuesta a los transitorios de carga para que pueda conseguir los mayores tiempos de funcionamiento de la batería manteniendo un rendimiento clave. Nuestra gama de reguladores lineales incluye LDO de baja IQ con tensiones de entrada de hasta 100 V para ayudarle con sus necesidades de baja alimentación en modo de espera.
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
Fundamentos de LDO: Corriente quiescente
Featured products for baja corriente de reposo (IQ)
Bajo ruido y alta precisión
Podemos resolver sus problemas de diseño de bajo ruido con una amplia gama de reguladores de bajo ruido y alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR). La elevada PSRR en un amplio ancho de banda permite al LDO filtrar el ruido de conmutación procedente de los convertidores CC/CC de flujo ascendente. Las salidas de bajo ruido (<5 µVRMS) minimizan el ruido de baja frecuencia para mantener la integridad de la señal de circuitos analógicos sensibles como los ADC o DAC, lo que ayuda a generar energía limpia para aplicaciones de precisión.
Fundamentos de LDO: Ruido
Fundamentos de LDO: Relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR)
How to measure LDO noise
Recursos técnicos
LDO Basics (Rev. A)
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
Descubra aplicaciones destacadas
Los reguladores de caída baja (LDO) de bajo ruido y relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta permiten que las cargas de los sensores alcancen su rendimiento máximo, sin comprometer la vida útil de los medidores inteligentes.
Los reguladores de caída baja (LDO) maximizan la exactitud de las mediciones y reducen tanto el ruido como el consumo de potencia en los medidores de gas, electricidad, calor y agua. Nuestros LDO de baja corriente en reposo y bajo ruido pueden lograr que la batería funcione batería durante períodos de tiempo más largos y, a la vez, mantener un bajo rendimiento transitorio.
Recursos destacados
- TIDA-00839 – Diseño de referencia de detección de manipulación magnética mediante sensores de efecto Hall de baja
- TIDA-010008 – Diseño de referencia basado en TVS de abrazadera plana para protección contra transitorios para apli
- Consiga una medición más eficiente – Artículo técnico
- Linear power for automated industrial systems – Application note
Utilice los reguladores de caída baja (LDO) de alta precisión y PSRR alta que cumplen con las pruebas de calificación AEC-Q100 para convertir la energía almacenada en una batería en potencia de CA multifase instantánea para accionamientos de tracción.
Utilice los reguladores de caída baja (LDO) de bajo consumo de potencia para diseñar sistemas de transmisión eficientes y con un alto rango de tensión. Mantenga rieles limpios con una relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta y una alta precisión sobre la temperatura, sin comprometer la seguridad ni el rendimiento.
Recursos destacados
- PMP23223 – Controlador de compuerta aislado inteligente con diseño de referencia de alimentación de polarizació
- TIDA-020014 – Diseño de referencia de etapa de potencia del inversor de tracción HEV/EV con 3 tipos de soluciones
- TPS7B84-Q1 – Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con activación y respuesta transitoria rápida
- TPS7B86-Q1 – Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, 40 V e IQ ultrabaja, con buena potencia p
- TPS7B4253-Q1 – Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 300 mA y sin batería (40 V)
Utilice nuestros reguladores de caída baja (LDO) de alta precisión y relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta para obtener carriles limpios y estables para frontales analógicos, matrices de puertas programables de campo (FPGA) y procesadores de señales digitales.
Los reguladores de caída baja (LDO) de relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta y bajo ruido permiten conseguir carriles precisos y limpios en cadenas de señales de aplicaciones de imágenes médicas como las de los convertidores, relojes y matriz de puertas programables de campo (FPGA), ya que generan una señal de CC limpia que evita que la fuente de alimentación comprometa las cargas sensibles al ruido. Los dispositivos con baja resistencia térmica también son importantes en aplicaciones médicas. Esto es debido a la combinación de altas tensiones de entrada con alta corriente.
Recursos destacados
- TIDA-01352 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de ultrasonido programable, continua y escalable de 4
- TIDA-01458 – Diseño de referencia de la fuente de alimentación de ±2.5 a ±12 VOUT y 3 A, con caída fija de bajo r
- PARALLEL-LDO-CALC – Calculadora de caída baja (LDO) en paralelo
Aproveche la baja corriente inactiva (IQ) en paquete a escala de chip para crear dispositivos electrónicos portátiles médicos y de consumo que maximicen la duración de la batería.
Nuestros reguladores de caída baja y baja potencia ofrecen una mayor duración de la batería en paquetes a escala de chip para dispositivos electrónicos portátiles médicos y comerciales. Los dispositivos de baja corriente inactiva (IQ) minimizan el consumo de potencia sin comprometer el rendimiento mientras los dispositivos portátiles se encuentran modo de espera.
Recursos destacados
- TIDA-00373 – Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta
- TIDA-050007 – Diseño de referencia de potencia en espera ultrabaja para batería de auricular inalámbrica
- PMP21884 – Diseño de referencia de fuente de alimentación CC-CC diminuta y de muy baja IQ con carga de batería
- No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance – Application brief
- LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages – Application note
Mejore la eficiencia a nivel del sistema con nuestra gama de LDO de alto rendimiento y bajo ruido.
Los cargadores integrados monofásicos de CA de 400 V y los convertidores CC/CC de alta a baja tensión presentes en los vehículos híbridos y eléctricos utilizan reguladores de caída baja (LDO) de bajo costo y bajo nivel de ruido para mantener rieles de tensión estables.
Recursos destacados
- TIDA-020030 – Diseño de referencia de controlador de puerta aislada SiC/IGBT con diodo térmico y FET de detección
- TIDA-020014 – Diseño de referencia de etapa de potencia del inversor de tracción HEV/EV con 3 tipos de soluciones
- PMP30473 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de salida dual de bajo ruido
- TPS7B84-Q1 – Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con activación y respuesta transitoria rápida
- TPS7B81-Q1 – Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para
Recursos de diseño y desarrollo
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Módulo de evaluación del regulador de voltaje lineal LDO universal para paquetes DBV, DRB, DRV y DQN
El módulo de evaluación (EVM) MULTIPKGLDOEVM-823 le ayuda a evaluar el funcionamiento y rendimiento de varios paquetes comunes de reguladores lineales que pueden ser usados en aplicaciones de circuitos. Esta configuración de módulo de evaluación (EVM) en particular tiene el espacio para paquetes (...)
Módulo de evaluación del regulador de tensión lineal LDO universal para paquetes DCY, DDA y KVU
El módulo de evaluación (EVM) del paquete múltiple de baja caída (LDO) MLTLDO2EVM-037 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de muchos paquetes comunes de reguladores lineales para su posible uso en aplicaciones de circuitos propias. Esta configuración de EVM (...)