Baja interferencia electromagnética (EMI)

Reduzca los costos del sistema y cumpla rápidamente las normas EMI reduciendo las emisiones

¿Qué características reducen la EMI en frecuencias altas y bajas?

Las interferencias electromagnéticas (EMI) son un aspecto cada vez más importante de los sistemas electrónicos, especialmente en las nuevas aplicaciones industriales y de automoción. Abordar la baja interferencia EMI en la etapa de diseño puede acortar significativamente los ciclos de desarrollo, reducir el tamaño de la placa y ahorrar costos de las soluciones. TI ofrece numerosas funciones y tecnologías para mitigar las interferencias EMI en todas las bandas de frecuencia relevantes.

Innovaciones rentables y que ahorran tiempo para la reducción de EMI en fuentes de alimentación

Con el aumento de la densidad y la interconectividad de los sistemas electrónicos, la reducción del impacto de las interferencias electromagnéticas (EMI) se está convirtiendo en un aspecto cada vez más importante del diseño de sistemas. En este documento, exploramos la EMI en las fuentes de alimentación conmutadas y ofrecemos ejemplos tecnológicos para ayudarle a que sus diseños superen las pruebas estándar de EMI del sector de forma rápida y sencilla.

Ver el informe

Ventajas de las tecnologías de TI de baja interferencia electromagnética (EMI)

checkmark

Tamaño de filtro mejorado y costos reducidos

Las técnicas avanzadas de espectro ensanchado y supresión activa de EMI reducen los efectos de la EMI generada.

checkmark

Menor tiempo de diseño y menor complejidad

El paquete de chip invertido, la integración de condensadores y las técnicas avanzadas de controlador de puerta reducen fundamentalmente el ruido generado en la fuente.

Diseño de una fuente de alimentación con bajos niveles de interferencia electromagnética (EMI)

El diseño de EMI puede suponer un reto, pero estamos aquí para ayudarle. Esta completa serie de capacitación le mostrará una forma más sencilla de diseñar una fuente de alimentación eficiente que cumpla los requisitos de EMI conducida y radiada.

Ver la serie de videos
Una guía para ingenieros sobre la interferencia electromagnética (EMI) baja en reguladores de CC/CC

Descripción general de las técnicas de gestión y mitigación de interferencia electromagnética (EMI) para reguladores de CC/CC

Consultar el libro electrónico

Productos de baja EMI recomendados

Controladores de CC/CC LM25149 ACTIVO Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado
Circuitos integrados USB Type-C y USB Power Delivery TPS25850-Q1 ACTIVO Convertidor doble de puertos de carga USB tipo C de 3 A, 2.2 MHz, EMI baja, con administración térmi
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado) UCC14240-Q1 ACTIVO Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.0 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de > 3 kVRM
Convertidores de CC/CC LMQ66430 ACTIVO Convertidor reductor síncrono de 36 V y 3 A de baja EMI con IQ de 1.5 µA
Circuitos integrados de filtro de fuente de alimentación TPSF12C1-Q1 ACTIVO Filtro activo EMI (AEF) de modo común automotriz para sistemas monofásicos
Circuitos integrados de filtro de fuente de alimentación TPSF12C3-Q1 ACTIVO Filtro EMI (AEF) activo de modo común automotriz para sistemas trifásicos

Diseños de referencia recomendados para un bajo nivel de EMI

Diseño de referencia
Diseño de referencia de alimentación de polarización aislada de 5 V para emisiones de clase 5 de sec
Este diseño de referencia demuestra las técnicas de mitigación de EMI necesarias para que un módulo convertidor de CC/CC de polarización de 5 V, aislado y reforzado de 5 kVRMS y alta frecuencia apruebe el estándar de prueba EMC CIPSR 25 de clase 5 de la industria automotriz. El diseño cuenta con (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador USB Type-C® doble CISPR 25 de Clase 5, 30 W y clasificado con 2.2 M
Este diseño de referencia es un diseño optimizado para interferencias electromagnéticas (EMI) para cargador USB de tipo C® automotriz con salida doble de 15 W. El TPS25850-Q1 se utiliza como regulador CC/CC y controlador de puerto. La frecuencia de conmutación es de 2.2 MHz. El filtro frontal está (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 3.3 V, 1 A, EMI baja, de un 92 % de eficiencia en un fact
Este diseño de referencia demuestra un módulo CC/CC de 15 mm x 20 mm, con una eficiencia del 92 % y baja interferencia electromagnética (EMI) con TPS54202 mm, que sustituye a un regulador de baja caída (LDO) en las principales aplicaciones de electrodomésticos. La alta eficiencia elimina la (...)

Más información sobre otras tendencias de alimentación

Obtenga más potencia en menos espacios, mejorando la funcionalidad del sistema con costos reducidos.

Prolongue la vida útil de la batería y el almacenamiento sin comprometer el rendimiento del sistema.

Aumente la seguridad con la máxima tensión de funcionamiento y fiabilidad.

Mejore la integridad de la alimentación y la señal para aumentar la protección y precisión del sistema.