Etapas de potencia SI
Maximize power density, optimize efficency, and streamline designs
Buscar por categoría
Select by type
Thermally optimized footprint power stages
Thermally optimized footprint smart power stages
Industry-common footprint smart power stages
Our MOSFET power stages increase system efficiency & simplify designs
High efficiency
PowerStack™ packing technology eliminates parasitics and reduces switching losses, while a large ground leadframe provides excellent thermal performance.
Enhanced diagnostic feedback
Cycle-by-cycle-accurate temperature-compensated bidirectional current sensing improves system monitoring and temperature. Additionally, fault monitoring improves system reliability.
High integration
Integrated MOSFETs, drivers and current sensing provide a complete switching function that eliminates passive components, reducing solution size and simplifying printed circuit board layout.
Recursos técnicos
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
An Introduction to Multiphase Buck Regulators
PowerStack™ Packaging Technology Overview
Descubra aplicaciones destacadas
Con nuestras etapas de potencia MOSFET se reduce el tamaño total de la solución, se mejora la respuesta transitoria y la ondulación de la tensión de salida, se optimiza la eficiencia y se refuerza la protección del sistema
Las etapas de potencia NexFET™ combinadas con controladores multifásicos ayudan a reducir las pérdidas por conmutación y mejoran la eficiencia y fiabilidad del sistema.
Beneficios:
- La tecnología de encapsulado PowerStack™ elimina las parásitas, mientras que un gran marco de conexión a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
- La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura precisa ciclo a ciclo mejora la supervisión del sistema. La supervisión de fallos mejora la fiabilidad del sistema.
- Los MOSFET, controladores y sensores de corriente integrados proporcionan una funcionalidad de conmutación que elimina los componentes pasivos, lo que simplifica el diseño de la placa de circuito impreso.
Recursos destacados
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck síncrona continua de picos de 90 A
- CSD95420RCB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck síncrona continua con picos de 50 A
- CSD95411 – Etapa de potencia NexFET™ buck síncrona de corriente continua con picos de 65 A
- Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) – Application note
Soluciones de potencia que superan los 1.000 A, mejoran la respuesta transitoria y la ondulación de la tensión de salida, optimizan la eficiencia y refuerzan la protección del sistema con etapas de potencia MOSFET.
Las etapas de potencia NexFET™ combinadas con controladores multifásicos ayudan a reducir las pérdidas por conmutación y mejoran la eficiencia y fiabilidad del sistema.
Beneficios:
- La tecnología de duplicación de fases con reparto activo de la corriente garantiza un reparto preciso de la corriente entre las etapas de potencia apiladas.
- El CSD95430 permite aplicaciones de alta potencia al escalar de forma sencilla su solución de alimentación.
- La tecnología de encapsulado PowerStack™ elimina las parásitas, mientras que un gran marco de conexión a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
Recursos destacados
- CSD95430 – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck síncrona de corriente continua con picos de 90 A
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck síncrona continua de picos de 90 A
- CSD95420RCB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck síncrona continua con picos de 50 A
Permite tensiones de entrada de hasta 16 V, mejora la respuesta transitoria y la ondulación de la tensión de salida, y refuerza las protecciones del sistema con etapas de potencia MOSFET.
Las etapas de potencia NexFET™ combinadas con controladores multifásicos ayudan a reducir las pérdidas por conmutación y mejoran la eficiencia y fiabilidad del sistema.
Beneficios:
- La tecnología FET de 25 V permite un rango de tensión de entrada de hasta 16 V.
- La tecnología de encapsulado PowerStack™ elimina las parásitas, mientras que un gran marco de conexión a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
- La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura precisa ciclo a ciclo mejora la supervisión del sistema. La supervisión de fallos mejora la fiabilidad del sistema.
Recursos destacados
- CSD96415 – Etapa de potencia NexFET™ buck síncrona de corriente continua con picos de 80 A
- CSD96416 – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck síncrona de corriente continua con picos de 50 A
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck síncrona continua de picos de 90 A
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación de doble canal (6+2/5+3) para controlador reductor D-CAP+™ con interfaz PMBus
The TPS53681EVM evaluation module allows users to assess the operating characteristics of the TPS53681 controller with the CSD95490 smart power stages in a low voltage, high current, step-down point of load (POL) application with the configuration, control and monitoring functionality of the (...)
Módulo de evaluación de módulo de alimentación PMBus con entrada de 8 V a 14 V y salida doble de 120
Analógico CC-CC reductor D-CAP+, de canal doble (12+0, 11+1 o 10+2 fases), con EVM de interfaz PMBus
The TPS536C7EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS536C7 controller.
The controller is dual-channel (12 + 0, 11 + 1 or 10 + 2 phases), D-CAP+™ synchronous buck driverless control with PMBus Interface. The device operates using a voltage supply between 4.5 V and 17 V. The (...)