Reductor elevador & sepic
Múltiples configuraciones y tamaños para satisfacer sus necesidades de diseño
Minimizar la pérdida de energía
Ofrezca la máxima potencia sin agotar la vida útil de la batería. Nuestros productos reductores-elevadores, inversores y de carril dividido simplifican el diseño de la fuente de alimentación con componentes integrados que le ayudan a reducir el tamaño total de la solución, minimizar la pérdida de potencia y prolongar la duración de la batería para una amplia gama de dispositivos electrónicos. Elija entre nuestra amplia gama de productos de baja corriente quiescente, alta densidad de potencia y baja EMI.
Buscar productos por categoría
Módulos de potencia (magnetismo integrado)
La opción más sencilla y compacta para la conversión de reducción de tensión CC/CC.
Convertidores (FET integrado)
Equilibrio entre sencillez y flexibilidad con los convertidores de tensión reductores FET integrados
Controladores (transistor de efecto de campo [FET] externo)
Alta fiabilidad en aplicaciones de alta potencia y altas exigencias térmicas
Recursos de diseño y desarrollo
WEBENCH® Power Designer
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)