Reductor (reducción)

Conversión eficiente de una tensión de entrada en una tensión de salida inferior

Soluciones de reducción de alta eficiencia

Nuestra gama de reguladores de conmutación CC/CC reductores (buck) de alta eficiencia y reguladores lineales de caída baja (LDO) incluye más de 7000 dispositivos individuales. Estos van desde convertidores buck con la flexibilidad que ofrece un circuito integrado de controlador, hasta módulos de alimentación buck altamente integrados o reguladores lineales LDO diseñados para filtrar el ruido de la fuente de alimentación para cargas sensibles. Gracias a que esta gama ofrece rangos de tensión de entrada que van de 1 V a 100 V y rangos de tensión de salida de 50 mA a 420 A, podrá encontrar un regulador de tensión reductor que cumpla con los requisitos de su sistema.

Buscar productos por categoría

Módulos de potencia (magnetismo integrado)

La opción más sencilla y compacta para la conversión de reducción de tensión CC/CC

Reguladores lineales & y de caída baja (LDO)

Genere carriles de bajo nivel de ruido con un espacio libre de tensión de entrada mínimo utilizando una solución lineal sencilla

Convertidores (transistor de efecto de campo [FET] integrado)

Equilibrio entre sencillez y flexibilidad con los convertidores de tensión reductores FET integrados

Controladores (transistor de efecto de campo [FET] externo)

Alta fiabilidad en aplicaciones de alta potencia y altas exigencias térmicas

Descubra aplicaciones destacadas

Automatización y control de fábricas
Desarrolle sistemas de automatización de fábricas rentables y de alto rendimiento con módulos y convertidores reductores de TI.
HEV y EV
Cumpla con los requisitos de alimentación del sistema de HEV y EV con reguladores reductores de TI
Infoentretenimiento y tablero
Amplíe la funcionalidad de los sistemas de información y entretenimiento y de clúster para automoción con convertidores y controladores reductores de TI.
Centro de datos e informática empresarial
Nuestros convertidores CC/CC y módulos de alimentación abordan sus desafíos de diseño térmico y densidad de potencia para aplicaciones empresariales.

Desarrolle sistemas de automatización de fábricas rentables y de alto rendimiento con módulos y convertidores reductores de TI.

Nuestros reguladores reductores de alta densidad de potencia cumplen los límites de interferencia electromagnética para ayudar a reducir los costos del sistema y, al mismo tiempo, mantener un alto rendimiento para las aplicaciones de automatización de fábricas.

  • Reguladores reductores fáciles de usar con un amplio rango de tensión de entrada para manejar transitorios.
  • Gran eficiencia y rendimiento térmico en rangos de carga especificados.
  • Los módulos reductores incluyen inductores integrados que permiten una solución de menor tamaño y una lista de materiales menor.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010048 – Diseño de referencia del módulo de entrada analógica aislado de canal a canal
  • PMP15039 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de dos etapas para transmisores de campo
  • PMP15040 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de vinilo ancho para sensores industriales con limita
Productos
  • TPSM365R3 – Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.3 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1
  • LMR43620 – Regulador reductor síncrono de 3 V a 36 V, 2 A, baja EMI y baja IQ
  • TPS62A02 – Convertidor reductor de alta eficiencia 2A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulados SOT563 y SOT

Cumpla con los requisitos de alimentación del sistema de HEV y EV con reguladores reductores de TI

Los ingenieros de diseño tienen muchas consideraciones que superar mientras manejan costos estrictos y objetivos de espacio de placa. Diseñamos y desarrollamos nuestros dispositivos de alimentación con estos desafíos en mente.

  • Alto rango de temperatura de funcionamiento.
  • Admite normas estrictas de compatibilidad electromagnética, como las del Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas clase 5.
  • Amplia capacidad de tensión de entrada para administrar condiciones transitorias de entrada grande.
  •  Disponibilidad en encapsulados con y sin plomo.

Recursos destacados

Productos
  • TPSF12C3 – Filtro EMI activo de modo (AEF) común para sistemas trifásicos
  • LMR38020-Q1 – Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER® para automoción, de 4.2 V a 80 V, 2 A, convertidor reductor
  • LM5180-Q1 – Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc
Herramientas de diseño y simulación
  • LMR38020QEVM – Módulo de evaluación de convertidor de potencia LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER® 80 V, 2 A, buck síncron

Amplíe la funcionalidad de los sistemas de información y entretenimiento y de clúster para automoción con convertidores y controladores reductores de TI.

Los sistemas actuales de información y entretenimiento y de clúster para automoción informan, entretienen y conectan a los conductores modernos. En el futuro, se espera que la funcionalidad en estos sistemas aumente. Esto significa más potencia de procesamiento dentro del mismo espacio físico. Para alimentar estos sistemas de última generación, los convertidores de potencia tienen que sobresalir en dos aspectos clave.

  • relación entre potencia de salida alta y tamaño del encapsulado sin sobrecalentarse
  • interferencia electromagnética radiada y conducida minimizada

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP30670 – Diseño de referencia de extremo frontal de VIN amplia para unidades de procesamiento de cabina digit
  • PMP22030 – Diseño de referencia de potencia eficiente, de bajo calor y conforme al estándar CISPR 25 clase 5 pa
Productos
  • LM61495-Q1 – Convertidor reductor de 10 A para automoción optimizado para densidad de potencia y EMI baja
  • TPS62813-Q1 – Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A con FSW fijo y SINCRONIZACIÓN en flancos mojables de 2 mm
  • TPS62873-Q1 – Convertidor reductor síncrono apilable de 2.7 V a 6 V de entrada y 15 A para automoción

Nuestros convertidores CC/CC y módulos de alimentación abordan sus desafíos de diseño térmico y densidad de potencia para aplicaciones empresariales.

Los centros de datos son esenciales para la continuidad del negocio y una comunicación confiable. Nuestras soluciones para administrar la potencia permiten una alta disponibilidad y eficiencia al alimentar procesadores de alto rendimiento y a la vez proporcionan potencia regulada.

  • Gracias a una alta eficiencia, un excelente rendimiento térmico y un PMBus con telemetría, los centros de datos se mantienen más fríos y ahorran energía.
  • Respuesta transitoria rápida para reducir el tamaño del filtro de salida
  • Alta precisión de la tensión de salida para alimentar los procesadores avanzados más recientes

Recursos destacados

Productos
  • TPS54J061 – Convertidor reductor síncrono de 6 A, entrada de 4 V a 16 V, tensión de referencia de 600 mV, límite
  • TPS54KB20 – Convertidor reductor síncrono de 4 V a 16 V y 25 A
Desarrollo de hardware
  • TPS546D24AEVM – Módulo de evaluación bifásico de convertidor reductor síncrono de frecuencia fija
  • TPS54KB20EVM – Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS54KB20
  • TPS54J061EVM – Placa de evaluación de convertidor reductor de 2.7 V a 16 V, 6 A
Herramientas de diseño y simulación
Desarrollo de software

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)