Circuitos integrados de alimentación a través de Ethernet (PoE)

PSE y PD para la interoperabilidad y flexibilidad del diseño PoE

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros circuitos integrados de alimentación a través de Ethernet (PoE) ofrecen una alta interoperabilidad, fiabilidad, comodidad y soluciones de sistema completas para aquellos que desean suministrar alimentación fácilmente a través de cables Ethernet. Ofrecemos una solución de firmware de sistema configurable (FirmPSE) para diseñadores de interruptores Ethernet, así como una gama de controladores de dispositivos con alimentación interoperable (PD) y equipos de fuente de alimentación (PSE). También ofrecemos una gama completa de diseños con certificación PoE Ethernet Alliance para habilitar sus sistemas PoE 1 y PoE 2 listos para el logotipo.

Buscar por categoría

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
The ABCs and 123s of PoE
Obtenga más información sobre los estándares de la industria PoE, incluida la cláusula PoE y el programa de logotipos de Ethernet Alliance. 
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Introducción al programa de certificación PoE
Vea este video para obtener una descripción general del programa de certificación de Ethernet Alliance y cómo nuestros diseños PoE ofrecen a los clientes PoE una verdadera funcionalidad de conexión y uso (plug-and-play).
Serie de videos
Serie de videos
Serie de formación sobre alimentación a través de Ethernet (PoE)
Obtenga una visión general de la tecnología PoE para la alimentación de equipos finales conectados a Ethernet con nuestra serie de videos sobre PoE que pueden disfrutar tanto los usuarios principiantes como los más avanzados.

Descubra aplicaciones destacadas

Iluminación
Add PoE to your lighting applications and take intelligent building systems to the next level
Automatización de edificios
Adding PoE to Internet of Things (IoT) applications enables a smarter and more efficient grid
Redes cableadas
Reduce the cabling requirements and complexity of your wired networks with our Ethernet Alliance-certified PoE-capable devices

Add PoE to your lighting applications and take intelligent building systems to the next level

In intelligent building designs, PoE offers these benefits:

  • Lower installation costs with greater flexibility; voltages less than 60 V may eliminate the need for an electrician, enabling plug-and-play capability
  • Connected lighting; each light fixture's unique Internet Protocol address enables intelligent lighting control
  • Achievable low standby power modes keep sensors and other intelligence on while lighting is off, enabling fast turnon

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01463 – Diseño de referencia de iluminación LED conectada con alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE80
Productos
  • TPS23881 – PSE PoE de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con RSENSE de 200 mΩ 
  • TPS2372 – Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con MPS automático y clase automática
  • TPS2373 – Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con inicio avanzado
Recursos técnicos
Herramientas de diseño y simulación
  • PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

Adding PoE to Internet of Things (IoT) applications enables a smarter and more efficient grid

IoT applications deliver more information and connectivity throughout infrastructures to conserve resources and save money. PoE provides:

  • Cost savings through faster, easier, low-voltage installations
  • Improved flexibility and control; it is possible to move and reconnect devices without hiring an electrician
  • Enhanced capability with the Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.3bt standard for higher power

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-TM4C129POE – Diseño de referencia de alimentación a través de Ethernet® (PoE) TM4C129POE para IoT conectada
  • TIDM-1018 – Diseño de referencia de alimentación a través de Ethernet® (PoE) para puertas de enlace industriales
  • TIDA-010083 – Diseño de referencia GigE y PoE aislado de alta densidad para cámaras de visión artificial y sensore
Productos
  • TPS23753A – Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora
  • TPS23755 – PD de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno sin opto
  • TPS23758 – PD de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno sincronizado sin opto
Recursos técnicos

Reduce the cabling requirements and complexity of your wired networks with our Ethernet Alliance-certified PoE-capable devices

Our power-sourcing equipment and powered device integrated circuits help you take your wired networks to the next level by:

  • Enabling system integration to deploy powered devices when alternative power is not available
  • Significantly reducing the cost of installation and cabling for systems
  • Ensuring interoperablity between devices

 

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-1018 – Diseño de referencia de alimentación a través de Ethernet® (PoE) para puertas de enlace industriales
  • TIDA-050026-23881 – Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl
Productos
  • TPS23881 – PSE PoE de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con RSENSE de 200 mΩ 
  • TPS23882 – Controlador PSE de PoE tipo 3, de 2 pares y 8 canales con SRAM y RSENSE de 200 mΩ
  • TPS23861 – PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl

Este diseño de referencia presenta el conmutador Ethernet de 24 puertos Tipo 4 (PoE 2, 4 pares) para aplicaciones de potencia a través de Ethernet (PoE). El sistema envía hasta 90 W por puerto para aplicaciones de la norma IEEE 802.3bt (PoE 2) y hasta 120 W por puerto en (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de dispositivo con alimentación PoE de convertidor de avance de pinza activa co
Este diseño de referencia de TI muestra un convertidor de tipo 3, clase 6, con abrazadera activa de 51 W para dispositivos alimentados (PD) a través de PoE. El controlador TPS23730 PD proporciona detección y clasificación a la vez que contiene un controlador PWM. Este diseño recibe una entrada PoE (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia GigE y PoE aislado de alta densidad para cámaras de visión artificial y sensore
La alimentación a través de Ethernet (PoE) ofrece una solución fácil y fiable para combinar alimentación y datos en un solo cable con alta tasa de datos y largo alcance. Esta combinación hace que PoE sea ideal para dispositivos pequeños, como cámaras de visión artificial y sensores de visión. Este (...)

Diseños de referencia relacionados con Circuitos integrados de alimentación a través de Ethernet (PoE)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.