Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Dispositivos alimentados

PDS para satisfacer sus requisitos de alimentación para IEEE 802.3af, IEEE802.3at y 802.3bt

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros productos de dispositivos alimentados (PD) son los mejores de su clase. Ofrecemos una gama completa para los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt, y permitimos un diseño PoE fácil a través de nuestra amplia gama de diseños de referencia.

Buscar por categoría

Seleccione por característica

Explore nuestros diseños de referencia destacados

Recursos técnicos

Application note
Application note
PoE PD Schematic Review Guidelines
Aprenda a revisar su esquema PoE componente por componente.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PoE Powered Devices Layout Review Guide
Aprenda a revisar el diseño PoE para obtener un rendimiento óptimo. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PoE Powered Devices Debug Guidelines
Aprenda a depurar su diseño PoE y a reducir la causa raíz.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Videovigilancia
Our devices with PoE-enabling technology increase functionality in your Internet Protocol (IP) network camera designs
Teleconferencia y comunicaciones unificadas
Add PoE technology to Internet Protocol (IP) network cameras and take teleconferencing to the next level
Puntos de acceso inalámbricos
Unlock the future of connectivity with devices that support PoE technology

Our devices with PoE-enabling technology increase functionality in your Internet Protocol (IP) network camera designs

Video surveillance systems keep locations secure and people safe, and can often involve components such as IP network cameras. As development rapidly advances, the need for higher power and lower cost has never been more prominent. Our device solutions support PoE technology, enabling you to add functionality at a competitive price.

Recursos destacados

Productos
  • TPS23730 – PD de PoE 2 IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-6, con controlador CC-CC de alta eficiencia
  • TPS23731 – PD de PoE IEEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con controlador CC-CC sin retorno de opto
  • TPS23734 – PD de PoE IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con control CC-CC de alta eficiencia
Desarrollo de hardware
  • TPS23730EVM-093 – Módulo de evaluación TPS23730 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3
  • TPS23731EVM-095 – Módulo de evaluación TPS23731 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
  • TPS23734EVM-094 – Módulo de evaluación TPS23734 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
Herramientas de diseño y simulación
  • PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

Add PoE technology to Internet Protocol (IP) network cameras and take teleconferencing to the next level

IP telephone systems require two things: flexible and efficient input power-sources and various input interface configurations, which require more power.

With the ability to reach up to 71 W, our PoE-enabling devices and supporting reference designs help you meet the demand of any base or system, including IP telephone systems, videoconferencing systems, USB ports, power accessories and interfaces.

Recursos destacados

Productos
  • TPS2378 – Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX
  • TPS2373 – Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con inicio avanzado
  • TPS23753A – Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora
Desarrollo de hardware
  • TPS2378EVM-105 – Módulo de evaluación TPS2378
  • TPS2373-4EVM-758 – Módulo de evaluación TPS2373-4 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt
  • TPS23753AEVM-004 – Módulo de evaluación de contr. PS, contr. PD compatible con IEEE 802.3-2005, 10 W, salida de 3.3 V T
Herramientas de diseño y simulación
  • PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

Unlock the future of connectivity with devices that support PoE technology

Modern wireless local area network (WLAN)/Wi-Fi® access points with efficient PoE delivery make it possible to access high-speed connections and use the newest and fastest Wi-Fi standards. TI devices that support PoE technology enable low standby power, flexible power delivery levels and downstream daisy chains.

Recursos destacados

Productos
  • TPS23730 – PD de PoE 2 IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-6, con controlador CC-CC de alta eficiencia
  • TPS23731 – PD de PoE IEEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con controlador CC-CC sin retorno de opto
  • TPS23734 – PD de PoE IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con control CC-CC de alta eficiencia
Desarrollo de hardware
  • TPS23730EVM-093 – Módulo de evaluación TPS23730 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3
  • TPS23731EVM-095 – Módulo de evaluación TPS23731 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
  • TPS23734EVM-094 – Módulo de evaluación TPS23734 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
Herramientas de diseño y simulación
  • PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS23731 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4

El módulo de evaluación TPS23731 (TPS23731EVM-095) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS23731, que es un controlador IEEE802.3bt de tipo 3 clase 4 PoE PD adecuado para aplicaciones PoE PD Clase 4 (25.5W).

Diseño de referencia
Diseño de referencia de dispositivo con alimentación PoE de convertidor de avance de pinza activa co
Este diseño de referencia de TI muestra un convertidor de tipo 3, clase 6, con abrazadera activa de 51 W para dispositivos alimentados (PD) a través de PoE. El controlador TPS23730 PD proporciona detección y clasificación a la vez que contiene un controlador PWM. Este diseño recibe una entrada PoE (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS23734 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4
El módulo de evaluación TPS23734 (TPS23734EVM-094) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS23734, que es un controlador IEEE802.3bt de tipo 3 clase 4 PoE PD, EA Gen 2 Ready, adecuado para aplicaciones PoE PD de tipo 3 (25.5 W).

Diseños de referencia relacionados con Dispositivos alimentados

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.