Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Equipos de alimentación

Controladores PSE para cumplir los requisitos de alimentación de IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt

parametric-filterVer todos los productos
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 14:25
Loaded: 1.15%
Stream Type LIVE
Remaining Time 14:25
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Los equipos de suministro de alimentación (PSE) suministran energía a los cables Ethernet mediante soluciones seguras, eficaces y rentables. Nuestros controladores PSE cumplen los requisitos de alimentación de los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt. Nuestra amplia gama de diseños de referencias facilita el diseño PoE. También ofrecemos una solución de firmware de sistema configurable (FirmPSE) para diseñadores de interruptores Ethernet. FirmPSE permite la generación de código de interruptores Ethernet para la gestión de la alimentación de puertos a nivel de producción para diseños complejos multipuerto (24 y 48 canales) con nuestra interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar.

Buscar por categoría

Seleccione por característica

Encuentre productos y explore diseños de referencia

TPS23881B
Equipos de alimentación

Controlador de alimentación a través de Ethernet (PoE) para abastecimiento de energía (PSE) de tipo 

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.9

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Choosing PoE PSE System Software Solutions
Conozca las tres soluciones de programas del sistema PSE y elija la que mejor se adapte a su aplicación.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits
Más información sobre las ventajas del modo autónomo en las aplicaciones PSE.
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches
Descubra cómo superar los desafíos de diseño de PSE en interruptores Ethernet.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Ethernet e interruptores de red
Support the current Ethernet- and Internet of Things-driven climate with our PoE power sourcing equipment
Puertas de enlace y enrutadores
Advance the capacity of the Internet of Things (IoT) by adding PoE-capable products to small business, gateway, edge and core routers
Puntos de acceso inalámbricos de modo de paso
Extend the future of connectivity with our PoE power sourcing equipment

Support the current Ethernet- and Internet of Things-driven climate with our PoE power sourcing equipment

By carrying power through Ethernet cables, PoE makes it possible to connect more devices to the Internet of Things. For switch designs, PoE offers benefits such as:

  • Multiple levels of protection for overload, short circuit and overtemperature conditions
  • System status and fault diagnostics access through a central controller that can access every port
  • Flexibility in the number of ports; our devices support as many as eight channels

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-050026-23881 – Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl
  • TIDA-050026-23882 – Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul
Productos
  • TPS23881 – PSE PoE de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con RSENSE de 200 mΩ 
  • TPS23882 – Controlador PSE de PoE tipo 3, de 2 pares y 8 canales con SRAM y Rsense de 200 mΩ
  • TPS23882B – Controlador PoE PSE de tipo 3, 2 pares y 8 canales con modo autónomo, SRAM y RSENSE de 200 mΩ
Desarrollo de hardware
  • PSEMTHR24EVM-081 – Placa base para sistema PSE de 24 puertos compatible con IEEE 802.3bt
  • TPS23881EVM-008 – Tarjeta secundaria TPS23881 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt
  • TPS23882EVM-084 – Tarjeta secundaria PSE TPS23882 tipo 3, de 30 W y 2 pares para sistemas PSE de 24 puertos
Herramientas de diseño y simulación
  • PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

Advance the capacity of the Internet of Things (IoT) by adding PoE-capable products to small business, gateway, edge and core routers

Our portfolio of PoE power sourcing equipment enables routers to bridge the trade-offs between scalability and cost by introducing an efficient way to deliver both power and data over the same cable.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00465 – Diseño de referencia PSE de modo automático de tipo 2, puerto único, alimentación a través de Ethern
  • PMP20588 – Diseño de referencia de PSE de puerto único totalmente autónomo de tipo 2 (30 W)
  • TIDA-01411 – Diseño de referencia de sobretensión por rayo de tipo 2, PoE PSE y 6 kV
Productos
  • TPS23861 – PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
  • TPS23881 – PSE PoE de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con RSENSE de 200 mΩ 
Desarrollo de hardware
  • TPS23861EVM-612 – Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at
  • TPS23881EVM-008 – Tarjeta secundaria TPS23881 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt
  • BOOST-PSEMTHR-007 – Placa madre TPS2388x para aplicaciones PSE PoE preparadas para IEEE 802.3bt
Herramientas de diseño y simulación
  • PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

Extend the future of connectivity with our PoE power sourcing equipment

Modern wireless local area network (WLAN)/Wi-Fi® access points can power downstream devices and extend WLAN ranges. Our power sourcing equipment elminates the need for a PoE injector and enables daisy-chained access points to signficantly extend overall coverage.

Recursos destacados

Productos
  • TPS23861 – PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
  • TPS23881 – PSE PoE de 4 pares, tipo 4 y 8 canales con RSENSE de 200 mΩ 
Desarrollo de hardware
  • TPS23861EVM-612 – Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at
  • TPS23881EVM-008 – Tarjeta secundaria TPS23881 para aplicaciones PSE de PoE compatibles con IEEE 802.3bt
  • BOOST-PSEMTHR-007 – Placa madre TPS2388x para aplicaciones PSE PoE preparadas para IEEE 802.3bt
Recursos técnicos
Herramientas de diseño y simulación
  • PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl
Este diseño de referencia muestra un conmutador Ethernet de tipo 4 de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (PoE) que puede enviar hasta 90 W por puerto para aplicaciones bajo el estándar IEEE 802.3bt (PoE 2) y hasta 120 W por puerto para (...)
Tarjeta secundaria
Tarjeta secundaria TPS23882B, PSE tipo 3, de 30 W, 2 pares, con sistema de 8 puertos

La placa secundaria TPS23882B1EVM-008 cuenta con un controlador PSE de 2 pares de ocho canales, preparado para IEEE 802.3bt (tipo 3, 30 W).

Diseño de referencia
Diseño de referencia de sobretensión por rayo de tipo 2, PoE PSE y 6 kV
This reference design provides lightning surge protection solution for Power over Ethernet (PoE) Power Sourcing Equipment (PSE) systems based on TI's TPS23861 PSE controller. The need for implementing such protection will normally depend on the environment in which the PSE is intended to operate (...)

Diseños de referencia relacionados con Equipos de alimentación

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.