Etapas de potencia SI
Maximice la densidad de potencia, optimice la eficiencia y simplifique los diseños
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Etapas de potencia con optimización térmica de la huella
Etapas de potencia inteligentes con optimización térmica de la huella
Etapas de potencia inteligentes de huella común en la industria
Nuevos productos
Etapa de potencia de 60 A. con entrada de 4 V a 20 V automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.1
Nuestras etapas de potencia de MOSFET aumentan la eficiencia del sistema y simplifican los diseños
Gran eficiencia
La tecnología de empaquetado PowerStack™ elimina las parásitas y reduce las pérdidas por conmutación, mientras que un gran marco conductor a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
Información de diagnóstico mejorada
La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura y precisión ciclo a ciclo mejora la monitorización del sistema y la temperatura. Además, la supervisión de fallos mejora la fiabilidad del sistema.
Gran integración
Los MOSFET, controladores y sensores de corriente integrados proporcionan una función de conmutación completa que elimina los componentes pasivos, lo que reduce el tamaño de la solución y simplifica el diseño de la placa de circuito impreso.
Recursos técnicos
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
Introducción a los reguladores reductores multifásicos
Descripción general de la tecnología de encapsulado PowerStack™
Descubra aplicaciones destacadas
Con nuestras etapas de potencia MOSFET se reduce el tamaño total de la solución, se mejora la respuesta transitoria y la ondulación de la tensión de salida, se optimiza la eficiencia y se refuerza la protección del sistema
Las etapas de potencia NexFET™ combinadas con controladores multifásicos ayudan a reducir las pérdidas por conmutación y mejoran la eficiencia y fiabilidad del sistema.
Beneficios:
- La tecnología de encapsulado PowerStack™ elimina las parásitas, mientras que un gran marco de conexión a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
- La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura precisa ciclo a ciclo mejora la supervisión del sistema. La supervisión de fallos mejora la fiabilidad del sistema.
- Los MOSFET, controladores y sensores de corriente integrados proporcionan una funcionalidad de conmutación que elimina los componentes pasivos, lo que simplifica el diseño de la placa de circuito impreso.
Recursos destacados
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
- CSD95420RCB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo con picos de 50 A
- CSD95411 – Etapa de potencia NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 65 A
- Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) – Application note
Soluciones de potencia que superan los 1.000 A, mejoran la respuesta transitoria y la ondulación de la tensión de salida, optimizan la eficiencia y refuerzan la protección del sistema con etapas de potencia MOSFET.
Las etapas de potencia NexFET™ combinadas con controladores multifásicos ayudan a reducir las pérdidas por conmutación y mejoran la eficiencia y fiabilidad del sistema.
Beneficios:
- La tecnología de duplicación de fases con reparto activo de la corriente garantiza un reparto preciso de la corriente entre las etapas de potencia apiladas.
- El CSD95430 permite aplicaciones de alta potencia al escalar de forma sencilla su solución de alimentación.
- La tecnología de encapsulado PowerStack™ elimina las parásitas, mientras que un gran marco de conexión a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
Recursos destacados
- CSD95430 – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 90 A
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
- CSD95420RCB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo con picos de 50 A
Permite tensiones de entrada de hasta 16 V, mejora la respuesta transitoria y la ondulación de la tensión de salida, y refuerza las protecciones del sistema con etapas de potencia MOSFET.
Las etapas de potencia NexFET™ combinadas con controladores multifásicos ayudan a reducir las pérdidas por conmutación y mejoran la eficiencia y fiabilidad del sistema.
Beneficios:
- La tecnología FET de 25 V permite un rango de tensión de entrada de hasta 16 V.
- La tecnología de encapsulado PowerStack™ elimina las parásitas, mientras que un gran marco de conexión a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
- La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura precisa ciclo a ciclo mejora la supervisión del sistema. La supervisión de fallos mejora la fiabilidad del sistema.
Recursos destacados
- CSD96415 – Etapa de potencia NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 80 A
- CSD96416 – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 50 A
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación de doble canal (6+2/5+3) para controlador reductor D-CAP+™ con interfaz PMBus
El módulo de evaluación TPS53681EVM permite a los usuarios evaluar las características de funcionamiento del controlador TPS53681 con las etapas de potencia inteligentes CSD95490 en una aplicación de punto de carga (POL) reductora de baja tensión y alta corriente con la funcionalidad de (...)
Módulo de evaluación de módulo de alimentación PMBus con entrada de 8 V a 14 V y salida doble de 120
Analógico CC-CC reductor D-CAP+, de canal doble (12+0, 11+1 o 10+2 fases), con EVM de interfaz PMBus
El módulo de evaluación (EVM) TPS536C7EVM permite a los usuarios evaluar el controlador TPS536C7.
El controlador es de doble canal (12 + 0, 11 + 1 o 10 + 2 fases), D-CAP+™ control buck síncrono sin controlador con interfaz PMBus. El dispositivo funciona con una tensión de alimentación de entre 4.5 V (...)