Circuitos integrados de filtro de fuente de alimentación
Reduzca el tamaño, el peso y el costo de los sistemas con IC de AEF autónomos
Buscar por categoría
Seleccione por modo EMI
IC de AEF de modo común
Los IC de AEF detectan las perturbaciones de tensión EMI de modo común y devuelven la corriente de supresión de ruido a las líneas de alimentación, lo que amplifica eficazmente la capacitancia del filtro y permite el uso de inductores más pequeños.
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de cálculo rápido de AEF en modo común TPSF12C1/-Q1 y TPSF12C3/-Q1
Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño rápido TPSF12C1/-Q1 y TPSF12C3/-Q1. Esta herramienta independiente facilita y asiste al ingeniero de fuentes de alimentación en el diseño de un circuito AEF a partir de esta familia de circuitos integrados AEF de modo común. De este modo, el (...)
Placa de evaluación TPSF12C3-Q1 para filtro EMI activo trifásico
Ventajas de los IC de filtro de fuente de alimentación
Cumpla las estrictas normas EMI
Nuestros IC de AEF detectan, procesan y reducen la EMI hasta en 30 dB, lo que le ayuda a cumplir con los requisitos de EMI del Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) 11, CISPR 32 y CISPR 25.
Reduzca el tamaño, el peso y el costo del filtro
Nuestros IC de AEF permiten diseños con valores de inductancia hasta un 80% menores, lo que se traduce en inductores de la mitad de tamaño, más ligeros y más rentables.
Prolongue la vida útil del condensador
Al reducir el tamaño de los grandes imanes con nuestros IC de AEF, puede disminuir el calor generado y mejorar la fiabilidad del sistema.
Tendencias de la potencia
Reduzca la EMI para mejorar el rendimiento y la fiabilidad
Las normas CISPR son la referencia mundial para limitar la EMI en dispositivos eléctricos y electrónicos. Nuestros IC de AEF altamente integrados actúan como amplificadores capacitivos, lo que le permite reducir significativamente las emisiones manteniendo el mismo tamaño de filtro. Cumpla las estrictas normas sobre EMI con mayores márgenes gracias a los IC de AEF.
Featured products for baja interferencia electromagnética (EMI)
Reduzca el tamaño del sistema, el peso y el costo de las soluciones de filtros EMI pasivos y aumente la fiabilidad
Las normas de seguridad sobre corriente de contacto limitan el tamaño de los condensadores de filtro con clasificación Y, lo que se traduce en inductores grandes. Nuestros IC de AEF altamente integrados le permiten reducir significativamente el tamaño de los componentes magnéticos y filtros en general, manteniendo un nivel similar de EMI. Entre los beneficios auxiliares se incluyen una menor pérdida de potencia para una mejor gestión térmica, una mayor fiabilidad del sistema, un diseño de empaquetado mecánico más sencillo y menores costos.