Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Impulse una mayor potencia de forma fiable con protección y diagnóstico integrados 

parametric-filterVer todos los productos
Amplia gama de controladores de conmutación de lado alto para satisfacer las necesidades de la arquitectura de distribución de energía automotriz. Nuestros controladores inteligentes permiten a los clientes simplificar su diseño proporcionando sólidas funciones de protección y diagnóstico para cumplir con los requisitos del sistema. En nuestra gama de productos encontrará soluciones para controladores zonales y de dominio corporal, sistemas de gestión de baterías HEV/EV, sistemas de protección de la red eléctrica y muchas otras aplicaciones.

Buscar por categoría

Seleccionar por tensión de entrada

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS1211-Q1 para controlador inteligente de lado alto

El TPS1211Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS12110-Q1 de TI. El TPS12110-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 40 V con protección de sobrecorriente ajustable de dos niveles con temporizador de disyuntor ajustable, protección de sobretensión, (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS48111-Q1 para controlador inteligente de lado alto

El módulo de evaluación TPS48111-Q1 permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS48111-Q1. El TPS48111-Q1 es un controlador inteligente de lado alto para 3,5 a 80 V con funciones de precarga, protección de sobrecorriente ajustable en dos etapas con temporizador ajustable para los (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS48110-Q1 para controlador inteligente de lado alto

El TPS48110Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS48101-Q1 de TI. El TPS48110-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 80 V con protección contra sobrecorriente ajustable de dos niveles con temporizador de disyuntor ajustable, protección contra (...)

TPS1200-Q1
Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Controlador de lado alto, baja IQ y 45V con protección y diagnóstico para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.22

TPS1210-Q1
Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Controlador doble de lado alto de 45 V e IQ baja con protección contra cortocircuitos y diagnóstico

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.00

TPS4800-Q1
Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Controlador de lado alto, baja IQ y 100V con protección y diagnóstico para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.21

TPS4810-Q1
Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Controlador doble de lado alto de 100 V e IQ baja con protección contra cortocircuitos y diagnóstico

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.53

TPS4812-Q1
Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.25

TPS4813-Q1
Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Controlador de lado alto automotriz de 100 V baja IQ con modo de baja potencia y protección ajustabl

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.74

Alta precisión para mejorar la seguridad del sistema

checkmark

Alta precisión para mejorar la seguridad del sistema

Detecte los fallos con precisión y proporcione protección con umbrales y temporizaciones configurables por el usuario, junto con funciones de supervisión y diagnóstico

checkmark

Respuesta rápida para una mayor fiabilidad

Permite mejorar la fiabilidad del sistema reaccionando rápidamente ante fallos como subtensión, sobretensión, cortocircuito, corriente de irrupción y polaridad inversa

checkmark

Escalabilidad

Desarrollo de una solución de protección de alta corriente escalable y robusta con transistores de efecto de campo externos y controlador de interruptor de lado inteligente

Descubra aplicaciones destacadas

Controladores de dominio zonal y espacial
Responda a las demandas eléctricas automotrices con módulos zonales y sistemas de distribución de energía fiables y completos.
Sistemas de gestión de baterías de HEV/EV (BMS)
Construya sistemas de gestión de baterías fiables que impulsen la electrificación
Cargadores integrados e inalámbricos para HEV/EV
Introduzca en el mercado diseños de recarga de vehículos eléctricos con mayor capacidad de tensión

Responda a las demandas eléctricas automotrices con módulos zonales y sistemas de distribución de energía fiables y completos.

Independientemente de si la arquitectura de su vehículo es zonal o de dominio, nuestros controladores de conmutación de lado alto ofrecen importantes funciones de protección y diagnóstico que pueden satisfacer las necesidades de eficiencia y gestión de la energía.

Beneficios:

  • El diagnóstico integrado y la indicación de fallos mejoran la seguridad del sistema.
  • La sustitución de los fusibles fundidos por fusibles electrónicos ayuda a optimizar el mazo de cables en los vehículos.
  • Los modos de baja potencia y la detección de temperatura contribuyen a dar más flexibilidad al diseño del sistema.

Recursos destacados

Construya sistemas de gestión de baterías fiables que impulsen la electrificación

Para permitir la incorporación generalizada de vehículos eléctricos híbridos (VEH) y eléctricos (VE), los sistemas de gestión de baterías deben contar con protecciones fiables y capacidad de autodiagnóstico. Nuestros controladores de interruptor de lado alto admiten la integración de protección y diagnóstico a la vez que añaden flexibilidad. 

Beneficios: 

  • Amplia gama de tensiones, compatible con baterías de 12 V, 24 V y 48 V.
  • Funciones de protección completas, incluidas polaridad inversa, cortocircuito y sobrecorriente.
  • La protección remota contra sobretemperatura contribuye a aumentar la fiabilidad.

Introduzca en el mercado diseños de recarga de vehículos eléctricos con mayor capacidad de tensión

Las tendencias de los vehículos eléctricos híbridos (VEH) y eléctricos (VE) siguen indicando cambios hacia tensiones más altas y la demanda de más capacidades de diagnóstico. Nuestros controladores de interruptor de lado alto ofrecen amplios rangos de tensión y diagnósticos precisos de tensión y corriente.

Beneficios: 

  • Una amplia gama de tensiones proporciona flexibilidad de diseño. 
  • Protección contra polaridad inversa, cortocircuito, sobrecorriente, subtensión y sobretensión.
  • La supervisión remota de la sobretemperatura permite una protección fiable del sistema.