Interruptores de lado alto

Ofrezca precisión, protección y rendimiento para una amplia gama de cargas

parametric-filterVer todos los productos
Consiga un control fiable de la potencia con nuestra gama de interruptores de lado alto para sistemas de 12 V, 24 V y 48 V. Ya sea en un vehículo automotriz o en un controlador lógico programable (PLC) industrial, nuestros interruptores de lado alto ayudan a proteger y diagnosticar cortocircuitos a tierra, carga abierta, sobretemperatura u otras condiciones de fallo grave. Una selección de opciones en resistencia de drenaje a fuente, junto con la limitación de corriente ajustable y la detección de corriente de alta precisión, optimizan la conmutación para cargas resistivas, inductivas y capacitivas. Nuestro amplio soporte de tensión permite diseños escalables y de alto rendimiento en sistemas industriales y automotrices, desde controladores de carrocería y unidades de distribución de potencia hasta PLC de seguridad y robótica de 48 V.

Buscar por categoría

Seleccionar por característica
Soluciones de entrada y salida digital

Descubra cómo nuestra gama de entradas/salidas digitales mejora la protección, disminuye el consumo de potencia y permite una comunicación confiable para sistemas de control industrial y de fábricas.

Ver interruptores de lado alto destacados

TPS1HC08-Q1
Interruptores de lado alto

Interruptor inteligente de lado alto para uso automotriz, 9.7 mΩ, 10 A, canal único

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.355

TPS2HC16-Q1
Interruptores de lado alto

Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble, de 18.5 mΩ y 5 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.454

TPS1HC04-Q1
Interruptores de lado alto

Interruptor inteligente de lado alto para uso automotriz, 4.8 mΩ, 15 A, canal único

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.471

TPS2HC08-Q1
Interruptores de lado alto

Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble, de 9.7 mΩ y 7.5 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.523

TPS1HC120-Q1
Interruptores de lado alto

Interruptor inteligente automotriz de único canal, de 120 mΩ y de lado alto

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.295

TPS482H85-Q1
Interruptores de lado alto

Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble y de 48 V, 85-mΩ

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.263

Obtenga una protección confiable de la potencia de salida

checkmark

Detección de corriente de alta precisión

La detección precisa de corriente permite la supervisión en tiempo real de las cargas del sistema mediante la detección de carga abierta sin calibración y elimina la necesidad de incorporar componentes de detección adicionales.

checkmark

Límite de corriente ajustable para una protección específica

Nuestros interruptores de lado alto brindan protección frente a corrientes de entrada elevadas, sobrecargas y cortocircuitos. El límite de corriente ajustable reduce el tamaño de los conectores y las trazas de la placa de circuito impreso para reducir los costos del sistema.

checkmark

Soluciones robustas y cualificadas

Nuestros dispositivos se ponen a prueba conforme a los rigurosos requisitos de las normas de la industria, incluidas AEC-Q100, ISO-7637 e IEC-61000.

Recursos técnicos

Video
Video
Suministre potencia a su planta de producción con los interruptores de lado alto de TI
Con la ayuda de un par de registros de desplazamiento, descubra cómo nuestros interruptores de lado alto de entrada paralela pueden controlarse desde un único microcontrolador mediante comunicación de interfaz periférica serial (SPI) para alimentar cargas de forma flexible en toda la planta de producción.
Application note
Application note
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
En esta nota de aplicación, se presentan los principios y ventajas de la limitación de corriente ajustable antes de guiar al usuario en la selección e implementación del valor de límite de corriente ajustable.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
En este informe de aplicación, se describe la especificación AEC Q100-012 y se proporciona el método de ensayo y los resultados de nuestros interruptores eléctricos inteligentes.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Controladores de dominio zonal y espacial
Construya módulos zonales versátiles que puedan accionar multitud de cargas con un cableado reducido del vehículo.
Distribución de alimentación automotriz de 48 V
Cree una distribución confiable de potencia de 48 V en aplicaciones de carrocería automotriz con protección y diagnóstico integrados para cualquier carga
Automatización de fábricas y accionamientos de motor
Distribuya 24 V a toda la fábrica y accione cargas externas en aplicaciones de controladores lógicos programables, accionamientos de motor y robótica.
Sistemas de gestión de baterías para HEV/EV
Compatible con tensiones de batería más altas y proporciona una supervisión precisa
Sistemas avanzados de asistencia al conductor
Alimente y proteja los sensores, radares y cámaras ADAS externos al tiempo que proporciona diagnósticos precisos
Infraestructura de red
Distribuya la alimentación entre los cargadores de vehículos eléctricos y los sistemas de energías renovables

Construya módulos zonales versátiles que puedan accionar multitud de cargas con un cableado reducido del vehículo.

El aumento de la demanda eléctrica automotriz requiere módulos zonales que puedan adaptarse a una amplia gama de necesidades energéticas. Nuestros conmutadores de lado alto permiten flexibilidad en el diseño y contribuyen a una solución que ahorra espacio y peso al reducir el cableado y la sustitución de fusibles.

Beneficios:

  • Obtenga un equilibrio entre el rendimiento térmico y el tamaño.
  • La sustitución de relés y fusibles discretos ayuda a optimizar el cableado del vehículo.
  • Medidas de detección de fallos.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00971 – Diseño de referencia de confiabilidad de cortocircuito de carga de calidad automotriz y detección de
  • TIDA-01184 – Diseño de referencia del interruptor de alimentación inteligente del calefactor del asiento
Productos
  • TPS1HC30-Q1 – Interruptor de lado alto inteligente de un canal, 30 mΩ, 5 A, automotriz
  • TPS4H160-Q1 – Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 160 mΩ y 4 canal con límite de corriente aj
  • TPS1HC100-Q1 – Interruptor de lado alto inteligente de un canal, 100 mΩ, 2.5 A, automotriz

Cree una distribución confiable de potencia de 48 V en aplicaciones de carrocería automotriz con protección y diagnóstico integrados para cualquier carga

Las crecientes demandas de 48 V en los sistemas automotrices modernos requieren soluciones de conmutación inteligentes para arquitecturas de distribución de potencia y zona. Nuestros interruptores de lado alto 48 V admiten un control de la carga eficiente y confiable, al tiempo que reducen la complejidad del sistema y el peso del material, lo que permite diseños más inteligentes y ligeros.

 

Beneficios:

•Tolerancia de tensión de entrada 70 V para resiliencia frente a transitorios de 48 V. 

•Paquete de alta densidad térmica para diseños compactos y diseños de placa más pequeños.

•Permite reducir el cable y el peso del material del conector.

•La detección integrada de fallos y la protección de carga mejoran la confiabilidad del sistema.

Recursos destacados

Productos
  • TPS482H85-Q1 – Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble y de 48 V, 85-mΩ
  • TPS1HTC100-Q1 – Interruptor automotriz de lado alto inteligente monocanal de 60 V, 4 A y 83 mΩ con límite de corr
  • TPS1HTC30-Q1 – Interruptor inteligente de lado alto de 60 V, 6 A y 30 mΩ de un canal con límite de corriente ajusta
Desarrollo de hardware
  • TPS482H85EVM – Módulo de evaluación TPS482H85EVM para interruptor de lado alto de 48 V TPS482H85-Q1
  • TPS1HTC100EVM – Módulo de evaluación TPS1HTC100-Q1
  • TPS1HTC30EVM – Módulo de evaluación TPS1HTC30-Q1 para interruptor de lado alto inteligente de 60 V, 30 mΩ, 6 A, de
Recursos técnicos

Distribuya 24 V a toda la fábrica y accione cargas externas en aplicaciones de controladores lógicos programables, accionamientos de motor y robótica.

Nuestros conmutadores industriales de lado alto ofrecen soluciones inteligentes para conseguir módulos de fábrica más pequeños y eficientes desde el punto de vista energético, con mayor densidad de alimentación. 

Beneficios:

  • Accione de forma fiable cargas externas como frenos de retención, ventiladores, salidas digitales, accesorios para herramientas y circuitos de desconexión de par segura en accionamientos de motor y robótica.
  • Limitación de corriente ajustable y detección de corriente para proteger y diagnosticar eventos de carga como roturas de cable, cortocircuitos y corrientes de sobrecarga.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01552 – Diseño de referencia de controlador de lado alto de 2 A y 8 canales para módulos de salida digital
  • TIDA-010234 – Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
Productos
  • TPS274C65 – Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado
  • TPS281C30 – Interruptor de lado alto de un canal con tolerancia a 60 V y 30 mΩ, 6 A.
  • TPS272C45 – Interruptor de lado alto industrial de 36 V, 45 mΩ, 3 A, 2 canales con límite de corriente ajusta

Compatible con tensiones de batería más altas y proporciona una supervisión precisa

A medida que la industria automotriz avanza hacia los vehículos eléctricos híbridos (VEH) y los vehículos eléctricos (VE), la gestión eficiente de las baterías se convierte en el principal desafío de ingeniería. Nuestros interruptores de lado alto tienen las características y protecciones necesarias para superar los desafíos de diseño y control de supervisión de baterías. 

Beneficios:

  • Retroalimentación que permite un control eficaz y el equilibrado de la batería.
  • Redundancias del sistema integradas para evitar fallos. 
  • Protección contra sobrecarga, cortocircuito y batería inversa.

Recursos destacados

Productos
  • TPS1HC30-Q1 – Interruptor de lado alto inteligente de un canal, 30 mΩ, 5 A, automotriz
  • TPS1HC100-Q1 – Interruptor de lado alto inteligente de un canal, 100 mΩ, 2.5 A, automotriz
  • TPS2HB35-Q1 – Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 35 mΩ y 2 canal con límite de corriente aju

Alimente y proteja los sensores, radares y cámaras ADAS externos al tiempo que proporciona diagnósticos precisos

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) requieren soluciones de conmutación de alimentación compactas que proporcionen tanto alimentación como protección a las tarjetas remotas de sensores, radares y cámaras. Nuestros interruptores de lado alto integran tanto la protección como el diagnóstico en un único circuito integrado para accionar placas remotas. 

Beneficios:

  • Limitación de corriente ajustable y detección de corriente para proteger y diagnosticar eventos de carga como roturas de cable, cortocircuitos y corrientes de sobrecarga.
  • Notificación de fallos, control de la corriente de irrupción y protección contra cortocircuitos.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01323 – Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos
Productos
  • TPS1HC30-Q1 – Interruptor de lado alto inteligente de un canal, 30 mΩ, 5 A, automotriz
  • TPS1HC100-Q1 – Interruptor de lado alto inteligente de un canal, 100 mΩ, 2.5 A, automotriz
  • TPS4H160-Q1 – Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 160 mΩ y 4 canal con límite de corriente aj

Distribuya la alimentación entre los cargadores de vehículos eléctricos y los sistemas de energías renovables

La recarga de vehículos eléctricos (VE) requiere sistemas de recarga seguros, rápidos y eficientes. A medida que aumenta la demanda de carga, también lo hace la necesidad de gestionar con flexibilidad las cargas eléctricas. Nuestros interruptores industriales de lado alto ofrecen soluciones inteligentes para sus diseños, con diagnóstico y protección contra transitorios.

Beneficios:

  • Limitación de corriente ajustable y detección de corriente para proteger y diagnosticar eventos de carga como roturas de cable, cortocircuitos y corrientes de sobrecarga.
  • Una abrazadera de tensión de drenaje a fuente integrada permite disipar la energía inductiva almacenada en cables largos y cargas inductivas.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01552 – Diseño de referencia de controlador de lado alto de 2 A y 8 canales para módulos de salida digital
  • TIDA-010234 – Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
Productos
  • TPS274C65 – Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado
  • TPS281C30 – Interruptor de lado alto de un canal con tolerancia a 60 V y 30 mΩ, 6 A.
  • TPS272C45 – Interruptor de lado alto industrial de 36 V, 45 mΩ, 3 A, 2 canales con límite de corriente ajusta

Diseños de referencia relacionados con Interruptores de lado alto

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.