Controladores de diodo ideal y ORing
Improve efficiency and performance in automotive battery input protection and power supply ORing applications
Buscar por categoría
Select by type
Reverse polarity protectors
Ideal for P-FET replacement applications that need reverse polarity protection without reverse current blocking
Ideal diode controller
Ideal for discrete diode replacement for applications that need reverse polarity protection and reverse current blocking
Nuevos productos
Diodo ideal con disyuntor, ACS de 200 kHz, protección contra sobretensión y subtensión y modo SLEEP
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.85
Benefits of ideal diode & ORing controllers
Power efficiency
Reduce the energy loss from traditional discrete or Schottky diodes with low voltage drop, low IQ and thermal optimization.
Protection
Improve system reliability with comprehensive power path and redundant power supply protection such as reverse polarity protection, reverse current blocking and load dump and surge protection.
Space saving
Optimize your system with scalable controllers or fully integrated ideal diodes featuring an N-FET controller, integrated charge pump or integrated FET.
Recursos técnicos
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
Descubra aplicaciones destacadas
Diseñe una protección de entrada de batería densa en alimentación y con todas las funciones para su ADAS
Ahora que las unidades de control electrónico tienen más capacidad de procesamiento, las soluciones de protección tradicionales, como los diodos Schottky y los transistores de efecto de campo (FET) de canal P, no son opciones viables. Nuestros diodos ideales protegen los dispositivos y sistemas derivados con una alta eficiencia del sistema, una gestión térmica mejorada y un tamaño muy reducido.
Beneficios:
- Límites de corriente ajustables, protección contra inversión de polaridad y corriente, control de corriente de irrupción y protección contra sobrecorriente y cortocircuito.
- Encapsulado pequeño y con gran densidad de alimentación.
- Opciones de FET interno o externo.
Recursos destacados
- TIDA-01323 – Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos
- TIDA-01005 – Diseño de referencia de ADAS para hub de cuatro cámaras con salida MIPI CSI-2 de calidad automotriz
- PMP10750 – Diseño de referencia de potencia a nivel de sistema para un sistema ADAS de 20 W con protecciones au
- LM74910-Q1 – Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc
- LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
- LM74202-Q1 – Diodo ideal de 4.2 V a 40 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción
- Basics of Ideal Diodes (Rev. B) – Application note
Haga frente a la creciente demanda de electricidad automotriz con módulos zonales y sistemas de distribución de energía fiables y completos
A medida que los vehículos incorporan más componentes electrónicos y funciones, la eficiencia en cuanto a peso, espacio y alimentación es cada vez más importante. Nuestros diodos ideales le ayudan a diseñar soluciones altamente escalables y eficientes con protección completa de la ruta de alimentación de entrada.
Beneficios:
- Protección contra eventos transitorios como corriente y polaridad inversas, corriente de irrupción, subtensión y sobretensión, y sobrecorriente/cortocircuitos.
- La sustitución de diodos discretos y transistores de efecto campo (FET) aumenta la eficiencia del sistema, reduce las pérdidas térmicas y ahorra espacio en la placa de circuito impreso.
Recursos destacados
- TIDA-020015 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización compacta con entrada de 4.5 V a 65 V
- TIDA-00745 – Diseño de referencia de potencia a nivel de sistema de 15 W para el módulo de control de la carrocer
- LM74900-Q1 – Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para
- LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
Proteja de forma fiable los componentes y subsistemas de la batería con circuitos integrados de protección de alta integración y alta densidad de alimentación
Nuestros diodos ideales facilitan el diseño de sistemas de alimentación al reunir las funciones de protección necesarias en un único circuito integrado altamente integrado. Esto permite a los fabricantes de vehículos eléctricos cumplir paralelamente los requisitos de seguridad críticos y la demanda de los clientes.
Beneficios:
- Protección contra subtensión/sobretensión, corriente de irrupción, corriente y polaridad inversas, y sobrecorriente y cortocircuito.
- Encapsulado pequeño y con gran densidad de alimentación.
- Opciones de transistor de efecto de campo (FET) interno o externo.
Recursos destacados
- TIDA-020014 – Dis. de ref. de et. de pot. del inver. de tracc. HEV/EV c/3 tipos de sol. de fuen. de pol. IGBT/SiC
- TIDA-020015 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización compacta con entrada de 4.5 V a 65 V
- LM74900-Q1 – Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para
- LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
Cree una experiencia envolvente en el vehículo con sistemas de audio de alta calidad
Un suministro eléctrico estable y fiable permite a los vehículos ofrecer más prestaciones que mejoran la experiencia de conducción, incluido el entretenimiento que proporcionan los sistemas de audio. Nuestros diodos ideales ofrecen lo que es importante para los diseños de sistemas de audio: protección fiable y densidad de alimentación.
Beneficios:
- Protección contra corriente inversa y polaridad, control de corriente de irrupción y lineal, y protección contra sobretensión.
- Los encapsulados pequeños ayudan a los sistemas de audio a conseguir una gran potencia y rendimiento en espacios reducidos.
Recursos destacados
- TIDA-020033 – Dis. de ref. de fuente de alim. automotriz de seguimiento de envolvente acústico y audio de clase H
- TIDA-020040 – Diseño de referencia de filtro de protección contra sobrecorrientes y corrientes transitorias para a
- LM74910-Q1 – Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc
- LM74900-Q1 – Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para
- LM7481-Q1 – Controlador de diodo ideal que impulsa NFET consecutivos con rectificación activa para automoción
Recursos de diseño y desarrollo
LM74700-Q1 3.2 V a 65 V, 80 μA IQ controlador de diodo ideal de uso automotriz (encapsulado DDF) mód
El LM74700DDFEVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal (encapsulado DDF) LM74700-Q1 3.2 V a 65 V, IQ de 80 μA de uso automotriz. Este módulo de evaluación demuestra cómo un MOSFET de potencia de canal N puede emular un diodo de tensión (...)
Módulo de evaluación LM74500-Q1 de controlador de protección contra polaridad inversa de 3.2 V a 65
El módulo de evaluación LM74500-Q1 (LM74500Q1EVM) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de protección de polaridad inversa LM74500-Q1. Este módulo de evaluación demuestra cómo se puede utilizar un MOSFET de potencia de canal N para realizar protección (...)