Interruptores de carga
Make the switch to an integrated load switch
Buscar por categoría
Select by feature
Systems considerations
Select a switch that provides the functionality or qualifications required for your system.
Lower power consumption
Find load switches with a shutdown current as low as 10 nA for battery-powered applications.
Broad current range
Select a switch to support your low-, mid- or high-current rails.
Extensive package options
Find the package option that works best in your manufacturing environment.
Nuevos productos
Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A y 22 mΩ con 90 nA IQ y descarga de salida rápida
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.1
Interruptor de carga pequeño de plástico de 5.5 V, 2.7 A y 28 mΩ con baja filtración de apagado
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.115
Recursos técnicos
Basics of Load Switches (Rev. A)
Making the Switch to an Integrated Load Switch
Load Switches vs Discrete MOSFETs
Descubra aplicaciones destacadas
Diseñe sistemas de alimentación para PC que ocupen poco espacio y sean térmicamente eficientes
Los diseños de PC y portátiles requieren una gestión eficiente de la alimentación y la batería. Con bajas corrientes quiescentes, nuestros conmutadores de carga consumen solo un porcentaje mínimo de los recursos de alimentación, al tiempo que aportan las funciones de protección necesarias a los sistemas de distribución.
Beneficios:
- Protecciones como el control de la corriente de irrupción y la protección contra cortocircuitos y corrientes inversas.
- Una función de apagado térmico para ofrecer una solución de bajo consumo.
- Encapsulado pequeño y compacto: menos de 5 mm2.
Recursos destacados
- TIDA-050027 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de TV multicarril, con partición flexible para maximi
- TPS22997 – Interruptor de carga con resistencia de encendido de 5.5 V, 10 A y 4 mΩ con buena potencia
- TPS22976 – Interruptor de carga de 2 canales, 5.7 V, 6 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d
- TPS22965 – Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op
Realice diseños de automatización compactos y eficientes para edificios residenciales y comerciales
Los puntos fuertes de nuestros conmutadores de carga se ajustan a la principal prioridad de diseño de los sistemas automatizados, la eficiencia, al tiempo que ofrecen un tamaño y una corriente quiescente reducidos y funciones de protección ampliadas. Diseñe sistemas de automatización y seguridad de edificios que duren más y sean más pequeños y eficientes.
Beneficios:
- Protección contra corriente inversa, protección contra cortocircuitos y desconexión térmica.
- Un factor de forma pequeño y bajas corrientes quiescentes.
Recursos destacados
- Detector de humo y calor – Fuente de alimentación CC/CC no aislada
- Timbre con video – Fuente de alimentación CC/CC no aislada
- Bloqueo inteligente electrónico – Fuente de alimentación CC/CC no aislada
- Cámara de red IP – Fuente de alimentación CC/CC no aislada
- Cámara de seguridad inalámbrica – Fuente de alimentación CC/CC no aislada
- TIDA-01579 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de rizado de baja salida y alta eficiencia para aplic
- TIDA-010224 – Diseño de referencia de cámara inalámbrica de baja potencia para una mayor duración de la batería
Incorpore más funciones de seguridad y confort a sus módulos ADAS
El tamaño compacto y la eficiencia son los factores más importantes en los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) a medida que aumentan las prestaciones y la demanda de alimentación. Nuestros interruptores de carga protegen los sistemas de los transitorios y, por lo tanto, influyen positivamente en su vida útil.
Beneficios:
- Protecciones como bloqueo de corriente inversa, descarga rápida de salida, protección contra cortocircuitos y control de corriente de irrupción.
- Encapsulado de alta densidad energética con bajas corrientes quiescentes y de apagado para ahorrar energía.
Recursos destacados
- TIDA-00530 – Diseño de referencia de potencia de calidad automotriz para sistemas basados en TDA3x de baja potenc
- TIDA-00803 – Diseño de potencia de calidad automotriz para sistemas de cámaras frontales que utilizan procesadore
- TPS22919-Q1 – Interruptor de carga monocanal con calificación AEC-Q100, de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ, autoprotegido,
- TPS22950-Q1 – Interruptor de carga de 5.5 V, 2.7 A y 34 mΩ con límite de corriente ajustable para automoción
- TPS22966-Q1 – Interruptor automotriz de carga de 2 canales, 5.5 V, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y desc
Cree diseños de comunicaciones con conciencia térmica y bien protegidos
A medida que la adopción de 5G crece rápidamente, también lo hacen los requisitos de diseño para la optimización térmica y el bajo consumo de energía en los equipos de comunicaciones. Nuestros interruptores de carga tienen bajas corrientes quiescentes y funciones de desconexión térmica, así como otras funciones de protección.
Beneficios:
- Protecciones como el control de la corriente de irrupción, el control de la velocidad de giro y el bloqueo por subtensión.
- Señales de buena alimentación para la supervisión del sistema.
- Factores de forma pequeños y bajas corrientes quiescentes para ahorrar espacio y energía.
Recursos destacados
- TIDA-01584 – Diseño de referencia de secuenciación de potencia mediante interruptores de carga
- TPS22990 – Interruptor de carga de 5.5 V, 10 A, 3.9 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, buena potencia y des
- TPS22992 – Interruptor de carga de 5.5 V, 6 A y 8.7 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida
- TPS22997 – Interruptor de carga con resistencia de encendido de 5.5 V, 10 A y 4 mΩ con buena potencia
Lleve una organización eficiente de la energía a los diseños de módulos con soluciones de interruptor de carga de alta densidad de alimentación
Los modernos diseños de infoentretenimiento y tableros requieren una distribución eficiente de la energía y módulos compactos y densos en alimentación. Nuestros interruptores de carga pueden satisfacer sus requisitos de diseño sin sacrificar la protección.
Beneficios:
- Protección contra condiciones de humedad extendidas, cortocircuito y corriente inversa.
- Baja corriente en reposo para aumentar la eficiencia del módulo, con un factor de forma pequeño para reducir el tamaño del diseño.
Recursos destacados
- PMP15014 – Diseño de referencia del sistema de alimentación de infoentretenimiento para el sector automotriz
- TIDA-00801 – Diseño de referencia de potencia del procesador de información y entretenimiento sin batería de cali
- TPS22919-Q1 – Interruptor de carga monocanal con calificación AEC-Q100, de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ, autoprotegido,
- TPS22995H-Q1 – Interruptor de carga de 5.5 V, 3 A, 19 mΩ con tiempo de elevación ajustable para automoción
- TPS22950-Q1 – Interruptor de carga de 5.5 V, 2.7 A y 34 mΩ con límite de corriente ajustable para automoción
Ofrezca a los consumidores flexibilidad con una fuente de alimentación versátil y eficiente
En el ámbito de la electrónica personal, la compacidad y la eficiencia energética son las principales prioridades de diseño. Nuestros interruptores de carga protegen los sistemas de alimentación, con baja corriente quiescente y opciones de encapsulado pequeño.
Beneficios:
- Tiempo de subida ajustable y descarga rápida de la salida para un control preciso de la distribución interna de la alimentación.
- Bajas corrientes quiescentes y de apagado para permitir un uso más prolongado por carga de batería.
- Encapsulados compactos de tan solo 1 mm2 para diseños que ocupen poco espacio.
Recursos destacados
- TIDA-00556 – Diseño de referencia de modo de envío basado en interruptor de carga para dispositivos portátiles
- TIDA-01451 – Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación de interruptor de carga con resistencia de encendido de 60 mΩ, de 5.5 V, 2 A TP
Módulo de evaluación para interruptor de carga de 5.5 V y 6 A TPS22992
El TPS22992EVM es un PCB de dos capas que contiene el dispositivo de interruptor de carga TPS22992. Las conexiones VIN y VOUT al dispositivo y el enrutamiento del diseño de PCB son capaces de manejar altas corrientes continuas y proporcionan una vía de entrada y salida de baja resistencia del (...)
Diseño de referencia de secuenciación de potencia mediante interruptores de carga
El diseño de referencia TIDA-01584 demuestra varias configuraciones de secuencia de potencia mediante interruptores de carga. Mediante el uso de interruptores de carga integrados, la sincronización de cada carril de tensión se puede ajustar de forma independiente. Cada carril de tensión puede (...)