Interruptores del lado de tierra
Switches designed for driving loads from the low side
Our diverse portfolio of low-side switches comprises of Darlington transistor and NMOS arrays, which can range from dual-channel to eight-channel devices with voltage support up to 50 V. Optimize your design with our simple, cost-effective solution to drive stepper motors, replays, solenoids, actuators, and other inductive loads from the low side.
Buscar por categoría
Select by feature
Recursos de diseño y desarrollo
Placa de evaluación
Módulo de evaluación ULN2003A en encapsulado SOT-23-THIN DYY
El ULN2003ADYYEVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para permitir a los ingenieros de hardware evaluar el rendimiento y la funcionalidad completos de las matrices de transistor Darlington ULN2003ADYY. El ULN2003ADYYEVM está diseñado para usarse como una placa independiente (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPL7407L de controlador de lado bajo de 40 V
El TPL7407LEVM es un módulo de evaluación de controlador de relé y disipador de carga inductivo de 7 canales que demuestra el circuito integrado TPL7407LDR. El TPL7407LDR es un controlador periférico de alto rendimiento diseñado para accionar cargas de muchos tipos, incluidos relés, motores paso a (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de diagnóstico y control de frenos inteligentes para servomotores y robótica
Este diseño de referencia incorpora la funcionalidad de control de freno seguro en servoaccionamientos según IEC EN 61800-5-2 proporcionando señales de salida de dos canales para controlar un freno de retención externo. El freno de retención se bloqueará cuando la fuente de alimentación se corte y (...)