Multiplexores de potencia
Seamlessly switch from your current solution to an integrated power mux
Buscar por categoría
Select by specification
Featured benefits of integrated power muxes
Switchover performance
Minimize voltage droop with fast switchover performance to keep the system on during power transitions. Automatic and user-controlled options are available.
Protection
Get the most from our single-chip solution with integrated overvoltage, overcurrent and inrush current protection as well as soft-start and thermal shutdown features.
Total solution size
Increase power density and get more layout flexibility with a lower BOM count and smaller solution size.
Recursos técnicos
Basics of Power MUX (Rev. A)
What is power muxing?
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
Descubra aplicaciones destacadas
Aumente la duración de la batería y proporciona conmutación automática entre varias fuentes en aplicaciones domésticas inteligentes.
La adopción de sistemas automatizados de climatización, seguridad e iluminación sigue avanzando considerablemente en hogares y espacios de trabajo. Nuestros multiplexores de alimentación ofrecen una solución de pequeño tamaño y baja potencia para los diseños de automatización que tienen varias fuentes de alimentación.
Beneficios:
- La baja corriente quiescente y los encapsulados pequeños ayudan a reducir el tamaño del diseño y a aumentar la densidad de alimentación.
- La conmutación automática reduce la complejidad del sistema.
Recursos destacados
Proporcione una conmutación sin interrupciones del suministro principal al suministro de reserva durante los cortes de energía de la red
Con la creciente demanda de energía, es cada vez más importante diseñar dispositivos de medición fiables. Nuestros multiplexores de alimentación permiten a los contadores inteligentes cambiar sin problemas del suministro principal al de reserva durante un corte de suministro de la red, al tiempo que envían lecturas de energía y se comunican con la red para diagnosticar dónde se producen las interrupciones.
Beneficios:
- La baja corriente quiescente aumenta el tiempo de funcionamiento de la fuente de alimentación de reserva.
- Los transistores semiconductores de óxido metálico de efecto campo de baja resistencia permiten reducir las caídas de tensión durante las transmisiones de alta corriente del Sistema Mundial de Comunicaciones Móviles.
Recursos destacados
- TPS2117 – Multiplexor de potencia IQ baja de 1.6 V a 5.5 V, 20 mΩ y 4 A con conmutación manual y de prioridad
- TPS2116 – Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ
- TPS2115 – Multiplexor de pot. de 2.8 V a 5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, conm. manual, auto. y lenta, y sal. de estad
Aumentar la fiabilidad de los dispositivos electrónicos gracias a la capacidad de alternar sin problemas entre varias fuentes de alimentación
Los diseños de electrónica portátil exigen que el factor de forma se siga reduciendo y que la eficiencia energética aumente. Nuestros multiplexores de alimentación aportan esta versatilidad con funciones de protección y conmutación sin interrupciones.
Beneficios:
- Dispositivos de menos de 5 mm2 y bajas corrientes quiescentes.
- Protecciones contra transitorios, como protección contra cortocircuitos y corriente inversa, protección contra sobretensiones y control de la corriente de irrupción.
Recursos destacados
- TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
Disminuya la potencia de sus diseños sin sacrificar la fiabilidad
Las aplicaciones informáticas modernas necesitan un suministro de energía fiable e ininterrumpido. Nuestros dispositivos contribuyen a la fiabilidad del diseño con conmutaciones sin interrupciones en un encapsulado de alta densidad de alimentación.
Beneficios:
- La protección contra eventos transitorios incluye limitación y control de corriente, así como protección contra cortocircuitos, corriente inversa y sobretensión.
- Un factor de forma pequeño permite soluciones de alta densidad de alimentación.
Recursos destacados
- Tarjeta aceleradora de hardware – Alimentación en el punto de carga
- Tarjeta de interfaz de red, adaptador de bus de servidor, red de área de almacenamiento – Protección de la alimentación de entrada
- Tarjeta de interfaz de red inteligente (NIC) – Alimentación en el punto de carga
- Servidor blade – Alimentación del sistema
- Placa base de servidor en rack – Alimentación del sistema
- TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
Conserve los datos importantes mientras se alterna entre fuentes de alimentación
Automatizar más procesos aumenta la necesidad de energía ininterrumpida para controlar los dispositivos. Nuestros multiplexores de alimentación permiten que los controladores lógicos programables conserven sus relojes o RAM y que los codificadores de motores y servoaccionamientos conserven sus posiciones.
Beneficios:
- Bajas corrientes quiescentes y conmutaciones sin interrupciones.
- Optimizado térmicamente para reducir las pérdidas.
- Protección contra corriente inversa y velocidades de subida de salida controladas.
Recursos destacados
Gestione de cerca sus activos aportando energía ininterrumpida a sus fuentes de datos
El crecimiento conlleva la necesidad de gestionar los recursos y activos de forma más eficiente, así como de disponer de datos fiables. El suministro ininterrumpido de energía con nuestros multiplexores de alimentación proporciona a los rastreadores de activos y registradores de datos una mayor fiabilidad en funciones a prueba de fallos, como las transmisiones de último momento.
Beneficios:
- Protección para sistemas críticos de transmisión de datos contra eventos transitorios como polaridad inversa y corriente inversa.
- Amplios rangos de funcionamiento, baja resistencia de drenaje a fuente y baja corriente quiescente.
Recursos destacados
Recursos de diseño y desarrollo
Multiplexor de baja potencia IQ TPS2116 con módulo de evaluación de conmutación manual y automática
El módulo de evaluación (EVM) TPS2116 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el TPS2116. TPS2116 es un multiplexor de potencia de entrada doble y salida única que se puede configurar para conmutación automática o manual entre las entradas disponibles. El EVM permite al usuario (...)
Módulo de evaluación TPS2121 para aplicaciones de multiplexor de potencia prioritaria
El TPS212x EVM es un módulo de evaluación de los multiplexores de potencia de dos entradas y una salida TPS212x de TI. Este dispositivo detecta automáticamente, selecciona y realiza transiciones sin problemas entre dos fuentes de alimentación, cada una de ellas funciona de 2.7 V a 22 V. El (...)
Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
El diseño de referencia TIDA-01638 muestra el multiplexado de potencia con alimentación redundante. Si falla una fuente de alimentación, el sistema debe cambiar a una fuente de alimentación de reserva y proporcionar una fuente ininterrumpida de energía a las cargas descendentes. Por lo tanto, la (...)