Relés de estado sólido
Elimine las piezas móviles con aislamiento para lograr una mayor fiabilidad del sistema con aislamiento integrado de potencia y señal
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Controlador de interruptor aislado (FET externo)
Controle los interruptores de potencia externos (MOSFET, IGBT, SiC y SCR) a través de una barrera de aislamiento con hasta 5 mil VRMS de aislamiento reforzado, múltiples voltajes de accionamiento de compuerta y opciones de diagnóstico de fallos.
Interruptor aislado (FET interno)
Control de MOSFET de alta tensión integrado (hasta 1.2 kV, 50 mA) a través de una barrera de aislamiento con hasta 3.75 k VRMS de aislamiento básico, múltiples opciones de canales y 2 mA de protección contra corriente de avalancha
Interruptor de alta tensión con divisor de resistencia
Simplifique las mediciones de alta tensión con interruptores de 1.200 V que integran un divisor de resistencia de alta precisión configurable para sistemas de gestión de baterías de 400 V y 800 V.
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.99
Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.49
Controlador de precarga activa con controlador de compuerta aislado de 17 V y alimentación de polari
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.289
Controlador de conmutación aislado de rango de temperatura extendido con alimentación de puerta de 1
Precio aprox. (USD) 1ku | 20
Ventajas de nuestros relés de estado sólido
Mayor confiabilidad del sistema y aislamiento superior
Reduzca el número de piezas móviles en su diseño y permita un aislamiento básico de hasta 3.75 kVrms y un aislamiento reforzado de hasta 5 kVrms.
Aislamiento de potencia y señal integrado
Reduzca el tamaño y el costo de su solución con nuestros relés de estado sólido que integran la transferencia de alimentación y señal a través de una barrera de aislamiento en un chip único.
Alta precisión para mejorar la seguridad del sistema
Detecte fallos de aislamiento rápidamente y con mayor precisión emparejando nuestros relés de estado sólido con un monitor de baterías en sistemas de gestión de baterías de 800 V.
Recursos técnicos
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device
Descubra aplicaciones destacadas
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
Este diseño de referencia muestra cómo conseguir protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para un relé de estado sólido. El diseño de referencia incluye el controlador de conmutación aislado reforzado TPSI3050-Q1 de 5 kVRMS. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado (...)
Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
Este diseño de referencia muestra cómo lograr la conmutación de cruce por cero (ZCS) con un relé de estado sólido. El diseño de referencia presenta el controlador de interruptor aislado TPSI3050-Q1. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado para lograr aislamiento mientras (...)