Secuenciadores
Tome el control de la secuencia de su fuente de alimentación
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Secuenciadores de fuente de alimentación analógicos
Secuencia sencilla de la fuente de alimentación para encenderla y apagarla con facilidad.
Secuenciadores de fuente de alimentación digitales
Secuenciación flexible para configurar, controlar y supervisar. Nuestros secuenciadores digitales de alimentación ofrecen las ventajas de PMBus y la alimentación digital sin cambiar su árbol de alimentación.
Recursos de diseño y desarrollo
Software de potencia digital
Fusion Digital Power™ graphical user interface (GUI) software is used to configure and monitor select Texas Instruments digital power controllers and sequencer/health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.
Módulo de evaluación UCD9090 para secuenciador de 10 canales y monitor de estado
El UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) es un circuito completamente ensamblado y probado con una toma de 48 pines y circuitos de interfaz. El EVM permite el desarrollo a nivel de sistema mediante el secuenciador de UCD9090RGZ de 10 canales y el monitor de estado del sistema. Se incluye un cable USB para (...)
Módulo de evaluación UCD90xxx para secuenciador de 64 pines y monitor de estado del sistema
The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.
¿Por qué elegir nuestros secuenciadores de fuente de alimentación analógicos & digitales?
Secuenciadores analógicos
La familia LM388x de secuenciadores de fuente de alimentación analógica permite secuenciar de forma sencilla y fácil el encendido y apagado de múltiples carriles de alimentación. Existen versiones predefinidas de fábrica y programables por el usuario.
Secuenciadores digitales
La familia UCD90x de secuenciadores digitales de fuentes de alimentación con monitores de estado del sistema ofrece una solución completa para sistemas de alimentación. Incluye la interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™.