Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB
Alimentación, transferencia de datos y video y protección USB
Nuestros controladores de puertos de carga y alimentación compatibles con USB de tipo A y USB de tipo C® ofrecen soluciones eficientes y precisas. Nuestra gama incluye dispositivos de protección de alta corriente y precisión, como conmutadoes de corriente limitada fija, conmutadores de límite ajustable de precisión, controladores de puertos de carga USB, conmutadores con convertidores elevadores y conmutadores con reguladores LDO.
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Conmutador de límite de corriente fijo
Proporcionan protección cuando pueden encontrarse cargas capacitivas pesadas y cortocircuitos, como en USB. El límite de corriente es constante.
Controladores de puertos de carga USB
Habilita la carga con protección USB de tipo A y agitación de datos USB BC 1.2.
Conmutador de límite ajustable de precisión
Proporcionan protección cuando pueden encontrarse cargas capacitivas pesadas y cortocircuitos, como en USB. Utilice una resistencia externa para establecer el límite de corriente.
Conmutador con convertidor de sobrealimentación integrado o LDO
Proporcione protección con un convertidor elevador integrado o LDO cuando se puedan encontrar cargas capacitivas pesadas y cortocircuitos, como en USB.
Categorías relacionadas
Recursos técnicos
Selection guide
USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F)
Determine el mejor conmutador de alimentación USB y controlador de carga para sus diseños con esta guía de selección.
White paper
Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C
Cambie sus productos USB 2.0 On-The-Go (OTG) existentes con un receptáculo micro-A/B a un receptáculo USB de tipo C conforme a la especificación USB de tipo C.
Video
Seminario automotriz de Texas Instruments (TI) India: sección USB: Desafíos e innovaciones de los cargadores USB automotrices
En este seminario web se tratan temas técnicos de los productos de carga USB, como la eficiencia, el rendimiento térmico, el tamaño del sistema, el protocolo de carga, el rendimiento EMI, etc., utilizando como ejemplo nuestro convertidor de carga dual USB de tipo C de 30 W.
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador USB tipo A CISPR 25 de Clase 5 de 12 W y clasificado con 400 kHz pa
Este diseño de referencia es un diseño optimizado para EMI para cargador USB de tipo A automotriz con salida única de 12 W. El TPS25846-Q1 se utiliza como regulador CC/CC y controlador de puerto. La frecuencia de conmutación es de 400 kHz. El filtro frontal está diseñado y el diseño de la placa de (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de pequeño cargador USB Type-C® doble de 30 W con optimización térmica para aut
Este diseño de referencia es un diseño de optimización térmica y tamaño pequeño para un cargador USB tipo C® para automoción con salida doble de 15 W. El dispositivo TPS25858-Q1 es un regulador CC/CC económico y un controlador de puerto USB tipo C® doble. La eficiencia es del 92.83 % con una (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador USB tipo A para automoción compatible con extremo cercano de USB-IF
Este diseño de referencia es para un cargador USB Tipo-A para uso automotriz compatible con extremo cercano de USB-IF de 3 m. El TPS25840-Q1 se utiliza como regulador CC-CC e interruptor de datos y el TUSB217-Q1 se utiliza como acondicionador de señal de alta velocidad para mejorar la calidad de (...)