Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Referencias de corriente

Fuentes y disipadores de corriente de alta precisión

parametric-filterVer todos los productos
Nuestras referencias de corriente ofrecen flexibilidad para funcionar como fuente o disipador de corriente de precisión, con opciones para aplicaciones de fuente de corriente constante de 4 a 20 mA. Funciones como la amplia conformidad de tensión, la precisión alta y un bajo coeficiente de temperatura proporcionan soluciones flexibles para redes de polarización, protección contra sobretensiones, referencia de baja potencia, generación de rampas, detección de temperatura y más.