Referencias de tensión en serie

Mantenga tensiones de salida precisas para sus aplicaciones de cadena de señales

parametric-filterVer todos los productos
Nuestras referencias de tensión en serie de alta precisión y bajo ruido son estables en un amplio rango de temperaturas. También ofrecemos referencias de tensión en serie de bajo consumo con encapsulados compactos para aplicaciones alimentadas por batería y con limitaciones de espacio. Muchas de nuestras referencias de tensión en serie cuentan con la certificación AEC-Q100 para aplicaciones automotrices.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Alta precisión

Consiga estabilidad a distintas temperaturas y tensiones con baja deriva y alta precisión inicial.

IQ bajo

Minimice el consumo de energía y prolongue la vida útil de la batería.

Encapsulado compacto

Con soluciones de tamaño micro para su uso en aplicaciones en las que el espacio es reducido.

Salida doble

Reduzca los errores, el costo y el tamaño de la solución con dos salidas (VREF y VREF/2).

Automotriz

Aproveche las referencias de tensión en serie con certificación AEC-Q100 para diseños automotrices.

Referencias de tensión en serie seleccionadas

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Herramienta de selección de referencia de tensión ADC a serie
La herramienta ADC-TO-VREF-SELECT permite el emparejamiento de convertidores de señal analógica a digital (ADC) de TI y referencias de tensión en serie. Los usuarios pueden seleccionar un dispositivo ADC y la tensión de referencia deseada, y la herramienta enumerará hasta dos recomendaciones de (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación REF35 para referencia de tensión de precisión ultrabaja de 680 nA IQ, deriva de

El módulo de evaluación (EVM) REF35 es una plataforma para desarrollar la referencia de tensión de potencia ultrabaja REF35. El REF35 tiene una desviación de temperatura de 10 ppm/°C (máx.) y se utiliza principalmente como referencia de tensión de precisión para convertidores de datos de baja (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación REF70 para referencia de tensión de precisión ultra alta con bajo ruido y baja

The REF70 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the REF70, which is an ultra-low-noise, high-precision voltage reference. REF70 offers an ultra-low 1/f noise of 0.23 ppmp-p during operation, while maintaining a very precise voltage output over temperature of 2 ppm/°C. REF70EVM (...)

Diseños de referencia relacionados con Referencias de tensión en serie

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

REF80
Referencias de tensión en serie

Referencia Zener enterrado con control de la temperatura, con derivación de 0.05 ppm/°C y estabilida

Precio aprox. (USD) 1ku | 63.79

Tendencias de la energía

Baja corriente de reposo (IQ)

Minimice el consumo de energía y prolongue la duración de la batería con referencias de tensión en serie de baja corriente de reposo (IQ). Nuestra amplia gama de referencias de tensión en serie de baja corriente de reposo le ayudan a minimizar la disipación de energía en todos los sistemas y a obtener el tiempo de funcionamiento óptimo de los dispositivos que funcionan con batería, como medidores de glucosa en sangre, auriculares inalámbricos y transmisores de presión. Nuestros circuitos integrados (IC) de factor de forma compacto le ayudan a conseguir un bajo consumo de energía en modo de espera para sus aplicaciones, al tiempo que reducen los costos del sistema.

Featured products for baja corriente de reposo (IQ)
REF35 ACTIVO Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de
REF34-Q1 ACTIVO Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña para automoción
REF3325 ACTIVO Referencia de tensión de 2.5 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines y
Bajo ruido y alta precisión

Consiga una estabilidad fiable en una amplia gama de temperaturas y tensiones con las referencias de tensión en serie de alta precisión. Nuestras referencias de tensión en serie de precisión ofrecen un rendimiento líder para muchas aplicaciones industriales y automotrices exigentes.

Featured products for bajo ruido y alta precisión
REF3425 ACTIVO Referencia de tensión de serie de 2.5 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña
REF5050 ACTIVO Referencia de tensión de serie de precisión de 5 V, ruido de 3 µVpp/V y deriva de 3 ppm/°C
REF70 ACTIVO Referencia de tensión de precisión ultra alta con bajo ruido y baja deriva

Descubra aplicaciones destacadas

Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Mejore sus diseños de cadenas de señal HEV/EV con referencias de tensión en serie que no comprometen la precisión
Electrónica e iluminación de carrocería
Maximice la precisión de las mediciones añadiendo una referencia de tensión en serie de alta precisión a los módulos de control de la carrocería
Infraestructura de red de distribución
Acoplamiento de referencias de tensión en serie con convertidores de datos para mediciones de alta precisión en infraestructuras de red
Prueba y medición
Mejore la precisión y el rendimiento de sus diseños de prueba y medición con nuestras referencias de precisión
Automatización de fábricas
Lleve la precisión al primer plano integrando referencias de tensión en serie en sus diseños de automatización de fábricas.
Sector médico
Alcance nuevos niveles de rendimiento y requisitos de ruido para aplicaciones médicas con referencias de tensión de serie de precisión o nanopotencia

Mejore sus diseños de cadenas de señal HEV/EV con referencias de tensión en serie que no comprometen la precisión

Para un diagnóstico preciso y fiable del sistema en tiempo real, los vehículos eléctricos híbridos (VEH) y los vehículos eléctricos de última generación necesitan referencias de tensión precisas para la conversión de datos. Ofrecemos soluciones de alta precisión para medir parámetros críticos del sistema con el mejor consumo de energía, ruido y deriva de temperatura de su clase.

Beneficios: 

  • Baja deriva por temperatura (hasta 6 ppm/°C con el REF34-Q1)
  • Bajo consumo de energía
  • Un pin de ACTIVACIÓN opcional ahorra energía al configurar un modo de apagado que consume una corriente de espera de 3 µA

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00753 – Diseño de referencia de mediciones de corriente CA trifásicas utilizando el transformador de corrien
  • TIDA-020018 – Diseño de referencia de sensor de corriente aislado basado en derivación para aplicaciones CC/CC y O
  • PMP22650 – Diseño de referencia de cargador de a bordo bidireccional de 6,6 kW basado en GaN
Productos
  • REF5025A-Q1 – Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción
  • REF34-Q1 – Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña para automoción
  • REF4132-Q1 – Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C para automoción

Maximice la precisión de las mediciones añadiendo una referencia de tensión en serie de alta precisión a los módulos de control de la carrocería

Mantenga la estabilidad de los módulos de control de la carrocería y las puertas de enlace para automoción durante los cambios del sistema o del entorno añadiendo una referencia de tensión en serie a sus convertidores de datos. Aproveche nuestras referencias de bajo ruido y alta precisión en paquetes pequeños.

Beneficios:

  • Baja deriva por temperatura (hasta 6 ppm/°C con el REF34-Q1)
  • Bajo consumo de energía
  • Un pin de ACTIVACIÓN opcional ahorra energía al configurar un modo de apagado que consume una corriente de espera de 3 µA 

Recursos destacados

Productos
  • REF34-Q1 – Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña para automoción
  • REF5025A-Q1 – Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción

Acoplamiento de referencias de tensión en serie con convertidores de datos para mediciones de alta precisión en infraestructuras de red

Los convertidores de datos son esenciales para cualquier aplicación de infraestructura de red, incluidas las estaciones de carga de vehículos eléctricos, los medidores inteligentes, los sistemas de energía solar y los interruptores residenciales. Nuestra gama de referencias de tensión para convertidores de datos puede llevar su diseño a nuevas cotas.

Beneficios:

  • Una amplia gama de referencias de tensión para acoplar con convertidores de datos de 10 a 24 bits.
  • Deriva térmica de apenas 25 ppm a 1k h y 2 ppm/°C
  • Ruido de pico a pico de tan solo 0.23 ppm

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00119 – Módulo de entrada analógica integrada de 12 bits y 8 canales para controladores lógicos programables
  • TIDA-00171 – Diseño de referencia de medición de tensión y derivación de corriente aislada para controles de moto
  • TIDM-SERVODRIVE – Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
Productos
  • REF5025 – Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, ruido de 3 µVpp/V y deriva de 3 ppm/°C
  • REF4132 – Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C
  • REF35 – Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de
Desarrollo de hardware
  • REF35EVM – Módulo de evaluación REF35 para referencia de tensión de precisión ultrabaja de 680 nA IQ, deriva de

Mejore la precisión y el rendimiento de sus diseños de prueba y medición con nuestras referencias de precisión

Nuestras referencias de precisión ofrecen los mejores valores de ruido, coeficientes de temperatura y deriva a largo plazo de su categoría para aplicaciones de prueba y medición, como equipos de prueba automatizados, equipos de prueba electrónicos de laboratorio y de campo e instrumentos analíticos.

Beneficios:

  • Bajos valores de ruido a partir de 0.23 ppm
  • Precisión desde ±0.025 %
  • Desviación de temperatura de 2 ppm/°C.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-CONNECTED-ETHERNET – Diseño de referencia de Ethernet, USB y LCD conectados
  • TIPD164 – Diseño de referencia de módulo de entrada analógica para salidas industriales y sensores de temperat
  • TIPD159 – Diseño de referencia de DAC multiplicador en modo de tensión
Productos
  • REF70 – Referencia de tensión de precisión ultra alta con bajo ruido y baja deriva
  • REF5025 – Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, ruido de 3 µVpp/V y deriva de 3 ppm/°C
  • REF35 – Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de

Lleve la precisión al primer plano integrando referencias de tensión en serie en sus diseños de automatización de fábricas.

En la automatización de fábricas, las fluctuaciones de corriente y tensión pueden provocar errores en el sistema y fallas en la transmisión de señales. Una referencia de tensión en serie permite realizar mediciones de señales analógicas de alta calidad desde convertidores de datos en controladores lógicos programables, transmisores de campo o PC industriales.

Beneficios: 

  • Los dispositivos ajustables se ofrecen en múltiples tensiones de salida
  • Baja deriva de temperatura y corriente de reposo (IQ)
  • El modo de apagado permite un consumo de IQ extremadamente bajo

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00468 – Diseño de referencia del extremo frontal de detección de termopar de huella de memoria, potencia y l
Productos
  • REF35 – Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de
  • REF5025 – Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, ruido de 3 µVpp/V y deriva de 3 ppm/°C
  • REF4132 – Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C
Desarrollo de hardware
  • REF35EVM – Módulo de evaluación REF35 para referencia de tensión de precisión ultrabaja de 680 nA IQ, deriva de
  • ADS1148EVM-PDK – Kit de demostración de rendimiento ADS1148 para ADC de 16 bits y 2 kSPS con PGA para la medición de
Recursos técnicos

Alcance nuevos niveles de rendimiento y requisitos de ruido para aplicaciones médicas con referencias de tensión de serie de precisión o nanopotencia

Las referencias de tensión en serie extraen mediciones de alta precisión del frente analógico de las aplicaciones médicas. Nuestra cartera permite soluciones alimentadas por batería, soluciones sensibles al ruido y todo lo demás.

Beneficios:

  • El REF35 ahorra espacio en un encapsulado compacto de transistor 23-6 (SOT) con corriente de reposo ultrabaja, baja deriva y 11 variantes de tensión de 1.024 V a 5.0 V.
  • El REF70 mejora las aplicaciones de imágenes médicas sensibles al ruido al combinarse con convertidores de datos de alta resolución, ofreciendo un bajo nivel de ruido tanto en encapsulados cerámicos como de plástico

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIPD115 – Diseño de referencia de adquisición de datos de 18 bits y 1 Msps optimizada para la distorsión más b
  • TIPD164 – Diseño de referencia de módulo de entrada analógica para salidas industriales y sensores de temperat
Productos
  • REF35 – Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de
  • REF70 – Referencia de tensión de precisión ultra alta con bajo ruido y baja deriva

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application
Mas información sobre cómo seleccionar la referencia de tensión adecuada para aplicaciones automotrices que requieren un transductor de datos preciso, como ADAS, electrónica de carrocería y sistemas de propulsión.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Descripción general de las referencias de tensión para ADC
Este video muestra las especificaciones de referencia para comprender mejor cómo afecta la referencia de tensión al rendimiento del sistema ADC.
Video
Video
Parámetros importantes de una referencia de tensión
Este video analiza los parámetros clave de un VREF y cómo interpretar estos parámetros en un sistema.