Referencias de tensión en derivación

Baja IQ y alta precisión para sus aplicaciones de cadena de potencia y señal

parametric-filterVer todos los productos
Ofrecemos una amplia variedad de referencias de tensión en derivación (VREF) para su uso en aplicaciones de cadenas de señal de precisión y convertidores de retorno de optoacoplador. Nuestros VREF en derivación de baja potencia y VREF en derivación de alta precisión permiten que sistemas como las aplicaciones industriales alimentadas por batería y por bucle cumplan los requisitos de sistemas más exigentes que utilizan convertidores de datos de alta resolución. Las referencias de derivación también satisfacen las necesidades de otras aplicaciones, como fuentes de corriente, monitores de tensión y controladores LED.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

IQ bajo

Reduzca la regulación de corriente en su diseño para cumplir los estándares de baja potencia.

Alta precisión

Mejora la precisión en los raíles de alimentación o en el acondicionamiento de cadenas de señal no calibradas.

Estándar

Simplifique su diseño con referencias de tensión estándar de 1.24 V o 2.5 V.

Automotriz

Aproveche las referencias de tensión de derivación con certificación AEC-Q100 para diseños automotrices.

Referencias de tensión de derivación destacadas

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación del regulador de derivación ajustable ATL431

The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. (...)

Herramienta de cálculo
Calculadora de inicio rápido de resistencia externa de referencia de tensión de derivación

Esta herramienta de cálculo rápido de resistencia externa le permite calcular fácilmente valores de resistencias externas válidos en relación con los límites de referencia de tensión, alimentación y corriente de carga. Con estas entradas, puede ver instantáneamente los cálculos resultantes y usar (...)

Modelo PSpice
Modelo transitorio LM4050A25 PSpice
Modelo PSpice® para la familia LM4050 de referencias de derivación, incluidos LM4050-N y LM4050-N-Q1

Diseños de referencia relacionados con Referencias de tensión en derivación

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

LM4060-Q1
Referencias de tensión en derivación

Referencia de tensión tipo shunt de alta precisión para uso automotriz, con una derivación máxima de

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.3

LM4060
Referencias de tensión en derivación

Referencia de tensión de derivación de alta precisión con una derivacion máxima de 20 ppm/°C

Precio aprox. (USD) 1ku | 1

Tendencias de la potencia

Baja corriente de reposo (IQ)

Minimice el consumo de energía con referencias de tensión en serie de baja corriente de reposo (IQ). El bajo consumo en reposo de la fuente de alimentación puede ayudarle a diseñar dispositivos con certificación Energy Star y adaptadores de corriente pequeños pero fiables. Nuestras referencias de tensión de derivación de baja IQ pueden ayudar a sus diseños de fuente de alimentación a lograr una baja potencia de reserva y tiempos de funcionamiento de la batería más largos, al tiempo que reducen los costos del sistema.

Selection guide
431 Device Nomenclature (Rev. B)
Convención de nomenclatura de la familia de derivaciones de referencia 431 y comparaciones de las principales diferencias entre los dispositivos compatibles con espacios reducidos.
PDF
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
Descubra cómo las referencias de tensión en derivación pueden ayudarle a utilizar con éxito los supervisores de tensión en aplicaciones de alta tensión.
PDF | HTML
Featured products for baja corriente de reposo (IQ)
ATL431LI ACTIVO El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño
ATL431 ACTIVO Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
LM4051-N ACTIVO Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión fija y ajustable
Alta precisión

Minimice el consumo de energía y prolongue la duración de la batería con nuestras referencias de derivación de alta precisión. En algunas fuentes de alimentación, como las que se utilizan en servidores e instrumentos industriales, los requisitos de precisión y estabilidad exigen referencias de tensión más precisas que puedan mantener la exactitud de la salida frente a cambios en la tensión de entrada, la carga de salida y la temperatura de funcionamiento.  Nuestra gama de referencias de tensión de derivación de alta precisión y baja temperatura ayuda a conseguir una fuente de alimentación más eficiente.

Featured products for alta precisión
LM4050-N ACTIVO Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C
LM4040-N ACTIVO Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C
LM4051-N ACTIVO Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión fija y ajustable

Descubra aplicaciones destacadas

Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Mejora de la precisión en aplicaciones HEV/EV con referencias de derivación ajustables de baja potencia
Infraestructura de red
Regulación de tensión de alta precisión en aplicaciones de red con referencias de tensión en derivación
Electrodomésticos
Aumente el rendimiento de su dispositivo con referencias de tensión de derivación de precisión
Infoentretenimiento y tablero
Diseñe el infoentretenimiento en el vehículo con referencias de derivación de precisión

Mejora de la precisión en aplicaciones HEV/EV con referencias de derivación ajustables de baja potencia

En los sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión, las referencias de tensión en derivación garantizan el control del bucle de realimentación y la precisión en el diagnóstico del sistema. Nuestras referencias de tensión en derivación están disponibles en una amplia gama de opciones de tensión y tamaños de encapsulado para satisfacer los requisitos de su sistema sin consumir energía.

Beneficios:

  • Referencias de tensión en derivación de micropotencia en espacios reducidos
  • La baja derivación de la salida en función de la temperatura garantiza la estabilidad en todos los rangos de temperatura
  • Un pin de referencia ajustable permite ajustar la tensión de salida hasta 36 V (TL431LI-Q1)

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01168 – Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
  • TIDA-01505 – Diseño de referencia de retorno de entrada de 40 V a 1 kV para automoción, que admite pruebas de
Productos
  • TL431LI-Q1 – Regulador de derivación de precisión ajustable para automoción con corriente de referencia optimizad
  • LM4050-N-Q1 – Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C para automoción

Regulación de tensión de alta precisión en aplicaciones de red con referencias de tensión en derivación

Disponibilidad de múltiples opciones de salida y precisión para adaptarse a las necesidades de su diseño, nuestras referencias de tensión en derivación ofrecen soluciones de gestión de potencia precisas y rentables.

Beneficios: 

  • Opciones de tensión ajustables de 2.5 V a 36 V
  • Alta precisión inicial y baja corriente quiescente
  • Dispositivos de precio competitivo y compatibles con la industria

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP7932 – Diseño de referencia de convertidor de retorno aislado para suministro de polarización industrial
Productos
  • TL431 – Regulador de derivación de precisión ajustable
  • TLV841 – Supervisor de nanopotencia de tensión ultrabaja, con retardo de liberación ajustable en encapsulado
  • LM4040 – Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija
Desarrollo de hardware
  • ATL431EVM-001 – Módulo de evaluación del regulador de derivación ajustable ATL431
  • TLV841EVM – Módulo de evaluación TLV841 para supervisor de ultrabaja tensión, de nanopotencia con retardo de lib

Aumente el rendimiento de su dispositivo con referencias de tensión de derivación de precisión

La amplia gama de opciones de encapsulado, tensión y precisión de nuestras referencias de tensión en derivación de precisión permite diseñar fuentes de alimentación fiables.

Beneficios: 

  • Selección de referencia de derivación fija y ajustable
  • Tamaño de encapsulado de 1 mm por 1 mm
  • Opciones de corriente quiescente baja para aplicaciones alimentadas por batería

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00300 – Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
  • TIDA-01141 – Diseño de referencia de medición de corriente bidireccional de lado alto, ±100 A, con una precisión
  • PMP8606 – Diseño de referencia de fuente de alimentación CC/CC de 300 W y puente completo con desplazamiento d
Productos
  • TL431 – Regulador de derivación de precisión ajustable
  • LM4040-N – Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C
  • TLV431 – Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1.5 %
Desarrollo de hardware
  • ATL431EVM-001 – Módulo de evaluación del regulador de derivación ajustable ATL431

Diseñe el infoentretenimiento en el vehículo con referencias de derivación de precisión

En los sistemas de infoentretenimiento, las referencias de tensión en derivación de los convertidores de retorno se encargan del control del bucle de realimentación y de la referenciación de precisión de los convertidores analógico-digitales (ADC) internos. La adición de una referencia de tensión de derivación externa para su ADC interno ayuda a maximizar el presupuesto de error de su sistema.

Ventajas:  

  • Referencias de derivación de micropotencia en espacios reducidos
  • La baja derivación de la salida en función de la temperatura garantiza la estabilidad en todos los rangos de temperatura
  • Un pin de referencia ajustable permite ajustar la tensión de salida hasta 36 V (TL431LI-Q1)

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP10652 – Diseño de referencia a nivel de sistema para un sistema ADAS de 30 W con las protecciones necesarias
  • PMP9780 – Diseño de referencia: Alimentación LCD TFT bipolar con TPS65131-Q1 y bombas de carga
  • TIDA-00746 – Diseño de referencia de potencia de nivel de sistema de 17 W para potencia del procesador de infoent
Productos
  • LM4050-N-Q1 – Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C para automoción
  • TL431LI-Q1 – Regulador de derivación de precisión ajustable para automoción con corriente de referencia optimizad
  • TLV431A-Q1 – Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión
Herramientas de diseño y simulación

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References
Aprenda a utilizar una sencilla referencia de tensión de derivación ajustable para alimentar LED en aplicaciones de iluminación automotriz.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
Descubra cómo las referencias de tensión en derivación pueden ayudarle a utilizar con éxito los supervisores de tensión en aplicaciones de alta tensión.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A)
Consejos y trucos para diseñar con referencias de tensión ofrece una visión completa de los fundamentos de las referencias de tensión y el diseño de aplicaciones.
document-pdfAcrobat PDF