Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Comparadores de alta velocidad (tPD <100 ns)
Nuestros comparadores ultrarrápidos ofrecen una ventaja de rendimiento con una potencia optimizada y tiempos de respuesta tan bajos como 210 ps
Comparadores de baja potencia (corriente quiescente [IQ]/canal <10 µA)
Comparadores de bajo consumo con una corriente inactiva de hasta 75 nA para prolongar la vida útil de la batería
Comparadores de alta tensión (VCC >12 V)
Comparadores robustos, de alta tensión y tiempo de respuesta rápido de 0.9 V a 40 V
Comparadores de tamaño pequeño
Comparadores de alto rendimiento en paquetes tan pequeños como 0.7 mm x 0.7 mm
Comparadores de automoción
Comparadores AEC-Q100 calificados de grado 0 y grado 1 con protección de descarga electrostática (ESD) robusta de 2 kV
Comparadores estándar
Comparadores estándar de la cartera de comparadores más grande y de mayor calidad de la industria
Nuevos productos
Comp. de salida CML de alta vel. de 125 ps con entradas de carril a carril e histéresis integrada
Precio aprox. (USD) 1ku | 6.5
Comparador octal de doble canal conectable de factor de forma pequeño
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.67
Comparador de inserción y extracción doble de alta velocidad y 40 ns
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.55
Comparador de pulsación-tracción de alta velocidad de 40 ns
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.38
Comparador cuádruple de alta velocidad de pulsación-tracción de 40 ns para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.983
Comparador automotriz de 7 ns de doble canal con entradas de carril a carril
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.973