Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

Consiga un alto rendimiento con nuestra amplia gama de productos para satisfacer cualquier necesidad de sistema

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de amplificadores operacionales de alta velocidad (amplificador operacional) ofrece productos de ganancia y ancho de banda (GBW) en rangos de 50 MHz a más de 8 GHz; también ofrece ancho de banda amplio, bajo ruido y rendimiento de alta precisión (e-trim™) en paquetes pequeños y estándar de la industria. Ofrecemos productos especializados para diseños de baja potencia, alta tensión (>12 V), baja tensión (3.3 V) y alta corriente de salida.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Amplificadores operacionales de entrada bipolar

Consiga una mayor precisión y un menor ruido de tensión y consumo de energía para el mismo ancho de banda que los amplificadores operacionales de transistores de efecto de campo (FET) y semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS).

Amplificadores operacionales FET y CMOS

Aproveche las ventajas de un menor ruido de corriente, una mayor impedancia de entrada, corrientes de polarización más bajas y menos ruido de ráfaga para un ancho de banda similar al de un amplificador operacional de entrada bipolar.

Funciones

Seleccione la lista filtrada que cumpla con las necesidades específicas de su aplicación, como baja potencia, bajo ruido, alta corriente de salida o alta precisión. Consulte las ventajas y desventajas en estos gráficos de comparación.

Amplificadores operacionales pequeños

Ahorre espacio en la placa con amplificadores que ofrecen un alto rendimiento en un espacio de solo 1.2 mm por 1.4 mm.

Clasificación de piezas

Estos dispositivos, comprobados y validados, están diseñados para funcionar en condiciones adversas y ayudarle a cumplir con las normas de seguridad funcional.

Amplificadores operacionales de alta velocidad destacados

THS3470
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

Amplificador de potencia de alta velocidad de 60 V, 100 MHz y 1 A de corriente de salida

Precio aprox. (USD) 1ku | 15

OPA810-Q1
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

Amplificador operacional RRIO con entrada a FET de 27 V, 140 MHz, canal único y alto rendimiento par

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.517

Soluciones de amplificadores operacionales de alta velocidad para su diseño

Nuestra gama de amplificadores de amplio ancho de banda ofrece una solución para todas las necesidades. Los amplificadores de amplio ancho de banda (de 50 MHz a más de 8 GHz) se pueden usar en muchas aplicaciones, como la reducción de etapas de ganancia en serie en un solo amplificador, a la vez que se optimiza el costo y la lista de materiales. 

E-book
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
El desarrollo de temas fundamentales sobre los amplificadores para incluir conocimientos adicionales necesarios para usar amplificadores de alta velocidad en aplicaciones comunes.
PDF
Analog Design Journal
Designing for low distortion with high-speed op amps
Un análisis detallado de cómo calcular y diseñar aplicaciones de baja distorsión con amplificadores operacionales de alta velocidad, acompañado de una guía de diseño paso a paso.
PDF
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de monitor de derivación de corriente de alta velocidad
Un monitor de derivación de corriente bidireccional de lado bajo que usa amplificadores de alta velocidad, diseñado para aplicaciones que podrían beneficiarse de una detección de fallos más rápida, un control de motor de derivación única, frecuencias de conmutación más altas o una ganancia más alta.
Featured products for Propósito general
TLV365 ACTIVO Amplificador operacional de 50 MHz de alimentación única con entrada y salida de carril a carril
OPA838 ACTIVO Amplificador operacional de retroalimentación de tensión con ancho de banda de ganancia de 1 mA y 30
OPA2891 ACTIVO Amplificador operacional de 180 MHz y 0.95 nV√Hz y doble canal con distorsión armónica total (THD) u

Los amplificadores con retroalimentación de corriente pueden accionar cargas altas con alta ganancia sin pérdidas en el ancho de banda efectivo. Los amplificadores con retroalimentación de tensión ofrecen un rendimiento de alta precisión en todo el rango de temperaturas. Ofrecemos un amplificador para cada caso de uso, ya que puede elegir entre varias arquitecturas que optimizan el accionamiento de la corriente de salida.

Application note
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
Compare las muchas semejanzas y diferencias entre un amplificador con retroalimentación de tensión y de corriente para saber cómo un amplificador con retroalimentación de corriente puede mejorar su sistema de alta ganancia.
PDF
Application note
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
Un análisis de cómo usar amplificadores con retroalimentación de corriente y garantizar su estabilidad para un accionamiento de alta corriente de salida.
PDF
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de extensión de tensión de salida alta bootstrap
Este diseño de referencia usa tres amplificadores con retroalimentación de corriente de alta tensión y alta velocidad THS3491 que ofrece una oscilación de tensión sinusoidal de salida de 50 Vpp a 1 MHz, y a la vez mantiene un gran ancho de banda (BW) de señal de 100 MHz a una salida de 20 Vpp.
Featured products for Accionamiento de salida de alta potencia
OPA2675 ACTIVO Amplificador de retorno de corriente de banda ancha y doble canal con salida de alta potencia
THS6232 ACTIVO Controlador de línea de HPLC y PLC de banda ancha diferencial con búfer de modo común
OPA2891 ACTIVO Amplificador operacional de 180 MHz y 0.95 nV√Hz y doble canal con distorsión armónica total (THD) u

Los sistemas de detección óptica o tiempo de vuelo están ampliando tecnologías que se están adoptando en muchas industrias, como la detección y el alcance de la luz (LiDAR), la automatización de fábricas, la medicina y la salud y las redes ópticas. Los amplificadores de transimpedancia convierten la corriente, normalmente de la salida de un fotodetector, en una tensión para la digitalización mediante un convertidor analógico a digital (ADC) o un convertidor de tiempo a digital (TDC). TI también ofrece una serie de amplificadores sin encapsulado (chip desnudo) enviados en portadores de cinta y bobina tradicionales. Explore los recursos y enlaces a continuación para encontrar el amplificador adecuado para cada aplicación. 

Application note
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
Información general de los amplificadores de transimpedancia y las especificaciones principales que debe tener en cuenta al diseñar una aplicación de transimpedancia.
PDF
Application note
Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
Una calculadora diseñada para ayudarle a determinar el amplificador adecuado para sus necesidades de aplicación.
PDF
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de tiempo de vuelo pulsado LiDAR
Los sistemas LiDAR usan el tiempo que tarda la luz en ir y volver cuando se la dirige a un objeto para medir la distancia a este objetivo. Este diseño de referencia es una descripción general de los diseños frontales ópticos.
Featured products for Interfaz óptica
OPA855 ACTIVO Amplificador de transimpedancia descompensado de 8 GHz de ancho de banda con entrada bipolar
LMH34400 ACTIVO Amplificador de transimpedancia monofásico de 240 MHz con abrazadera integrada y cancelación de luz
LMH32401 ACTIVO Amplificador de transimpedancia de alta velocidad de salida diferencial de ganancia programable

Ofrecemos una amplia variedad de amplificadores de alta velocidad con certificación AEC-Q100 diseñados específicamente para aplicaciones automotrices, que van desde la detección de corriente en vehículos eléctricos híbridos/vehículos híbridos (HEV/EV) hasta sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) basados en LiDAR.  Además, muchos dispositivos tienen capacidad de seguridad funcional e incluyen documentación de la tasa de fallas en el tiempo (FIT) y del análisis modal de fallas (FMA) del pin.

Application brief
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
A medida que aumenta el número de automóviles eléctricos, se integran en ellos sistemas más avanzados que requieren detección de corriente de alta velocidad.
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks®
El TIDM-02012 es un diseño de referencia de alta tensión y 5 kW creado para aplicaciones eCompressor de HEV/EV, controlado por un microcontrolador (MCU) TMS320F28003x C2000™ en tiempo real de rendimiento medio.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de monitor de derivación de corriente de alta velocidad
Un monitor de derivación de corriente bidireccional de lado bajo que usa amplificadores de alta velocidad, diseñado para aplicaciones que podrían beneficiarse de una detección de fallos más rápida, un control de motor de derivación única, frecuencias de conmutación más altas o una ganancia más alta.
Featured products for Automotriz
TLV365-Q1 ACTIVO Amplificador operacional automotriz de 50 MHz de alimentación única con entrada y salida de carril a
THS4541-Q1 ACTIVO Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad de calidad automotriz
OPA855-Q1 ACTIVO Amplificador de transimpedancia descompensado de 8 GHz de ancho de banda con entrada bipolar, de gra

Optimice su cadena de señales con amplificadores diseñados para una amplia gama de requisitos específicos de una aplicación, como alta potencia de salida, amplio ancho de banda, bajo ruido y alta precisión para aplicaciones de prueba y medición exigentes. Desde alta impedancia de entrada hasta amplificadores totalmente diferenciales, estos amplificadores pueden ofrecer un rendimiento de precisión para la instrumentación, sistemas de adquisición de datos y equipos de prueba automatizados. 

Technical article
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
Aprenda a crear una arquitectura basada en bucles compuestos en este artículo técnico. Además, descubrirá cómo nuestro búfer BUF802 ofrece funciones de protección integradas que aumentan la confiabilidad del sistema.
PDF | HTML
Product overview
Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems
Consideraciones de diseño para amplificadores JFET de alta velocidad en sistemas de adquisición de datos (DAQ) de amplio ancho de banda.
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de controlador de corriente de salida de 100 MHz y 1 A para aplicaciones de carga capacitiva alta
Este diseño de referencia usa un amplificador de realimentación de corriente THS3491 para demostrar una capacidad de accionamiento de corriente de salida de >1 A en una baja carga resistiva o alta carga capacitiva, a la vez que mantiene un amplio ancho de banda de señal de 100 MHz a 20 VPP.
Featured products for Pruebas y mediciones
OPA814 ACTIVO Amplificador operacional de entrada FET de alta precisión y ganancia unitaria estable a 600 MHz
THS4541 ACTIVO Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad
THS3491 ACTIVO Amplificador de corriente de salida de alta potencia a 900 MHz

Diseñamos amplificadores de alta velocidad que ofrecen bajo ruido y consumo de baja potencia en encapsulados pequeños sin sacrificar el ancho de banda. Ya sea que esté trabajando en aplicaciones de prevención, diagnóstico o tratamiento, nuestros productos y recursos de diseño están pensados para que sus proyectos lleguen al mercado lo antes posible. 

Descargar
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia del DAC diferencial con compensación de ganancia en el tiempo (TGC), para ultrasonido, con una densidad espectral de ruido de 2.3 nV/√Hz
Descubra cómo almacenar en búfer la salida de un DAC y conectar la entrada a un circuito frontal analógico (AFE) para ultrasonido con amplificadores totalmente diferenciales.
Application note
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
La citometría de flujo es una tecnología avanzada para caracterizar suspensiones de células individuales o partículas. Se han aplicado productos semiconductores para miniaturizar los instrumentos de citometría de flujo sin sacrificar el rendimiento.
PDF
Application note
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
Un informe de aplicación en el que se analizan los aspectos relacionados con el rendimiento de las interfaces pasivas y activas en la entrada analógica de los convertidores de señal analógica a digital (ADC) de conductos de alta velocidad.
PDF
Featured products for Sector médico
THS2630 ACTIVO Amplificador de alta velocidad, bajo nivel de ruido y completamente diferencial de 35 V y 180 MHz
OPA2810 ACTIVO Amp op de doble canal, alto rendimiento, 27 V, 105 MHz, entrada RRIO FET
THS4541 ACTIVO Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad

Recursos técnicos

White paper
White paper
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)
Introducción a las soluciones de detección y alcance de luz (LIDAR) de tiempo de vuelo (ToF) industriales y automotrices al servicio de la próxima generación de sistemas autónomos
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
Los transistores modernos de carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN) pueden conmutar significativamente más rápido que los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) o los FET de Si. La detección rápida de picos de sobrecorriente puede ayudar a evitar daños a su sistema.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
Libro electrónico que facilita el acceso a las fórmulas analógicas más usadas.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Herramienta de diseño de circuitos de detección de corriente
Diseñe circuitos de detección de corriente con esta herramienta gráfica. Seleccione uno de nuestros amplificadores de alta velocidad y especificaciones de entrada, como la resistencia de derivación o la salida de tensión, para diseñar el circuito necesario. La herramienta también genera características de transferencia de CC y gráficos de respuesta transitoria.
Herramienta de diseño
Herramienta de diseño de circuito de controlador ADC totalmente diferencial
Diseñe circuitos de convertidores de señal analógica a digital (ADC) totalmente diferenciales con esta herramienta gráfica. Elija uno de nuestros amplificadores totalmente diferenciales de alta velocidad, describa la entrada, la ganancia objetivo y las características de carga y visualice el circuito generado. La herramienta también analiza el ruido de salida.
Herramienta de diseño
Herramienta de diseño de circuito del amplificador de transimpedancia
Diseñe circuitos de amplificadores de transimpedancia con esta herramienta gráfica. Seleccione un amplificador y parámetros de entrada, como las características del fotodiodo o el ancho de banda o de pulsos objetivo. La herramienta genera la respuesta de frecuencia y pulso y traza el espectro de ruido y la relación señal/ruido.

Diseños de referencia relacionados con Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.