Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)

Ganancias de hasta 1000 V/V y anchos de banda de hasta 4.5 GHz; obtenga siempre la ganancia correcta en el momento adecuado.

parametric-filterVer todos los productos
Ofrecemos una completa gama de amplificadores de ganancia variable y programable capaces de mejorar el rango dinámico de un circuito y ajustar la amplitud de la señal en tiempo real. Nuestra cartera ofrece soluciones de deriva cero líderes en la industria, de alta precisión con un amplio rango de frecuencias desde CC hasta 4.5 GHz, así como un amplio rango de ganancia de hasta 1000 V/V.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Amplificadores de ganancia variable (VGA)

Amplificadores de ancho de banda con control preciso de ganancia analógica y digital hasta 4.5 GHz.

Amplificadores de ganancia programables (PGA)

Amplificadores de precisión programables digitalmente con ganancia binaria y amplificación de ancho de banda en el rango de hasta 1.000 V/V.

Seleccione un PGA o VGA para su diseño

VCA710
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)

Low-noise, low-power, wide gain range, 75-MHz Variable Gain Amplifier

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.5

PGA848
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)

Amplificador de ganancia programable de precisión de ancho de banda amplio y bajo ruido

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.5

PGA854
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)

Amplif. de instr. de bajo ruido, ancho de banda amplio y salida totalmente dif. con gan. programable

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.778

Recursos técnicos

Application note
Application note
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier
En esta nota de aplicación se muestra el rendimiento de CA del PGA855 que controla los ADC sigma-delta ADS127L11 y ADS127L21. Este documento se centra en el ruido intrínseco, la relación señal a ruido (SNR) y el rendimiento de resolución efectiva.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
Este informe de aplicación cubre diferentes métodos de interconexión del VCA8617 con varios ADC.
document-pdfAcrobat PDF
Design guide
Design guide
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
Se presenta un diseño de referencia de conversión de banda ancha de un único extremo a diferencial en aplicaciones acopladas a CC y CA. El diseño evalúa el rendimiento de la cascada LMH5401 y LMH6401 y ofrece una visión del diseño.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de simulación
Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

Diseño de referencia
Diseño de ref. de cadena de señ. de adq. de datos y multímetros dig. de precisión de baja deriva

Este diseño de referencia explica la teoría, el diseño y las pruebas de una cadena de señales de alto rendimiento para mediciones de CC. La aplicación principal es como multímetro digital (DMM). Sin embargo, el diseño también se puede utilizar en otras aplicaciones, como la adquisición de datos (...)