ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

Nuestra innovadora gama lidera el sector y es el nuevo estándar en ADC de alta velocidad

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de convertidores analógico a digital (ADC) de alta velocidad ofrece soluciones para aplicaciones de conversión de alta velocidad, incluidos los sectores aeroespacial, de defensa, inalámbrico, industrial y de pruebas.  Habilite sus diseños de sistema con opciones de dispositivos de alta velocidad, alto rendimiento y baja potencia líderes en la industria.

Buscar por categoría

Categorías relacionadas

Todos los transceptores RF de alto rendimiento

¿Busca un transceptor integrado completo?  Considere nuestras opciones TX+RX integradas.

ADC de alta velocidad destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI

La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)

Diseño de referencia
Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

Este diseño de referencia utiliza el módulo de evaluación (EVM) ADC12DJ3200 para demostrar un receptor de muestreo de RF directo para un radar que funciona en HF, VHF, UHF, L, S, C y parte de la banda X. El amplio ancho de banda de entrada analógica y la alta velocidad de muestreo (6.4 GSPS) del (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF de ancho de banda de señal de 1 GHz
La arquitectura de muestreo de RF ofrece una alternativa a la arquitectura superheterodina tradicional. Un convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF funciona a una alta velocidad de muestreo y convierte las señales directamente de radiofrecuencia (RF) a digitales. Debido a la alta (...)
ADC32RF72
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

Receptor de muestreo de RF con baja densidad espectral de ruido (NSD), de 2 canales, 16 bits y 1.5 G

Precio aprox. (USD) 1ku | 993.88

ADC3683-EP
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

Producto mejorado, 18 bits, 65 MSPS, ADC de doble canal y baja potencia

Precio aprox. (USD) 1ku | 535.27

ADC3664-EP
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

Producto mejorado, 14 bits, 125 MSPS, ADC de doble canal y baja potencia

Precio aprox. (USD) 1ku | 333.33

ADS52J66
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 canales, 14 bits y 125 MSPS con interfaz JESD204B

Precio aprox. (USD) 1ku | 422.98

ADS52J67
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

Convertidor analógico a digital (ADC) de 4 canales, 16 bits y 125 MSPS con interfaz JESD204B

Precio aprox. (USD) 1ku | 348.34

ADS52J68
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

Convertidor analógico a digital (ADC) de 4 canales, 14 bits y 125 MSPS con interfaz JESD204B

Precio aprox. (USD) 1ku | 296.09

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Precision Labs de TI: ADC
Cursos y tutoriales en video bajo demanda que incluyen ideas introductorias sobre la arquitectura de dispositivos, además de la resolución de problemas avanzados específicos de una aplicación, a partir de conocimientos teóricos y prácticos.
Recurso
Recurso
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más.
Recurso
Recurso
Circuitos ADC de alta velocidad
Explore una completa biblioteca de ideas de subcircuitos ADC de alta velocidad que podrá adaptar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su equipo final, incluido un libro digital gratuito.