Convertidores digital-analógicos (DAC)

Alto rendimiento con la precisión y velocidad que necesita

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de convertidores digital a analógico (DAC) ofrece alta velocidad y precisión en una gama de opciones de paquetes para aplicaciones industriales, automotrices,, de comunicación, empresariales y de electrónica personal.

Buscar por categoría

Seleccione por característica clave

DAC y AFE inteligentes

Gama de DAC y AFE inteligentes con funciones integradas avanzadas que permiten un mayor rendimiento y control del sistema

DAC39RFS10-SP
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Convertidor digital a analógico de RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, 1 canal, 16 bits y 300 krad con dureza d

TSMU818A045
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

Unidad de medida paramétrica de accionamiento capacitivo alto, salida de 45 V y 8 canales

Precio aprox. (USD) 1ku | 250

DAC39RF10-SP
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Convertidor digital a analógico de RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, 2 canal, 16 bits y 300 krad con dureza d

DAC60516W
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC de 16 canales y 12 bits en WCSP con capacidad de accionamiento de corriente de 50 mA

Precio aprox. (USD) 1ku | 10.35

AMC67048
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

ADC de 12 bits y 40 canales, DAC de 8 canales, E/S flexible de 6 can., superv. y protec. del sist.

Precio aprox. (USD) 1ku | 12

DAC39RF20
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Convertidor digital-analógico de muestreo de RF de 16 bits, 2 canales, 44 GSPS y 20 GHz con BW analó

Precio aprox. (USD) 1ku | 1230

DAC inteligente

Información general

Amplíe las funciones de control mediante convertidores digitales-analógicos (DAC) inteligentes. Los DAC inteligentes son DAC o potenciómetros digitales con búfer de salida y memoria no volátil. Las funciones avanzadas integradas en los DAC inteligentes permiten un mayor rendimiento y control del sistema sin necesidad de software.

Technical article
What is a smart DAC?
Conozca los conceptos básicos de lo que es un DAC inteligente y cómo pueden reducir el costo y el tiempo de desarrollo a la vez que mejoran el rendimiento del sistema. 
PDF | HTML
Technical article
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
Aprenda a producir una señal PWM a partir de un DAC inteligente en lugar de desarrollar un sistema con microcontroladores y componentes externos adicionales.
PDF | HTML

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Precision Labs de TI: DAC 
El plan de estudios de DAC (convertidor digital-analógico o convertidor D/A) está segmentado en temas principales, cada uno de los cuales contiene breves videos de formación, cuestionarios de opción múltiple y ejercicios de respuesta corta.
Recurso
Recurso
Circuitos DAC 
Explore una completa biblioteca de ideas de subcircuitos DAC de precisión y alta velocidad que podrá adaptar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su equipo final, incluido un libro digital gratuito
Serie de videos
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más