Relés de estado sólido
Elimine las piezas móviles con aislamiento para lograr una mayor fiabilidad del sistema con aislamiento integrado de potencia y señal
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Controlador de interruptor aislado (FET externo)
Controle los interruptores de potencia externos (MOSFET, IGBT, SiC y SCR) a través de una barrera de aislamiento con hasta 5 mil VRMS de aislamiento reforzado, múltiples voltajes de accionamiento de compuerta y opciones de diagnóstico de fallos.
Interruptor aislado (FET interno)
Control de MOSFET de alta tensión integrado (hasta 1.2 kV, 50 mA) a través de una barrera de aislamiento con hasta 3.75 k VRMS de aislamiento básico, múltiples opciones de canales y 2 mA de protección contra corriente de avalancha
Interruptor de alta tensión con divisor de resistencia
Simplifique las mediciones de alta tensión con interruptores de 1.200 V que integran un divisor de resistencia de alta precisión configurable para sistemas de gestión de baterías de 400 V y 800 V.
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.99
Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.49
Controlador de precarga activa con controlador de compuerta aislado de 17 V y alimentación de polari
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.289
Controlador de conmutación aislado de rango de temperatura extendido con alimentación de puerta de 1
Precio aprox. (USD) 1ku | 20
Ventajas de nuestros relés de estado sólido
Mayor confiabilidad del sistema y aislamiento superior
Reduzca el número de piezas móviles en su diseño y permita un aislamiento básico de hasta 3.75 kVrms y un aislamiento reforzado de hasta 5 kVrms.
Aislamiento de potencia y señal integrado
Reduzca el tamaño y el costo de su solución con nuestros relés de estado sólido que integran la transferencia de alimentación y señal a través de una barrera de aislamiento en un chip único.
Alta precisión para mejorar la seguridad del sistema
Detecte fallos de aislamiento rápidamente y con mayor precisión emparejando nuestros relés de estado sólido con un monitor de baterías en sistemas de gestión de baterías de 800 V.
Recursos técnicos
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device
Descubra aplicaciones destacadas
Interruptores y controladores aislados para el control de la resistencia del aislamiento en baterías de alta tensión
Los diseños de equilibrio pasivo de baterías suelen requerir la resolución de las mediciones de tensión y temperatura a nivel de celdas, así como una detección precisa de corriente a nivel de paquete.
Nuestros relés de estado sólido integrados y nuestros recursos le ayudarán a crear diseños para unidades de desconexión de baterías, unidades de control de baterías y circuitos de supervisión de celdas cableados, lo que permite una supervisión y un control muy precisos de pilas de baterías de alta tensión.
Recursos destacados
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPS4141-Q1 – Divisor de resistencia automotriz de precisión, 1200 V, configurable y con interruptor integrado
Interruptores y controladores aislados para aplicaciones de carga integrada y conversión de CC/CC de alta tensión
Nuestra gama de relés de estado sólido de fuentes de polarización aisladas integradas, fuentes de potencia auxiliares y comunicación bidireccional a través de una barrera de aislamiento le permite construir sistemas de carga y conversión CC/CC integrados más pequeños y fiables en vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV). Con transistores de efecto de campo integrados y externos, las tecnologías de aislamiento magnético y capacitivo de TI permiten soluciones de carga integrada (OBC) y CC/CC más inteligentes e integradas.
Recursos destacados
- TIDA-010232 – AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
- TIDA-01513 – Diseño de referencia de mediciones de fugas de aislamiento y alta tensión para automoción
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPSI3052-Q1 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada para au
Interruptores y controladores aislados para inversores de tracción EV para recapturar energía en frenado regenerativo
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le permiten crear diseños de inversor de tracción de baja tensión que convierten la potencia de CC en corriente alterna de manera eficaz para accionar motores multifase.
Beneficios:
- Control y protección seguros y eficientes del interruptor de potencia (transistor bipolar de puerta aislada o carburo de silicio).
- Detección de la posición del eje del motor (sustitución del solucionador).
- Una arquitectura redundante para permitir la implementación del sistema al más alto nivel de seguridad.
Recursos destacados
- Control del motor e inversor para vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV) – Motor de arranque y generador
- Control del motor e inversor para vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV) – Inversor de tracción
- Control del motor e inversor para vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV) – Tracción para vehículos de dos y tres ruedas
- TIDA-010232 – AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
- TIDA-050058 – Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPSI3052-Q1 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada para au
- How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid – Technical article
- Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems – Application brief
Interruptores y controladores aislados para aplicaciones aeroespaciales y de defensa
Las tecnologías de aislamiento de nuestra gama de relés de estado sólido de interruptores y controladores aislados ofrecen una gran fiabilidad y reducción de tamaño. Con características como alimentación de polarización aislada integrada, retroalimentación de fallos y potencia auxiliar, puede diseñar eficientemente sistemas como unidades de control de vuelo, sistemas de gestión de baterías de aeronaves y unidades de conversión de potencia.
Recursos destacados
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TIDA-050058 – Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
- TIDA-050063 – Diseño de referencia de precarga activa con relé de estado sólido de alta tensión
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPSI3052-Q1 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada para au
- How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution – Technical article
- How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid – Technical article
Interruptores y controladores aislados para estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV)
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a crear módulos de potencia más inteligentes y eficientes que pueden cargar vehículos eléctricos (EV). Ya sea una etapa de corrección de PFC o un diseño de etapa de potencia CC/CC, tenemos los circuitos adecuados para diseñar un módulo de potencia eficiente.
Los diseños de los módulos de alimentación de carga rápida de CC requieren experiencia para permitir una detección y un control precisos de la salida de potencia.
Recursos destacados
- TIDA-010232 – AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
- TIDA-050058 – Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPSI2072-Q1 – Interruptor aislado de dos canales para uso automotriz, 600 V, 50 mA, con clasificación de avalan
- Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems – Application brief
- How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications – Technical article
Interruptores y controladores aislados para la automatización de fábricas en aplicaciones PLC
Nuestra gama de relés de estado sólido, que incluye funciones como la comunicación bidireccional, fuentes de polarización aisladas integradas y potencia auxiliar, puede ayudarle a diseñar subsistemas de controladores lógicos programables (PLC) más seguros y eficientes, como módulos de salida digital, módulos mixtos y módulos de fuente de alimentación de carril de entrada digital.
Recursos destacados
- Control lógico programable, sistema de control distribuido, controlador de automatización programable – Módulo de salida digital
- Control lógico programable, sistema de control distribuido, controlador de automatización programable – Módulo de entradas analógicas
- Control lógico programable, sistema de control distribuido, controlador de automatización programable – Módulo mixto (E/S analógicas y digitales)
- Disyuntores e interruptores – Disyuntor (aire, caja moldeada, vacío)
- TIDA-050058 – Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TPSI3050 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada
- TPSI3052 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada
- TPSI3100 – Controlador de conmutación aislado con alimentación de puerta de 17 V y comparadores dobles aislados
- How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution – Technical article
- How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid – Technical article
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
Este diseño de referencia muestra cómo conseguir protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para un relé de estado sólido. El diseño de referencia incluye el controlador de conmutación aislado reforzado TPSI3050-Q1 de 5 kVRMS. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado (...)
Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
Este diseño de referencia muestra cómo lograr la conmutación de cruce por cero (ZCS) con un relé de estado sólido. El diseño de referencia presenta el controlador de interruptor aislado TPSI3050-Q1. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado para lograr aislamiento mientras (...)