Radiofrecuencia y microondas
Rendimiento, eficiencia y densidad para sus sistemas de RF
Buscar por categoría
Categorías relacionadas
Descubra aplicaciones destacadas
Domine el espectro electromagnético con productos que ofrecen un rendimiento de radiofrecuencia excepcional, un amplio ancho de banda, una baja latencia, una alta integración y densidad de canales, y sincronización.
Llevamos más de seis décadas creando dispositivos de alto rendimiento y gran fiabilidad para el mercado de defensa. Nuestro compromiso con la disponibilidad de productos a largo plazo le permite mantener proyectos con vidas útiles prolongadas, mientras que nuestros ingenieros de sistemas le brindan asistencia con diseños de referencia detallados, ejemplos de aplicaciones y recomendaciones de componentes para cumplir con los requisitos más exigentes de sus diseños en el ámbito de defensa.
Recursos destacados
- TIDA-010259 – Diseño de referencia LMX1204 en cascada
- TIDA-010241 – Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento
- Noise Spectral Density: A Better Way (Rev. A) – Application brief
- Advantages of using a differential to single-ended amplifier with DACs in an RF transmit signal chain design – Technical article
Proporcione sistemas de comunicación e imagen de última generación con un tamaño, peso y potencia bajos con nuestra gama de componentes de RF resistentes y tolerantes a la radiación.
Nuestros convertidores de datos, productos de sincronización, amplificadores y diseños de sistemas lo ayudan a ofrecer el mayor ancho de banda con la más amplia cobertura de radiofrecuencia (RF) en entornos difíciles, así como la capacidad de admitir varios canales de radar o comunicación con un mayor rendimiento en un espacio más reducido.
En todas las misiones, desde la órbita terrestre baja hasta el espacio profundo, un mayor ancho de banda instantáneo y una cobertura de RF más amplia permiten el muestreo directo de RF. En los sistemas de matriz en fase, se pueden sincronizar un gran número de canales.
Recursos destacados
- TIDA-010260 – Diseño de referencia de transceptor integrado de grado espacial 4T5R
- TIDA-010274 – Diseño de referencia de transceptor de muestreo de RF discreto de grado espacial
- AFE7950-SP – Transceptor de muestreo de RF de cuatro transmisores y seis receptores con protección contra la radi
- LMX2624-SP – Sintetizador de banda ancha de grado espacial de 5 MHz a 28 GHz con sincronización de fases y compat
- TRF0208-SP – Amplif. de RF totalmente diferencial, resistencia garantizada a radiación (RHA), casi CC a >8 GHz
Habilite soluciones de alto rendimiento y costo optimizado con nuestra gama de transceptores de RF, diseñados con flexibilidad para adaptarse a una amplio rango de casos de uso.
Nuestros extremos frontales análogos con tecnología de predistorsión digital integrada le permite desarrollar estaciones base de alta potencia y última generación para 5G y más. Nuestros transceptores de muestreo de RF cuentan con funciones multibanda para un amplio rango de aplicaciones inalámbricas, mientras que el diminuto tamaño de nuestros transceptores integrados de frecuencia cero e intermedia ayudan a limitar el consumo de energía. Nuestros productos lo permiten invertir en mayores recuentos de canales mientras minimiza el tamaño.
Recursos destacados
- HTK-3P-AGILEX-ESOM7 – HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
- ULTICHIP-3P-UC1046 – Ultichip Communication Technology smallcell solutions based on UC1046 and AFE7769
- DPD Test Report: AFE77xxD With GTRB267008FC Power Amplifier (Rev. A) – Application brief
- RF Sampling Resource Guide – Application note
Los ADC, DAC, relojes y amplificadores de RF de alta velocidad, baja latencia y gran ancho de banda de TI ayudan a garantizar una integridad y un rendimiento de señal excepcionales.
Con décadas de innovación, ofrecemos soluciones de alto rendimiento diseñadas para aplicaciones de prueba y medición. Nuestros avanzados convertidores analógico-digitales (ADC), convertidores digital-analógico (DAC), relojes y amplificadores de RF proporcionan alta velocidad, rendimiento y fiabilidad. Respaldados por una disponibilidad a largo plazo y la asistencia de expertos, nuestros componentes le permiten crear sistemas de última generación que superan los límites de la precisión y eficiencia de las mediciones.
Recursos destacados
- ADC12DJ5200RFEVM – Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS
- Exploring fast frequency hopping in RF sampling data converters in test and measurement applications – Analog Design Journal
- How anti-aliasing filter design techniques improve active RF converter front ends – Analog Design Journal
- TI-JESD204-IP – JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
- PLLATINUMSIM-SW – Herramienta de simulación PLLatinum de Texas Instruments