Interruptores y multiplexores analógicos
Simplifique la conmutación de señales, mejore las capacidades del sistema y optimice su lista de materiales (BOM)
Buscar por categoría
Nuevos productos
Multiplexor de 44 V, bajo Ron, 8:1, para uso automotriz con lógica de 1.8 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.898
Interruptor de bus FET de uso general de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 8 canales de calidad automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.325
Interruptor analógico 2:1 (SPDT) de 3.3 V y 4 canales con modo de apagado parcial para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.173
+/-5.5 V por encima del suministro, int. de 2 canales 1:1 (SPST) con lógica compatible de 1.2 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.44
Interruptor automotriz de bus FET de 4 canales, 3.3 V y 1:1 (SPST)
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.173
+/-5.5 V por encima de la alimentación, interruptor de 1 canal 2:1 (SPDT) con lógica compatible de 1
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.305