Multiplexores y codificadores digitales

Codificadores de 8 bits para ampliar las entradas y simplificar los buses de interfaz

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva problemas comunes de limitación de E/S, como aumentar el número de entradas de un microcontrolador o combinar varias señales, con nuestra gama de más de 100 multiplexores y codificadores digitales. Se incluyen multiplexores y codificadores de líneas de 8 a 1, de 4 a 1 y de 2 a 1. 

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

SN74ACT153-Q1
Multiplexores y codificadores digitales

Multiplexor y selector de datos automotriz doble, de 4 líneas a 1 línea, de 1.5 V a 6 V, con entrada

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.118

SN74ACT157-Q1
Multiplexores y codificadores digitales

Multiplexor y selector de datos cuádruple de 2 líneas a 1 línea para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.336

SN74ACT153
Multiplexores y codificadores digitales

Multiplexor y selector de datos doble, de 4 líneas a 1 línea, de 1.5 V a 6 V, con entradas compatibl

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.1

SN74AC157-Q1
Multiplexores y codificadores digitales

Multiplexor y selector de datos cuádruple de 2 líneas a 1 línea para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.243

SN74AC151-Q1
Multiplexores y codificadores digitales

Multiplexores/selectores de datos de 1.5 V a 6 V de 8 líneas a 1 línea para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.135

SN74ACT151-Q1
Multiplexores y codificadores digitales

Multiplexores de 8 entradas de uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.247