Amplificadores de RF

Cumpla sus requisitos de rendimiento y ancho de banda con nuestros amplificadores de RF

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros amplificadores de radiofrecuencia (RF) están diseñados para diversas aplicaciones, incluidas infraestructuras industriales, aeroespaciales y de defensa, automotrices, de pruebas y mediciones e infraestructuras inalámbricas. Ofrecemos un amplio rango de opciones de frecuencia, desde CC hasta >18 GHz. Nuestra gama de productos ofrece un excelente rendimiento de linealidad de punto de intercepción de segundo y tercer orden, y un rendimiento de distorsión armónica de segundo y tercero, a la vez que ayuda a optimizar el costo y el espacio del sistema.

Buscar por categoría

TRF0213-SEP
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

Amplif. de RF tolerante a la radiación, de casi CC a 14 GHz, de un único extremo a diferencial (S

TRF3302-Q1
Amplificadores de bajo ruido (LNA) de RF

Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.45

TRF0108-SEP
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

Amplificador de RF tolerante a la radiación, de casi CC a 12 GHz, diferencial a de un único extre

TRF3302
Amplificadores de bajo ruido (LNA) de RF

Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda para GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.23

TRF1305A2
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

DC a >6.5 GHz, ganancia de 15 dB, amp. RF doble totalmente diferencial con control de modo común

Precio aprox. (USD) 1ku | 19.49

TRF1305C2
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

DC a >6.5 GHz, ganancia de 5 dB, amp. RF doble totalmente diferencial con control de modo común

Precio aprox. (USD) 1ku | 19.49

¿Por qué utilizar nuestros amplificadores de RF?

checkmark

Ancho de banda de RF de banda ancha

Nuestros amplificadores de RF completamente diferenciales ofrecen un ancho de banda de >18 GHz totalmente adaptado.

checkmark

Linealidad

Consiga una intermodulación y distorsión armónica excelentes, así como un consumo de energía optimizado.

checkmark

Fabricación

Nuestra fabricación interna nos permite ofrecer precios estables y continuidad del suministro.

checkmark

Empaquetado y montaje

Nuestros productos están disponibles en paquetes mejorados de chip invertido de RF con muy pocos elementos parásitos.

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB

El módulo de evaluación TRF-LSC-AFE7950EVM se utiliza para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados de TI con el amplificador TRF1208 de un único extremo a diferencial en recepción y el amplificador TRF1108 de diferencial a un solo extremo en (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de transceptor de muestreo de RF discreto de grado espacial

Este diseño de referencia incorpora un convertidor digital a analógico doble de 10 GSPS y un convertidor analógico a digital doble de 5 GSPS con balunes activos en la interfaz de RF que admite hasta la banda X. El diseño también incorpora una tarjeta secundaria de reloj de grado espacial y una (...)

Placa de evaluación
Placa de evaluación de diseño de referencia AFE7920 con baluns activos LMH9126, LMH9226, LMH9135 y L
El módulo de evaluación (EVM) AFE79-LMH9-EVM es una tarjeta para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados en interfaz con la familia LMH9xxx de baluns activos. El AFE79-LMH9-EVM muestra el AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135 y LMH9235. El (...)

Diseños de referencia relacionados con Amplificadores de RF

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.