Módulos frontales de radiofrecuencia (RF)

Encuentre el rendimiento y el ancho de banda óptimos para sus requerimientos con nuestros módulos frontales de RF

parametric-filterVer todos los productos
Los módulos frontales de RF altamente integrados requieren una cantidad mínima de componentes externos. Las interfaces de entrada y salida adaptadas, junto con el filtrado interno, reducen tanto el espacio necesario como el costo de los componentes externos. Estos módulos pueden funcionar con un amplio rango de valores de alimentación, lo que permite su uso con todo el espectro de baterías. Además, las bajas corrientes en estado inactivo prolongan considerablemente el tiempo de operación del producto final.

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TRF2001P
TRF2001PEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TRF2001P Front End Module (FEM). The TRF2001P requires minimal external BOM and includes both a range-extending power amplifier (PA) and a low noise amplifier (LNA), transmit-receive antenna switch, antenna port low pass filter, and (...)

Diseños de referencia relacionados con Módulos frontales de radiofrecuencia (RF)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

TRF2001P
Módulos frontales de radiofrecuencia (RF)

Módulo frontal de RF multiprotocolo, Wi-SUN y de banda ISM de 820 MHz a 1054 MHz con rutas TX y RX d

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.5