Receptores RF
Cumpla sus requisitos de rendimiento, ancho de banda y alimentación con receptores de banda ancha de alta integración
La alta densidad de canales, el amplio ancho de banda de la señal y los convertidores de datos integrados de alta resolución permiten mejorar el rango dinámico y reducir la lista de materiales en las aplicaciones inalámbricas, de defensa y de receptores de prueba más exigentes.
Buscar por categoría
Categorías relacionadas
Recursos de diseño y desarrollo
Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de ADC32RF80 para receptor de banda ancha de muestreo de RF de dos canales, 14
The ADC32RF80 evaluation module (EVM) demonstrates the performance of a dual 3-GSPS 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with the JESD204B interface. The EVM includes the ADC32RF80 device, and JESD204B clocking is provided by the LMK04828 and TI voltage regulators to provide the necessary (...)
Recursos técnicos
Artículo técnico
Lea las claves del éxito rápido con los convertidores de datos de alta velocidad
Descubra cómo TI facilita la evaluación de convertidores de datos de alta velocidad y AFE.
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más.
Serie de videos
Fundamentos de los convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad
En estos vídeos se tratan los fundamentos de los convertidores de datos de alta velocidad, incluida una visión general de las arquitecturas de los ADC y los DAC.