Transmisores RF
Cumpla sus requisitos de rendimiento, ancho de banda y alimentación con transmisores RF y DAC RF de alta integración
La alta densidad de canales, el amplio ancho de banda de la señal y los convertidores de datos integrados de alta resolución permiten mejorar el rango dinámico y reducir la lista de materiales en las aplicaciones inalámbricas, de defensa y de transmisores de prueba más exigentes.
Buscar por categoría
Categorías relacionadas
Recursos de diseño y desarrollo
Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)
Placa de evaluación
Transceptor de muestreo de RF 2T2R con módulo de evaluación de solución de bloq
El módulo de evaluación (EVM) TSW40RF80 es un diseño de referencia de transceptor de muestreo de RF de dos transmisiones y dos receptores (2T2R). El módulo contiene el convertidor digital-analógico (DAC) de muestreo de RF de doble canal DAC38RF80 y el (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y
The DAC38RF82EVM is the circuit board for evaluating DAC38RF82/83/85/93 digital to analog converters (DACs). The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9GSPS sampling rate and it is designed to work with the TSW14J56 EVM. The available FMC connector also makes it possible to (...)
Recursos técnicos
Artículo técnico
Lea las claves del éxito rápido con los convertidores de datos de alta velocidad
Descubra cómo TI facilita la evaluación de convertidores de datos de alta velocidad y AFE
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más.
Serie de videos
Fundamentos de los convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad
En estos vídeos se tratan los fundamentos de los convertidores de datos de alta velocidad, incluida una visión general de las arquitecturas de los ADC y los DAC.