Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Sensores lineales de efecto Hall

Mejore su sistema con sensores lineales de efecto Hall para mediciones de posición, como el seguimiento del desplazamiento lineal o la posición angular de un objeto

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros sensores lineales de efecto Hall ofrecen una serie de funciones como, por ejemplo, varios tipos de salidas y opciones de empaquetado, alto rendimiento y baja potencia. Ya sea que detecten el recorrido lineal de un imán o la posición angular de una aplicación rotativa, estos sensores ofrecen mediciones precisas y confiables para satisfacer los requisitos de su sistema.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Tipo de dispositivo

Elija entre salidas bipolares, monopolares o de modulación por ancho de pulsos (PWM).

Tensión de suministro

Busque opciones de baja y alta tensión, corriente continua y baja potencia para cumplir las necesidades de su aplicación.

Empaquetado del dispositivo

Busque diferentes opciones de empaquetado estándar de la industria que se adapten fácilmente a cualquier diseño nuevo o existente.

Categorías relacionadas

Featured linear Hall-effect sensors

Beneficios de nuestros sensores lineales de efecto Hall

checkmark

Encuentre el producto adecuado para su diseño

Nuestros sensores lineales de efecto Hall se pueden encargar de cubrir desde soluciones sencillas, como el seguimiento del movimiento lineal de un objeto, hasta el uso de varios sensores lineales para la detección del nivel de líquido.

checkmark

Calidad y rendimiento

Nuestros sensores lineales de efecto Hall ofrecen muchas funciones, como varios tipos de salidas y opciones de encapsulado, alto rendimiento y baja potencia para satisfacer los requisitos de su sistema.

checkmark

Atención al cliente

Ofrecemos recursos como módulos de evaluación (EVM), software, notas de aplicación, diseños de referencia, herramientas de simulación (TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR, o TIMSS) y soporte en línea (E2E), para ayudarlo a incorporar nuestros sensores en su producto.

Las ventajas de nuestros sensores lineales de efecto Hall

Elija entre varios tipos de salida que se ajustan a las necesidades de su sistema:

  • La salida monopolar le permite lograr una resolución mejorada de la intensidad o magnitud del campo magnético.
  • La salida bipolar le permite definir la magnitud del campo magnético si se desconoce la polaridad.
  • Gracias a la modulación por ancho de impulsos, no es necesario contar con un convertidor analógico a digital, lo que le permite obtener más inmunidad al ruido externo y reducir los costos.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:38
Loaded: 3.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:38
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)
Descubra cómo interpretar los parámetros de la hoja de datos y aplicarlos al diseño de su sistema
PDF | HTML
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Descubra cómo se pueden utilizar dos sensores lineales unidimensionales de efecto Hall para medir ángulos 2D, incluidos los ángulos limitados y rotaciones de 360°
PDF | HTML
Application brief
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
Descubra cómo se pueden utilizar los sensores lineales de efecto Hall para medir ángulos
PDF
Featured products for tipo de salida
TMAG5253 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un paquete X2SON ultrapequ
DRV5056 ACTIVO Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica
DRV5057 ACTIVO Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital

Gracias a su precisión de alta sensibilidad y bajo nivel de ruido, nuestros sensores lineales de efecto Hall ofrecen lo siguiente:

  • Precisión de alta sensibilidad en todas las temperaturas para obtener mediciones confiables.
  • Rendimiento optimizado de la cadena de señales y salida que ayuda a reducir los niveles de ruido.
  • Porcentaje de errores de linealidad de baja sensibilidad que no supera el ±0.5 %.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:06
Loaded: 2.05%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:06
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Recurso
DRV5055EVM
Módulo de evaluación DRV5055
Recurso
DRV5055-ANGLE-EVM
Módulo de evaluación de ángulo DRV5055
Recurso
DRV5055-5057EVM
Módulo de evaluación de sensor lineal de efecto Hall DRV5055, DRV5056 y DRV5057
Featured products for alto rendimiento
DRV5055 ACTIVO Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica
DRV5056 ACTIVO Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica
DRV5057 ACTIVO Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital

Nuestros sensores lineales de efecto Hall de baja potencia:

  • Prolongan la vida útil de la batería del sistema y reduzca los costos de mantenimiento.
  • Incluyen un dispositivo (el TMAG5253) con un pin de activación que tiene un modo de apagado de potencia ultrabaja (nanoamperios) y un ciclo de potencia externo a frecuencias específicas.
  • Aumentan la eficiencia general del sistema.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:44
Loaded: 1.70%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:44
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Descubra cómo los sensores de efecto Hall se pueden utilizar en diseños que requieren dispositivos de baja potencia
PDF | HTML
Application brief
Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers
Descubra cómo se pueden utilizar los sensores de efecto Hall de baja potencia (incluidos los sensores lineales de efecto Hall) para la detección de la posición en controladores de juegos, AR y VR
PDF | HTML
Application note
Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors
Descubra cómo los sensores de efecto Hall de baja potencia (incluidos los sensores lineales de efecto Hall) se pueden utilizar en aplicaciones de disparo para juegos
PDF | HTML
Featured products for baja potencia
TMAG5253 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un paquete X2SON ultrapequ

Reduzca el espacio que ocupa el sensor y aumente el espacio disponible en la placa con nuestras opciones de sensores lineales, que incluyen lo siguiente:

  • Perfil extrapequeño sin plomo (X2SON), con un tamaño 1.54 mm² para aplicaciones con limitaciones de espacio.
  • Empaquetado estándar de la industria de transistor de contorno pequeño (SOT)-23 y contorno de transistor (TO)-92. Considere el SOT-23 para diseños que requieran un tamaño pequeño y bajos costos y el TO-92 para mayor flexibilidad fuera de la placa de circuito impreso, detección en plano y fabricación del tipo orificio pasante.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:38
Loaded: 3.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:38
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Recurso
Tabla de selección paramétrica de SOT-23
Sensores lineales de efecto Hall con encapsulado SOT-23
Recurso
Tabla de selección paramétrica de TO-92
Sensores lineales de efecto Hall con encapsulado TO-92
Featured products for encapsulado
TMAG5253 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un paquete X2SON ultrapequ
DRV5055 ACTIVO Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica
DRV5056 ACTIVO Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
TI Precision Labs: sensores magnéticos
Consulte nuestro plan de estudios completo de TI Precision Labs para sensores magnéticos, incluidos los sensores lineales de efecto Hall.
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Descubra cómo se pueden utilizar los sensores lineales de efecto Hall de un solo eje para medir ángulos.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)
Lea acerca de cómo puede utilizar una serie de sensores lineales de efecto Hall de un solo eje para medir la posición absoluta en un rango amplio.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

ELECTRODOMÉSTICOS
Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs
AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS
Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance
DETECCIÓN DE ÁNGULO DEL MOTOR
Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output

Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs

Our linear Hall-effect sensors help facilitate bump detection, obstacle avoidance, liquid level sensing and variable speed control functions in applications such as vacuum robots, cordless power tools and washing machines.

Benefits:

  • High sensitivity enables detection of far magnetic fields.
  • Object detection includes both location and force of a collision.
  • Motor-speed variability based on magnet distance.
  • Extra-small outline no-lead (X2SON) package reduces system size.
  • Ultra-low-power shutdown mode extends battery life.

Recursos destacados

Productos
  • DRV5056 – Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica
  • TMAG5253 – Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un paquete X2SON ultrapequ
Desarrollo de hardware
  • DRV5055-5057EVM – Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall lineal DRV5055, DRV5056 y DRV5057
  • HALL-ADAPTER-EVM – Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall
  • DRV5055-ANGLE-EVM – Módulo de evaluación de ángulo DRV5055
Recursos técnicos
Herramientas de diseño y simulación

Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance

Our linear Hall-effect position sensors enable tamper detection and absolute position sensing in electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Determine the strength and proximity of external magnetic fields.
  • Provide information about the current state of an object.
  • Ease implementation with high granularity and resolution.
  • Reduce system size with the extra-small outline no-lead (X2SON) package.
  • Extend battery life with ultra-low-power shutdown mode.

Recursos destacados

Desarrollo de hardware
  • DRV5055-5057EVM – Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall lineal DRV5055, DRV5056 y DRV5057
  • HALL-ADAPTER-EVM – Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall
  • DRV5055-ANGLE-EVM – Módulo de evaluación de ángulo DRV5055
Herramientas de diseño y simulación

Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output

Our one-dimensional linear Hall-effect sensors enable absolute angle sensing with high resolution in industrial and automotive applications, providing position-sensing feedback to the microcontroller so that it can adjust to changing environments.

Benefits:

  • Packaging options, including extra-small outline no-lead (X2SON), enable more flexibility in board placement.
  • Options that allow you to match sensitivity to magnetic field strength.
  • Determine the strength and proximity of external magnetic fields in order to produce sine and cosine signals.
  • Enable pin power-down capability.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-060040 – Diseño de referencia de encóder angular absoluto con sensores de efecto Hall para un control preciso
Productos
  • DRV5055 – Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica
  • TMAG5253 – Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un paquete X2SON ultrapequ
Desarrollo de hardware
Herramientas de diseño y simulación