Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Sensores de posición lineal y angular multieje

Sensores de efecto Hall 3D multifuncionales, de alta precisión y baja potencia, para el seguimiento posicional 3D y la detección de la posición angular de un objeto

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros sensores de posición lineal y angular multieje tienen tecnologías como efecto Hall y magnetorresistencia anisotrópica (AMR); interfaces del tipo periférica serial (SPI), circuito interintegrado (I2C) y seno/coseno; y características que mejoran la calidad del sistema como seguridad funcional, precisión ultraalta, ordenador digital de rotación de coordenadas (CORDIC) integrado y baja potencia. Ya sea que quiera rastrear el desplazamiento lineal de un objeto u obtener información precisa de su posición angular, nuestros sensores de posición angular y lineales multieje cumplirán con los requisitos de su sistema, ya que ofrecen soluciones configurables para una mayor flexibilidad mecánica y procesos de diagnóstico para obtener un funcionamiento confiable del sistema.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Tipo de dispositivo

Elija entre un sensor lineal de 3 ejes o un sensor angular AMR

Interfaz

Elija entre estas interfaces digitales o analógicas para satisfacer los requisitos de su aplicación

Rango de tensión de alimentación

Encuentre a continuación la opción de rango de tensión que cumpla los requisitos de su aplicación

Sensores de posición lineal y angular multieje destacados

¿Por qué elegir nuestros sensores 3D lineales de efecto Hall?

checkmark

Integración

La alta integración simplifica el diseño del sistema con compensación, diagnóstico y cálculos de ángulo incorporados, lo que elimina la necesidad de procesamiento fuera del chip y permite una colocación mecánica flexible.

checkmark

Precisión

Precisión ultraalta no calibrada a velocidades de hasta 20 ksps para un control en tiempo real más rápido y preciso.

checkmark

Baja potencia

Opciones de ancho de banda configurables, con un consumo de corriente promedio de apenas 1 µA, para optimizar la potencia y el rendimiento del sistema.

Ventajas de nuestros sensores de posición lineal y angular multieje

Capacidades de seguimiento avanzadas para mejorar el control y la sincronización del sistema.

Beneficios:

  • Posicionamiento confiable para un control coherente del sistema.
  • Reducción del riesgo de daños o lesiones en el sistema, objetos cercanos o personas.
  • Sincronización y secuenciación de funciones mejoradas para obtener una respuesta más rápida.
  • Seguimiento de posición en un amplio rango de movimiento.
  • Los varios ejes de sensibilidad permiten implementar la detección de manipulaciones y campos de desmagnetización.
  • Flexibilidad de colocación.
  • Capacidad para devolver datos al microcontrolador a través de una interfaz digital.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:20
Loaded: 2.26%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Application brief
Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)
Descubra cómo medir el movimiento en tres dimensiones con sensores de posición absoluta.
PDF | HTML
Application brief
Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)
Descubra las ventajas mecánicas de los sensores de efecto Hall 3D en diseños de robótica.
PDF | HTML
Application note
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances
Aprenda a utilizar los sensores de efecto Hall 3D para aplicaciones de perillas en electrodomésticos.
PDF | HTML
Featured products for 3D
TMAG3001 ACTIVO Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en paquete a nivel de ob
TMAG5273 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
TMAG5170 ACTIVO Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie

Consiga una detección de ángulos rápida y precisa a un precio optimizado

Beneficios:

  • Realiza un seguimiento de la posición angular de un imán para determinar la posición angular de un objeto.
  • Realiza un cálculo de ángulos rápido y preciso con un ordenador digital de rotación de coordenadas integrado.
  • Mediciones de precisión ultraalta.
  • Ahorre en costos al utilizar un solo sensor para calcular ángulos.
  • Opciones de configuración tanto en el plano y eje como fuera del eje.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:29
Loaded: 1.75%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:29
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Descubra cómo medir los ángulos con sensores lineales multieje de efecto Hall.
PDF | HTML
Application brief
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Aprenda a utilizar los sensores de efecto Hall para la medición de ángulos absolutos en movimientos rotativos.
PDF | HTML
Application brief
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
Aprenda a realizar cálculos de ángulos con datos de salida proporcionados por el sensor de posición.
PDF | HTML
Featured products for detección de ángulos
TMAG3001 ACTIVO Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en paquete a nivel de ob
TMAG5273 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
TMAG6180-Q1 ACTIVO Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°

Consiga una detección de ángulos rápida y precisa con nuestros sensores lineales y angulares multieje AMR

Beneficios:

  • La tecnología de sensores angulares más precisa disponible con un grado de error de <0.1.
  • Mayor par y eficiencia gracias a una detección precisa.
  • Amplio rango de funcionamiento del campo magnético.
  • Los sensores de efecto Hall integrados permiten una funcionalidad de 360 grados.
  • Funciona en la saturación, lo que permite el uso de un imán de ferrita de bajo costo en lugar de neodimio.
  • Sin histéresis ni error de ortogonalidad.
  • Ruido mínimo.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:09
Loaded: 2.32%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:09
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application brief
eBike Position Sensor Functions
Aprenda a utilizar los sensores de posición para aplicaciones de bicicletas eléctricas.
PDF | HTML
Recurso
Módulo de evaluación TMAG6180-6181
Utilice el módulo de evaluación TMAG6180-6181 para evaluar el rendimiento de nuestros sensores AMR.
Technical article
Designing a Position Sensing System With an AMR Angle Sensor
Cómo diseñar un sistema de detección de posición con un sensor de ángulo AMR
Descubra cómo incorporar sensores de ángulo AMR en sistemas de detección de posición.
PDF | HTML
Featured products for AMR
TMAG6180-Q1 ACTIVO Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°
TMAG6181-Q1 ACTIVO Sensor angular AMR analógico de alta precisión automotriz con contador de vueltas integrado

Reduzca el costo del sistema y prolongue la duración de la batería con nuestros sensores lineares y angulares multieje de baja potencia

Beneficios:

  • Prolonga la vida útil de la batería del sistema, lo que reduce los costos de mantenimiento. 
  • Aumenta la eficiencia general del sistema.
  • Ofrece modos de ahorro de energía, como el modo de reposo y de reposo profundo, que ayudan reducir el consumo de corriente cuando el dispositivo no está en uso.
  • Incluye un modo de activación y de reposo que reducen el tiempo activo de los sensores mediante la comprobación cíclica de su entorno en busca de datos nuevos.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 19:59
Loaded: 0.83%
Stream Type LIVE
Remaining Time 19:59
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Aprenda a medir los ángulos con sensores de efecto Hall lineales multieje.
PDF | HTML
User guide
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall (incluidos los sensores de posición lineal y angular multieje) para aplicaciones de diseño de palancas de mando y palancas.
PDF | HTML
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall (incluidos los sensores de posición lineal y angular multieje) en aplicaciones de baja potencia.
PDF | HTML
Featured products for baja potencia
TMAG3001 ACTIVO Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en paquete a nivel de ob
TMAG5273 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

Los sensores multieje presentes en diseños compatibles con la seguridad funcional ayudan a garantizar la seguridad del sistema y a reducir riesgos

Beneficios:

  • Nuestros dispositivos cumplen con la especificación 26262 de la Organización Internacional de Normalización y la 61508 de la Comisión Electrotécnica Internacional.
  • Capacidad del sistema para alcanzar los niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) B a D con funciones de diagnóstico para la detección de fallos y redundancia para mejorar la seguridad.
  • Capacidad para detectar fallos en la integridad de las rutas de detección con un mecanismo confiable de informes al microcontrolador.
  • Son importantes para los sistemas críticos de seguridad, como la dirección asistida eléctrica, los sistemas de inversor de vehículos eléctricos y de vehículos eléctricos híbridos y aplicaciones de accionamiento de motores industriales.
  • Los diagnósticos proporcionan información sobre el estado del dispositivo, como errores de comunicación o problemas con el circuito frontal analógico.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 11:01
Loaded: 1.50%
Stream Type LIVE
Remaining Time 11:01
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Recurso
Página web de seguridad funcional de TI
Obtenga más información sobre la cartera de dispositivos que TI ofrece para diseños compatibles con la seguridad funcional.
White paper
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
En este informe técnico, se explora el concepto de seguridad funcional automotriz, por qué la seguridad funcional es importante y el papel que desempeña TI para asegurarse de que los vehículos que conducimos son seguros.
PDF | HTML
Featured products for Seguridad funcional
TMAG6180-Q1 ACTIVO Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°
TMAG5173-Q1 ACTIVO Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C
TMAG5170D-Q1 ACTIVO Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión y doble bobina con interfaz SPI para la industria

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
Descubra cómo el TMAG5170 permite mejorar el control en tiempo real y el diagnóstico avanzado en sistemas industriales automatizados.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors
Descubra cómo los sensores 3D lineales de efecto Hall pueden proporcionar precisión y confiabilidad a nivel de sistema en aplicaciones que requieren mediciones de posición absolutas.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
TI Precision Labs: serie de videos sobre sensores magnéticos
Mire nuestros videos de TI Precision Labs sobre sensores magnéticos para saber cómo puede diseñar con sensores 3D lineales de efecto Hall.

Descubra aplicaciones destacadas

Electrodomésticos
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
Automatización de edificios
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
Detección de medición 3D y angular
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications

Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs

You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.

Benefits:

  • Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
  • Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
  • Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
  • Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.

Recursos destacados

Productos
  • TMAG5273 – Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
  • TMAG3001 – Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en paquete a nivel de ob
Desarrollo de hardware
  • TMAG5273EVM – Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz
Herramientas de diseño y simulación

Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs

In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
  • Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
  • Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
  • Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.

Recursos destacados

Productos
  • TMAG5273 – Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
  • TMAG5170 – Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie
  • TMAG3001 – Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en paquete a nivel de ob
Desarrollo de hardware
  • TMAG5273EVM – Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz
  • TMAG3001EVM – Módulo de evaluación TMAG3001 para sensor lineal de tres ejes de efecto Hall con I²C e interruptor p
Herramientas de diseño y simulación

Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications

Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.

Benefits:

  • Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
  • 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
  • High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-060045 – Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de
  • TIDA-060039 – Diseño de referencia de interfaz de usuario sin contacto táctil inductiva y de marcación magnética
Productos
  • TMAG6181-Q1 – Sensor angular AMR analógico de alta precisión automotriz con contador de vueltas integrado
  • TMAG3001 – Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en paquete a nivel de ob
  • TMAG5173-Q1 – Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C
Desarrollo de hardware
  • TMAG3001EVM – Módulo de evaluación TMAG3001 para sensor lineal de tres ejes de efecto Hall con I²C e interruptor p
  • TMAG6180-6181EVM – Módulo de evaluación TMAG6180 y TMAG6181 con salidas analógicas diferenciales de seno y coseno