Magnetic sensors
Soluciones magnéticas de baja potencia y alta precisión con costo optimizado para supervisar movimientos en tiempo real y detectar el estado del sistema y el control humano
Buscar por categoría
Nuevos productos
AEC-Q100 80ARMS Hall-effect current sensor with AFR and ALERT
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.87
Interruptor de efecto Hall en plano (eje X)
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.09
Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 250 kHz AEC-Q100 con AFR
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.21
Sensor de corriente de efecto Hall de 1 MHz con AFR y ALERT para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.87
Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 250 kHz con AFR
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.10
Sensor de corriente de efecto Hall, 80 ARMS y 500kHz, con AFR, referencia y ALERT
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.37
¿Por qué elegir nuestros sensores de posición magnéticos?
Encuentre el producto adecuado para su diseño
Nuestros sensores de posición magnéticos incluyen desde soluciones sencillas, como un interruptor para la detección de apertura y cierre, hasta varios sensores lineales que pueden hacer que un sistema sea seguro.
Calidad y rendimiento mejorados
Nuestros sensores de posición magnéticos ofrecen funciones deseadas, como precisión, sensibilidad, tensión y ancho de banda altos, junto con baja potencia y varias opciones de encapsulado a un precio optimizado.
Atención al cliente completa
Nuestros recursos de soporte incluyen módulos de evaluación, software, notas de aplicación, diseños de referencia, capacitaciones, herramientas de simulación (TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR, o TIMSS) y soporte en línea.
Tecnologías de detección magnética
Utilice TIMSS para simular campos magnéticos con rapidez y determinar la mejor ubicación para imanes y dispositivos.
Beneficios:
- Simule rápidamente campos magnéticos y emule el comportamiento del dispositivo para acelerar el proceso de diseño.
- Rápido y fácil de usar, lo que le ahorra semanas de tiempo de diseño.
- Permite simulaciones en una amplia gama de tolerancias del sistema para reducir el número de revisiones del sistema.
- Más de 60 veces más rápido que los software de simulación de la competencia.
- Hay disponibles 400 variantes de dispositivos, así como varios tipos de imanes y movimientos.
- No es necesario codificar.
Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide
Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features
TI‑MAGNETIC‑SENSE‑SIMULATOR
Mejore la flexibilidad de la ubicación mediante la detección de campos magnéticos horizontales en relación con el encapsulado.
Beneficios
- La flexibilidad de la ubicación de los sensores ayuda a ahorrar espacio y costos en el sistema al permitir que los diseñadores ubiquen los imanes en orientaciones que no son posibles con las soluciones de detección ortogonal estándar.
- Los sensores verticales integrados en el silicio pueden detectar campos magnéticos paralelos a la superficie o, de forma horizontal, desde el lado del encapsulado en dirección X o Y.
- El sensor señala el lado del encapsulado.
- Buena sensibilidad y precisión a un precio competitivo.
Serie Precision labs: Sensores magnéticos
Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)
6 more myths about Hall-effect sensors
Logre una detección de ángulos rápida y precisa con sensores de magnetorresistencia anisotrópica (AMR).
Beneficios
- Permite una detección de ángulos de alta precisión (0.1 grados) para lograr un mayor par y eficiencia.
- Proporciona un amplio rango de campo de funcionamiento magnético (20Mt-1T).
- El TMAG6180-Q1 contiene sensores de efecto Hall integrados para una funcionalidad de 360 grados, mientras que el TMAG6181-Q1 cuenta con un contador de giros integrado para realizar un seguimiento del número de rotaciones.
- Funciona en saturación, lo que permite utilizar un imán de ferrita de bajo costo en lugar de neodimio.
- No presenta histéresis ni error de ortogonalidad y el ruido es mínimo.
eBike Position Sensor Functions
Módulo de evaluación TMAG6180-6181
Designing a Position Sensing System With an AMR Angle Sensor
Featured products for AMR
Garantice la seguridad del sistema y reduzca los riesgos con los sensores magnéticos compatibles con la seguridad funcional de TI.
Beneficios
- Cumple con las normas de seguridad funcional, como el nuevo proceso de desarrollo de productos QRAS AP00210 de TI, ISO26262 y IEC61508.
- Capacidad del sistema para alcanzar los niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) B a D con funciones de diagnóstico y detección de fallos y redundancia para mejorar la seguridad.
- Capacidad para detectar fallos en la integridad de las rutas de detección y ofrecer un mecanismo de informes robusto al microcontrolador.
- Son importantes para los sistemas críticos de seguridad, como la dirección asistida eléctrica (EPS), los sistemas de inversor de vehículos eléctricos (EV) y de vehículos eléctricos híbridos (HEV) y aplicaciones de accionamiento de motores industriales.
- Los diagnósticos proporcionan información importante sobre el estado del dispositivo, como errores de comunicación o problemas con el circuito frontal analógico (AFE).
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Seguridad funcional en TI
Featured products for Seguridad funcional/diagnóstico
Reduzca el costo del sistema y prolongue la duración de la batería mediante nuestros sensores magnéticos.
Beneficios
- Prolonga la vida útil de la batería del sistema.
- Reduce el costo de mantenimiento gracias a la mayor duración de la batería.
- Aumenta la eficiencia general del sistema.
- Ofrece modos de ahorro de energía, como el modo de reposo y de reposo profundo, para reducir el consumo de corriente cuando el dispositivo no está en uso.
- Incluye un modo de activación y de reposo para reducir el tiempo activo de los sensores mediante la comprobación cíclica de su entorno en busca de datos nuevos.
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. A)
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Recursos técnicos
¿Qué es un sensor de efecto Hall?
TI Precision Labs: sensores magnéticos
Cómo seleccionar la tecnología de detección de corriente adecuada para su sistema de alta tensión
Descubra aplicaciones destacadas
Optimice la potencia, el rendimiento, el costo y el tamaño con sensores de posición magnéticos para electrodomésticos
Puede implementar nuestros sensores de posición magnéticos en diseños de electrodomésticos para funciones como la prevención de obstáculos, la conmutación de motor, la detección de niveles, la detección de apertura y cierre y la selección de perillas en aplicaciones que incluyen aspiradoras robot, herramientas eléctricas, lavadoras, refrigeradores, estufas y cortacéspedes robóticos.
Beneficios:
- Menos de 1 µA de consumo de corriente.
- Lecturas de sensor rápidas y precisas con un ancho de banda de hasta 60 kHz.
- Soluciones de costo optimizado.
- Opciones de encapsulado ultrapequeño.
- La computadora digital de rotación de coordenadas integrada permite calcular los ángulos con rapidez y precisión.
Recursos destacados
- DRV5055-5057EVM – Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall lineal DRV5055, DRV5056 y DRV5057
- HALL-ADAPTER-EVM – Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall
- Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots – Application brief
- Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application brief
Aproveche los modos de bajo consumo, optimice el costo y reduzca el tamaño en sus diseños de automatización de edificios
En la automatización de edificios, nuestros sensores de posición magnéticos realizan funciones como la detección de apertura y cierre, la detección de manipulaciones y la detección de la posición absoluta en aplicaciones como cerraduras inteligentes, sensores de puertas y ventanas y detectores de humo y calor.
Beneficios:
- Menos de 1 µA de consumo de corriente, que prolonga la duración de la batería.
- Opciones de encapsulado ultrapequeño para aplicaciones con espacio limitado.
- La computadora digital de rotación de coordenadas integrada permite calcular los ángulos con rapidez y precisión.
- Detecta la presencia, la intensidad y la proximidad de campos magnéticos externos para ayudar a evitar la manipulación.
Recursos destacados
- DRV5055-5057EVM – Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall lineal DRV5055, DRV5056 y DRV5057
- HALL-ADAPTER-EVM – Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall
- Position Sensing in Electronic Smart Locks Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) – Application note
- Understanding tamper detection sensors – Technical article
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Software de simulación magnética que incluye movimiento mecánico y salida de sensores
Suministramos sensores magnéticos para todos sus diseños de automatización de fábricas, incluida la robótica, sistemas de transporte, sensores de posición, interruptores de proximidad y muchas aplicaciones más
En la automatización y el control de fábricas, nuestros sensores de posición magnéticos permiten realizar mediciones precisas de la distancia y detectar objetos, ángulos de alta resolución (brazos robóticos) y deslizamiento por movimiento (sistemas de transporte de motor lineal).
Beneficios:
- Detección de ángulos de alta resolución y baja latencia (2 µs) mediante sensores lineales y de ángulos.
- Dado que muchos sensores lineales 3D cuentan con varios modos de potencia, como la activación y el reposo, puede ahorrar energía.
- Menos de 1 µA de consumo de corriente en varios dispositivos conmutados.
- Encapsulados ultrapequeños para aplicaciones con espacio limitado, como sensores de proximidad y de posición.
Recursos destacados
- TIDA-060045 – Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de
- TIDA-060040 – Diseño de referencia de encóder angular absoluto con sensores de efecto Hall para un control preciso
- TMAG5170 – Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie
- TMAG6180-Q1 – Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°
- TMAG6180-6181EVM – Módulo de evaluación TMAG6180 y TMAG6181 con salidas analógicas diferenciales de seno y coseno
- TMAG5170UEVM – Módulo de evaluación TMAG5170
- Calibration of AMR Angle Sensors – Application note
- Accurate Low Latency Linear Position Sense Reference Design With Quad 3-D Hall-Effect Sensors – Design guide
Recursos de diseño y desarrollo
Software de simulación magnética que incluye movimiento mecánico y salida de sensores
Herramienta de diseño LDC507x para sensores PCB para estimar la posición del motor
La herramienta de diseño LDC5072X es un potente recurso para acelerar el diseño y la implementación de sensores inductivos PCB para la supervisión de la posición del motor con el LDC5072-Q1. La herramienta acepta las entradas del usuario para los requisitos eléctricos y mecánicos y crea un sensor (...)