Sensores de radar mmWave para uso automotriz
Sensores de radar de alta precisión para analizar las condiciones dinámicas de funcionamiento automotriz
Sensores de radar mmWave para uso automotriz diseño y desarrollo
Comience con nuestros sensores de radar automotriz mmWave.
Zona para desarrolladores de TI
Acceda a formación y recursos para iniciar fácilmente el desarrollo.
Hardware
Encuentre un módulo de evaluación o un kit de desarrollo para su sensor de radar mmWave.
Software
Utilice nuestro kit de desarrollo de programas mmWave (SDK) y nuestro estudio mmWave para simplificar su proceso de desarrollo de programas.
Socios
Encuentre el proveedor adecuado a sus necesidades
Recursos educacionales
Encuentre recursos adicionales para su proceso de desarrollo
Sensores de radar de mmWave automotriz de TI
Alta precisión
Precisión de resolución inferior a 5 cm, detección de alcance a cientos de metros y velocidad de hasta 300 Km/h.
Inteligencia versátil
Detecte los cambios en las condiciones de funcionamiento y adáptese sobre la marcha a los escenarios dinámicos de conducción.
Diseño pequeño
Sensor CMOS de chip único que integra el mejor DSP y MCU de su clase en un encapsulado apto para la industria automotriz.
Sensores de radar mmWave compatibles con la seguridad funcional
A medida que los vehículos se vuelven más autónomos, aumenta la necesidad de cumplir con las estrictas normas de seguridad funcional en la industria automotriz. Nuestros sensores de radar compatibles con la seguridad funcional se desarrollan de acuerdo con la norma ISO 26262 y cuentan con las características necesarias, como autodiagnóstico integrado (BIST), protección de memoria, módulo de señalización de errores (ESM) y monitoreo de seguridad en radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad funcional establecidos.
Nuestros sensores de radar:
- Ayudan a cumplir con los requisitos de seguridad funcional ASIL-B.
- Cuentan con diagnóstico y monitoreo de seguridad en chip.
- Están diseñados de conformidad con el proceso de desarrollo de hardware y software de la norma ISO 26262 y cuentan con la certificación de dispositivos de Technischer Überwachungsverein (TÜV) SÜD.
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
Conducción más segura gracias al radar automotriz de TI
Descubra aplicaciones destacadas
AWR 77GHz radar sensors for high performance corner radar applications.
High performance mmWave radar sensors to differentiate your medium/short-range radar systems while managing system size, efficiency and cost. With unprecedented levels of integration, you can design a medium/short range small form factor corner radar system for multiple functions such as blind spot detection, front cross-traffic assist and lane change assist.
- First high performance, highly-integrated radar sensor meeting R79 NCAP standard
- High precision and accurate detection up to 180m+
- Ultra-wide bandwidth enables separation of objects as close as 4cm
- Detection of 200+ objects with multi-mode
Recursos destacados
- TIDEP-01021 – Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina
- TIDEP-0092 – Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)
- TIDEP-01027 – Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama
- AWR1843 – Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar
- AWR1642 – Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU
- AWR2944 – SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y
- What ADAS engineers need to know about the new NCAP requirements for radar – Technical article
- Interference Mitigation on the AWR294x – Application note
AWR 77GHz radar sensors for high performance front radar applications.
Long-range radar system dynamic configuration capability enables functions such as adaptive cruise control, automatic emergency braking, traffic jam assist and front collision warning. With our integrated circuits and reference designs, you can create high-performance radar systems with high angular resolution without compromising on size or cost.
- Great link budget & dynamic range enabling up to 200m+ detection
- Accurate beam steering for longer range object tracking
- Great ‘amplitude noise’ and ‘uncorrelated phase noise’ performance which enables superior behind the bumper performance
Recursos destacados
- TIDEP-01012 – Diseño de referencia de radar de imágenes con sensor mmWave en cascada
- AWR2243 – MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción
- Imaging radar: one sensor to rule them all – Technical article
Familia de sensores de radar automotrices de 60 GHz para la detección de precisión alta de ocupantes dentro de un vehículo, la detección de presencia de niños, el recordatorio del cinturón de seguridad y la alerta de intrusos.
Nuestros sensores de radar de un solo chip de 60 GHz escalables habilitan la detección, localización y clasificación precisas de los ocupantes (adultos, niños y mascotas) dentro de un vehículo en dos o tres filas mediante el uso de un único sensor para aplicaciones como la detección de presencia de niños y el recordatorio del cinturón de seguridad.
- La tecnología mmWave permite obtener una puntuación completa de 4 puntos en ENCAP gracias a detecciones precisas y confiables en varias filas
- Cobertura integral de los asientos y las áreas de reposapiés
- Los factores de forma pequeños reducen el costo del sistema y permiten opciones de montaje flexibles
Recursos destacados
- TIDEP-01023 – Diseño de referencia para detección de presencia de niños y ocupantes utilizando sensor mmWave con a
- AWRL6432 – Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
- AWR6843 – Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
- AWR6843AOP – Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU
- Detección de presencia de niños (CPD) AWRL6844 – Users guide
- Recordatorio de cinturón de seguridad (SBR) AWRL6844 – Users guide
- Capon2D AWRL6432 para la detección de presencia de vida – Labs and demo
- Supervisión de intrusiones exteriores AWRL6432 – Labs and demo
- Supervisión de intrusiones exteriores AWRL6432 – Labs and demo
AWR 60GHz single-chip sensors for DMS systems to accurately detect driver and passenger vital signs in challenging conditions.
TI's single-chip 60GHz radar sensor with frequency-modulated continuous-wave technology provides a non-contact method to measure driver vital signs, such as heart rate and breathing rate, which enable detection of fatigue state of a driver. The sensor can be integrated with traditional DMS systems to get additional features, increasing value of the system solution.
- >4 GHz RF bandwidth offers finer resolution and accurate measurements
- Antenna-on-package technology enables small and compact design integration into DMS module
- Integrated memory and processing saves cost with no need for external MCU
Recursos destacados
- AWR6843 – Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
- AWR6843AOP – Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU
- AWR6443 – Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r
- 3 ways radar technology is changing the in-cabin sensing market – Technical article
Sensores radar AWR de 60 GHz y 77 GHz para detectar gestos con gran precisión.
Nuestros sensores mmWave escalables de chip único de 60 GHz y 77 GHz permiten detectar gestos sin contacto de forma fiable, lo que facilita la compatibilidad con diversas aplicaciones: Control HMI, control de luces, control multimedia, apertura/cierre de puertas y apertura/cierre de maleteros.
- Funciones multimodales, como detección de gestos con detección de intrusos o detección de signos vitales
- Detección robusta que no se ve afectada por la luz solar o la oscuridad
- El sentido a través de los materiales permite interacciones sin contacto
- Las detecciones de alta precisión diferencian los movimientos definidos
- Un campo de visión más amplio detecta gestos de patada a mayor distancia
Recursos destacados
- TIDEP-01013 – Diseño de referencia de HMI controlada por gestos con sensores mmWave y procesadores Sitara™
- TIDEP-01024 – Dis. de ref. de detección de obstáculos c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz
AWR 77GHz ultra-short range radar sensors for parking and obstacle detection.
Leveraging unprecedented levels of integration, our ultra-small form factor sensor supports 360° surround-view radar systems for functions such as park assist, automated parking and free space obstacle detection around the vehicle.
- 360° sensing
- Ultra-small form factor to fit inside door handles
- Wide field-of-view with ±70° azimuth and elevation
- 4cm to +50m detection range
- High resolution and accuracy
Recursos destacados
- TIDEP-01026 – Dis. de ref. de estacionamiento autom. c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz
- How radar outmaneuvers ultrasonic in automated parking – Technical article
- How AoP technology expands radar sensor placement for automotive applications – Technical article