Sensores de luz

Detecte y mida con precisión la intensidad de la luz y del color con nuestros sensores totalmente integrados.

parametric-filterVer todos los productos
Los sensores de luz ópticos de TI con sensor fotográfico integrado y filtros pasivos ofrecen una excelente coincidencia espectral, baja potencia y tiempos de conversión configurables. Estos productos admiten un amplio rango dinámico con salida semilogarítmica y una función de rango automático que garantiza un rendimiento excepcional en todas las condiciones de iluminación. Las aplicaciones de estos productos abarcan todos los mercados de electrónica industrial, automotriz y personal.

Sensores de luz destacados

¿Por qué elegir nuestros sensores de luz?

checkmark

Coincidencia espectral

Mida con precisión los espectros visibles, amplios, infrarrojos, XYZ y RGB para garantizar la mejor experiencia del usuario.

checkmark

Paquete versátil

Nuestras múltiples opciones de embalajes, incluido el más delgado de la industria, permiten la colocación en aplicaciones de tamaño restrictivo y automotrices.

checkmark

Alto rango dinámico

Nuestra detección óptica varía de 312uLux a 167kLux, lo que permite su uso en una variedad de condiciones de iluminación, como las tenues, las brillantes y detrás del material cubierto.

Ventajas de incorporar un sensor de luz

Transforme la forma en que los usuarios interactúan con su producto 

Con un énfasis en el ajuste automático del brillo de la pantalla, el brillo LED y las aplicaciones de ajuste de color, nuestros últimos sensores de luz están diseñados para medir con precisión la luz visible, infrarroja, XYZ y RGB. Los sensores de luz de TI proporcionan bajos tiempos de conversión (de hasta 600 µs), lo que les permite realizar ajustes rápidos para adaptarse a cambios repentinos en las condiciones de iluminación y, de esta manera, ofrecer una experiencia de usuario perfecta. Nuestros dispositivos tienen una resolución ultrasensible, que es esencial para controlar el brillo de la pantalla con más precisión y son, además, discretos, ya que el sensor de luz puede quedar oculto detrás de una cubierta de cristal oscura. 

Application brief
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
Los sensores de luz ambiental se introdujeron por primera vez como un único sensor óptico ubicado en la parte frontal de los tableros de instrumentos y, hoy en día, es cada vez más habitual encontrarlos en aplicaciones de pantallas para automóviles.
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Los sensores de luz, también conocidos como fotodetectores, detectan la presencia o ausencia de luz, así como su intensidad. Estos convierten la energía lumínica en una señal eléctrica, que luego se puede analizar o usar para desencadenar acción.
PDF | HTML
Technical article
How intelligent sensors expand our detection of light
La tecnología de detección de luz sigue mejorando la forma en que percibimos lo visible y lo invisible. Los sensores de luz ambiental y color permiten un control inteligente de la luz en diversas aplicaciones industriales y automotrices.
PDF | HTML
Featured products for experiencia de usuario mejorada
OPT3004 ACTIVO Sensor digital de luz ambiental (ALS) con mayor rechazo angular de IR
OPT4001-Q1 ACTIVO Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta precisión y alta velocidad para automoción
OPT4048 ACTIVO Sensor de color triestímulo XYZ de alta velocidad y alta precisión

Video de alta resolución  

Nuestras soluciones para detección de luz ambiental y color no solo proporcionan tanto una calidad de grabación superior como una exposición precisa, sino que también cuentan con medición de color de alta sensibilidad y alta resolución. Los sensores de luz de TI están equipados con una excelente coincidencia espectral, que incluye coincidencia visible de color absoluta y la coinciden de color relativa. Nuestros sensores son capaces de rechazar el 99.99 % de la luz de infrarrojo cercano y así evitar no solo que detecten el día o la noche de forma incorrecta, sino también imágenes distorsionadas.

Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
Los sensores de luz sensibles a la región visible se utilizan a menudo para la detección de manipulaciones, la detección del día y la noche y ajustes de brillo en LED o pantallas.
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Los sensores de luz, también conocidos como fotodetectores, detectan la presencia o ausencia de luz, así como su intensidad. Estos convierten la energía lumínica en una señal eléctrica, que luego se puede analizar o usar para desencadenar acción. 
PDF | HTML
Featured products for funciones de video mejoradas
OPT3005 ACTIVO Sensor de luz ambiental (ALS) para cámaras de videovigilancia
OPT4001 ACTIVO Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta velocidad y precisión
OPT4060 ACTIVO Sensor de color RGBW de alta velocidad y sensibilidad

Optimice el consumo de energía

Nuestros sensores de luz más recientes están diseñados desde cero con una arquitectura de baja potencia para permitirle utilizar la detección de luz precisa en aplicaciones automotrices, industriales y de electrónica de consumo que funcionen con batería y requieran un menor consumo de energía.

Application brief
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
Los equipos portátiles, como los relojes y lentes inteligentes o los dispositivos de salud y actividad física, son cada vez más populares. 
PDF
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Los sensores de luz, también conocidos como fotodetectores, detectan la presencia o ausencia de luz, así como su intensidad. Estos convierten la energía lumínica en una señal eléctrica, que luego se puede analizar o usar para desencadenar acción. 
PDF | HTML
Featured products for mayor duración de la batería
OPT3004 ACTIVO Sensor digital de luz ambiental (ALS) con mayor rechazo angular de IR
OPT3002 ACTIVO Sensor de luz a digital
OPT3001 ACTIVO Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
TI Precision Labs: sensores de luz
Este plan de estudios sobre sensores de luz contiene videos de formación breves que cubren los aspectos básicos de los sensores de luz, las especificaciones clave para seleccionar el sensor de luz para diferentes aplicaciones y más.
Technical article
Technical article
How intelligent sensors expand our detection of light
Las innovaciones en sensores de luz ambiental y de color permiten manejar la luz más allá de lo que percibe el ojo humano, lo que aumenta la seguridad y la eficiencia en aplicaciones automotrices e industriales.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
Esta nota de aplicación profundiza en las ventajas del sistema al utilizar un sensor de luz con un tiempo de conversión rápido, lo que destaca la mejora en la experiencia del usuario.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Detección de manipulaciones
Soluciones compactas y de potencia ultrabaja para la detección de manipulaciones
Detección del día y la noche
La detección del día y la noche, que es posible gracias a sensores rápidos, le permite reaccionar con mayor rapidez a los cambios ambientales
Ajuste del brillo de la pantalla y del LED
Los sensores de luz extremadamente sensibles ayudan a controlar el brillo de la pantalla con más precisión
Ajuste de color
Precisión del color mejorada gracias a los sensores de color de alta resolución y alta velocidad

Soluciones compactas y de potencia ultrabaja para la detección de manipulaciones

Al detectar cambios en la iluminación, nuestras soluciones de sensores de luz para la detección de manipulaciones logran identificar la abertura de carcasas, la rotura de sellos o cualquier otro elemento externo que tengan que ver con la precisión de las mediciones.

Beneficios:

  • Ofrece una potencia extremadamente baja para aplicaciones que funcionen con batería.
  • El canal de detección de ancho de banda amplio permite detectar diversos tipos de luz, como la luz ultravioleta y la infrarroja cercana.
  • La lógica de selección automática de rango de luz a escala total garantiza la mejor resolución posible en todas las condiciones de iluminación.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01069 – Diseño de referencia de detector de movimiento avanzado con sensores PIR para evitar disparadores fa
Productos
Desarrollo de hardware
  • OPT3002EVM – Módulo de evaluación del sensor de luz a digital OPT3002

La detección del día y la noche, que es posible gracias a sensores rápidos, le permite reaccionar con mayor rapidez a los cambios ambientales

Las aplicaciones que requieren detectar un umbral de luz utilizan la detección de día y de noche para determinar si es de día (cuando hay un valor alto de luxes) o de noche (cuando hay una cantidad mínima de luz).

Beneficios:

  • El fuerte rechazo de infrarrojo ayuda a mantener una alta precisión cuando el diseño industrial requiere montar el sensor debajo de un cristal oscuro, especialmente cuando existe una iluminación activa de infrarrojo cercano de 850 nm o 940 nm.
  • La potencia extremadamente baja permite su uso en aplicaciones alimentadas por batería.
  • La lógica de selección automática de rango de luz a escala total garantiza la mejor resolución posible en todas las condiciones de iluminación.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010254 – Diseño de referencia de sensor de radar mmWave alimentado por batería inferior a 1 GHz y Bluetoot
Productos
  • OPT3005 – Sensor de luz ambiental (ALS) para cámaras de videovigilancia
  • OPT4003-Q1 – Sensor de luz digital de alta velocidad y alta precisión para automoción
  • OPT4041 – Sensor de luz ambiental digital de alta precisión, doble canal y alta velocidad

Los sensores de luz extremadamente sensibles ayudan a controlar el brillo de la pantalla con más precisión

Nuestros sensores de luz proporcionan una experiencia de usuario mejorada ya que permiten ajustar el brillo de la pantalla en función de las mediciones de los luxes de la luz ambiental realizadas por el sensor de un microcontrolador.                       

 

Beneficios:       

  • Ofrece una potencia extremadamente baja para aplicaciones que funcionen con batería.
  • Reduce la fatiga ocular para mejorar la experiencia del usuario. 
  • Resulta adecuado para aplicaciones automotrices, industriales y de PE.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010042 – Diseño de referencia de controlador de carga MPPT basado en GaN de 400 W y optimizador de potencia
  • TIDA-010224 – Diseño de referencia de cámara inalámbrica de baja potencia para una mayor duración de la batería
Productos
  • OPT3004 – Sensor digital de luz ambiental (ALS) con mayor rechazo angular de IR
  • OPT4001 – Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta velocidad y precisión
  • OPT4001-Q1 – Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta precisión y alta velocidad para automoción
Recursos técnicos

Precisión del color mejorada gracias a los sensores de color de alta resolución y alta velocidad

Los sensores de luz para ajuste de color miden la temperatura de color y, de acuerdo a esas mediciones, ajustan los colores de una pantalla en consecuencia. Las aplicaciones de los sensores de color incluyen la detección del color de la luz ambiental, la coincidencia de color relativa, la coincidencia de color absoluta y la detección de luxes de la luz ambiental. 

Beneficios:

  • El ajuste del punto blanco garantiza que el contenido de una pantalla se verá como lo haría en una hoja blanca.
  • Capacidad para distinguir fuentes de luz como la luz solar, fluorescente compacta y fluorescente.
  • Capacidad para ajustar el color de la iluminación ambiental y así ajustar el color de una pantalla, lo que ayuda a lograr un color más preciso.

Recursos destacados

Productos
  • OPT4048 – Sensor de color triestímulo XYZ de alta velocidad y alta precisión
  • OPT4060 – Sensor de color RGBW de alta velocidad y sensibilidad

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de calibración de la fuente de luz
El LIGHTSOURCE01EVM es una fuente de luz uniforme estable que se usa para la calibración de sensores de luz ambiental (ALS) y sensores de color. Esta fuente de luz está diseñada para su uso en entornos de producción para calibrar y probar productos finales que contienen sensores de luz de TI. 
Herramienta de cálculo
Simulador de campo de visión (FOV) OPT3006
El simulador de campo de visión permite a los usuarios entender los posibles efectos de cambiar el ángulo de exposición, como la cantidad de luz que recibe y el rendimiento en adelante.
Controlador o biblioteca
Controlador Linux para OPT3001 y OPT3006

The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main (...)