AFE sensores ultrasónicos
Mejore su sistema con soluciones de detección ultrasónica para la medición del flujo, el nivel, la proximidad, la posición, las imágenes y la distancia
Buscar por categoría
Explorar por tipo
Frecuencia
Seleccione transductores de accionamiento de 31.25 kHz a 4 MHz para detectar objetos con una resolución de 1 mm a 1 cm con precisión y transductores de soporte para medir el flujo.
Tipo de dispositivo
Reduzca el tamaño de su diseño con soluciones de circuitos frontales analógicos (AFE) integradas y totalmente programables que permiten la flexibilidad del sistema.
Funciones
Cumpla los requisitos de corriente y tensión del transductor con soluciones de accionamiento directo y del transformador y controladores de coincidencia de impedancia para una medición precisa del flujo.
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de medición de nivel/calidad de líquidos ultrasónicos de calidad automotriz
TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)
Diseño de referencia de módulo de detección de proximidad (PSM) ultrasónica
IC de interfaz del sensor ultrasónico para sistemas de detección de puntos ciegos o asistente de est
El diseño de referencia TIDA-00151 incluye el PGA450-Q1, un circuito integrado de interfaz de sensores tipo sistema en chip (SoC) para sensores ultrasónicos automotrices. Proporciona todo el acondicionamiento y procesamiento de señales para las señales de eco del transductor. Además, sirve para (...)
¿Por qué elegir los sensores ultrasónicos de TI?
Encuentre el producto adecuado para su diseño
Nuestras soluciones ultrasónicas se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones, como la detección de nivel de líquido, la apertura del maletero, la detección de defectos y la detección de ocupación de una habitación, entre otras.
Calidad y rendimiento
Nuestros AFE para sensores ultrasónicos configurables incluyen un procesador de señal digital integrado y funciones de diagnóstico integradas que se adaptan a los requisitos de su sistema.
Soporte
Cuenta con recursos como módulos de evaluación, software, notas e informes de aplicación, diseños de referencia, capacitaciones y el foro en línea E2E™ de TI que le ayudarán a incorporar sensores ultrasónicos en su producto.