Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Sensores de temperatura analógicos

Alta precisión, linealidad y confiabilidad en un amplio rango de temperaturas

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra diversa gama de sensores de temperatura analógicos le ayuda a optimizar su diseño al lograr una tensión de salida altamente lineal respecto de la temperatura y cumplir los estrictos requisitos de diseño con varias ofertas de clasificación de dispositivos aptos. Reduzca los costos con estos dispositivos de bajo consumo, que minimizan el autocalentamiento y permiten una precisión de hasta ±0.13 °C. Los circuitos integrados de los sensores de temperatura analógicos no requieren circuitos de compensación, tablas de referencia ni calibración, lo que hace que esta gama sea más fácil de usar que los sensores de termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC).

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Precisión

Encuentre dispositivos que cumplan los requisitos de precisión de los sensores de temperatura de su diseño.

Ganancia del sensor

Diseño flexible compatible con una amplia gama de ganancias del sensor (en mV/°C).

Opciones de encapsulado

Para obtener el mejor rendimiento dentro y fuera de la placa, elija entre varias opciones de encapsulado.

Calificación

Ofrecemos opciones de dispositivos certificados para que pueda cumplir sus estrictos requisitos de diseño.

Sensores de temperatura analógicos destacados

Recursos técnicos

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Con más de 40 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a optimizar sus diseños de control de la temperatura, hemos desarrollado un completo libro electrónico que aborda seis desafíos de aplicación específicos. Entre otras cosas, conocerá los retos específicos asociados a la colocación de sensores y las redes de cableado.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
Al diseñar una etapa de potencia para el control del motor, puede reducir el costo total del sistema si hace consideraciones especiales con respecto a la eficiencia.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Mire nuestra serie de videos sobre sensores de temperatura digitales y analógicos, interruptores de temperatura y termistores lineales. Se abarcan temas como el error y la repetibilidad de los sensores de temperatura, la sensibilidad y la ganancia, y los puntos de funcionamiento recomendados.

Descubra aplicaciones destacadas

Infraestructura de carga de vehículos eléctricos
Optimice la corrección del factor de potencia (PFC) y la refrigeración CC/CC (al tiempo que mejora la mitigación térmica para reducir el tamaño y el costo del disipador térmico) con nuestras soluciones de detección de temperatura
Herramientas de jardín y eléctricas
Nuestras soluciones de detección de temperatura utilizan sistemas de control de respuesta de baja latencia para adaptar la velocidad del motor y los perfiles de carga, lo que ayuda a prolongar la vida útil del motor y a cargar de forma eficiente la batería de la herramienta
Infoentretenimiento y tablero
Optimice el rendimiento de las pantallas de infoentretenimiento y de los cuadros de instrumentos (a la vez que aumenta la fiabilidad y agiliza el cumplimiento de la seguridad funcional) con nuestras soluciones de detección de temperatura

Optimice la corrección del factor de potencia (PFC) y la refrigeración CC/CC (al tiempo que mejora la mitigación térmica para reducir el tamaño y el costo del disipador térmico) con nuestras soluciones de detección de temperatura

Suministrar energía de forma fiable para cumplir las normas internacionales y soportar los patrones de carga requiere una supervisión de la temperatura. Las temperaturas elevadas causadas por las altas potencias de carga pueden reducir la eficiencia del sistema o causar fallas.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Soluciones de factor de forma pequeño y baja potencia para mejorar la densidad energética y la capacidad de gestión de la energía
  • Protección del umbral de sobretemperatura para supervisar el diagnóstico del sistema
  • Carga eficiente gracias a la supervisión en tiempo real de la temperatura de los componentes
  • Supervisión de la temperatura del refrigerante del sistema para mejorar la vida útil de los módulos de potencia

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010055 – Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
  • TIDA-010011 – Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
Productos
  • TMP235 – Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C
  • TMP61 – Termistor lineal de 1 % y 10 kΩ en encapsulados 0402 y 0603/0805 y con orificios pasantes

Nuestras soluciones de detección de temperatura utilizan sistemas de control de respuesta de baja latencia para adaptar la velocidad del motor y los perfiles de carga, lo que ayuda a prolongar la vida útil del motor y a cargar de forma eficiente la batería de la herramienta

Las herramientas eléctricas y de jardinería actuales maximizan la productividad del usuario y facilitan su adopción gracias a los avances en tecnología de supervisión y baterías. Los sensores de temperatura de TI ayudan a optimizar la eficiencia de la carga, la duración de la batería y la fiabilidad del sistema mediante la supervisión en tiempo real.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Máxima eficacia de carga y mayor vida útil de la batería mediante la carga con diferentes perfiles en función de la temperatura ambiente
  • Protección del umbral de sobretemperatura para prolongar la vida útil del motor y la batería
  • La capacidad de supervisar las placas de radar de ondas milimétricas para ayudar a evitar un rendimiento deficiente y el sobrecalentamiento

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010056 – Diseño de referencia de etapa de potencia de 54 V, 1.5 kW, con una eficiencia del 99 %, de 70x69 mm2
Productos
  • TMP235 – Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C
  • TMP61 – Termistor lineal de 1 % y 10 kΩ en encapsulados 0402 y 0603/0805 y con orificios pasantes

Optimice el rendimiento de las pantallas de infoentretenimiento y de los cuadros de instrumentos (a la vez que aumenta la fiabilidad y agiliza el cumplimiento de la seguridad funcional) con nuestras soluciones de detección de temperatura

La supervisión de la temperatura en los sistemas de infoentretenimiento para vehículos de última generación protege componentes como pantallas, cargadores USB y amplificadores de audio, lo que les permite lograr una mayor calidad de sonido y visualización.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Regulación de la corriente para evitar fallas en los componentes electrónicos a altas temperaturas
  • Baja absorción de energía y ubicación óptima con factores de forma pequeños
  • Supervisión del refrigerante para aumentar la vida útil de los LED, las bobinas de carga y los componentes de audio
  • Apto para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI