Sensores de temperatura digitales
Simplifique sus diseños con sensores de temperatura digitales pequeños, fáciles de usar y precisos
Buscar por categoría
Buscar sensores de temperatura según especificaciones clave
Precisión
Encuentre dispositivos que cumplan los requisitos de precisión de los sensores de temperatura de su diseño.
Tipo de dispositivo
Aborde los desafíos térmicos con diferentes tipos de sensores de temperatura digitales.
Encapsulado
Para diseños grandes y pequeños con diversas opciones de encapsulado para sensores de temperatura.
Interfaz
Seleccione los sensores de temperatura por interfaz.
Nuevos productos
Sensor de temperatura digital delgado (240 μm) y ultrapequeño (0.336 mm²), con una precisión de ±0.1
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.35
Sensor de temperatura digital con precisión de ±0.3 °C en encapsulado pequeño DSBGA con corriente de
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.30
Sensor de temperatura I²C de ±1,0 °C de precisión con alerta en paquete compacto X2SON
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.10
Sensor de temperatura con I²C con una precisión de ±0.5 °C y opción de alerta
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.19
Gama de sensores de temperatura digitales
Sensores de temperatura digitales locales
Los sensores de temperatura de salida digital ofrecen el tamaño reducido, la alta precisión, el bajo consumo y la facilidad de uso necesarios para una amplia gama de aplicaciones. Se ofrecen con diversas opciones de interfaz.
Diodos sensores de temperatura remotos
Los sensores de temperatura remotos miden la temperatura de uniones PN externas, como diodos o transistores, y miden las temperaturas directamente en la matriz de puertas programables de campo (FPGA).
Recursos técnicos
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Descubra aplicaciones destacadas
Consiga una gran precisión y optimice los sistemas de compensación de la unión fría al tiempo que reduce la complejidad y los costos con nuestras soluciones de detección de temperatura
En los controladores lógicos programables (PLC) y los PC industriales, los sensores de temperatura de circuito integrado altamente lineal de TI eliminan la complejidad de los componentes discretos y ayudan a identificar fallas del sistema en tiempo real, lo que reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.
Nuestros sensores de temperatura ofrecen:
- Activación del enfriador y el calentador para evitar desconexiones a temperaturas elevadas
- Protección contra sobretemperatura para la gestión de la batería y el estado del sistema
- Gestión eficiente de la energía para maximizar la vida útil de los componentes
- Compensación de unión fría
Recursos destacados
- TIDA-010019 – Diseño de referencia de sustitución RTD para la compensación de unión fría en un sensor de temperatu
- LM75SW-LINUX – Controlador Linux para sensores de temperatura I2C
Cumpla las normas de precisión médica ASTM E1112 e ISO 60601-2-56 a la vez que permite diseños de menor potencia y menor factor de forma con nuestras soluciones de detección de temperatura
Los dispositivos portátiles, los equipos médicos y la supervisión de pacientes requieren mediciones térmicas precisas para ofrecer datos precisos en tiempo real. La gama de sensores digitales de temperatura de TI ayuda a los diseñadores a conseguir soluciones sanitarias más inteligentes, compactas, de baja potencia y rápida respuesta.
Nuestros sensores de temperatura permiten:
- Baja potencia de consumo en encapsulados pequeños para una supervisión discreta
- Protección contra sobretemperatura para la gestión de la batería y el estado del sistema
- Seguimiento en tiempo real de la temperatura corporal, el ritmo circadiano, las enfermedades y la ovulación
- Precisión conforme a las normas ASTM E1112 e ISO 60601-2-56 de calidad médica
Recursos destacados
- TIDA-01624 – Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
- TIDA-060034 – Diseño de referencia de tira de PCB flexible para monitor de temperatura corporal audible
Calibre y proteja los componentes eléctricos dependientes de la temperatura al tiempo que agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura
Para la conducción autónoma y las funciones de seguridad, los sensores de temperatura de los módulos de cámara, radar, lidar y cámara industrial ayudan a calibrar los sensores de tiempo de vuelo, los generadores de imágenes de semiconductores complementarios de óxido metálico y los sistemas centrales en un chip, al tiempo que mantienen los límites de funcionamiento seguro.
Nuestros sensores de temperatura ofrecen:
- Soluciones de forma pequeña y baja potencia para módulos de cámara compactos
- Protección del umbral de sobretemperatura para un funcionamiento fiable de la cámara
- Una interfaz digital para eliminar los errores de la cadena de señales y adaptarse a cualquier arquitectura de placa
- Opciones aptas para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI
Recursos destacados
- TIDEP-0092 – Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)
- TMP103 – Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP
- TMP112-Q1 – Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a 3.6 V para automoción con I2C/SMBus en encapsulad
- TMP1075 – Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75
- Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras – Application brief
- Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules – Technical article