Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Sensores de temperatura aislados

Supervisión térmica de alta tensión sencilla

parametric-filterVer todos los productos
Los sensores de temperatura aislados tienen una barrera de aislamiento integrada que permite la conexión física directa a dispositivos de alta tensión para una supervisión térmica más rápida y precisa. No es necesario disponer de energía aislada ni de dispositivos de aislamiento adicionales. Simplemente conéctelo a un microcontrolador (MCU) o a un convertidor analógico a digital (ADC) de baja tensión. 
ISOTMP35
Sensores de temperatura aislados

Sensor de temperatura aislado básico de 1.2 °C con salida analógica de 10 mV/°C

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.95

ISOTMP35-Q1
Sensores de temperatura aislados

Sensor de temperatura aislado básico de 1.5 °C con salida analógica de 10 mV/°C

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.235

¿Por qué elegir nuestros sensores de temperatura aislados para aplicaciones de alta tensión?

checkmark

Tiempo de respuesta térmica rápido y precisión alta

Conexión metálica directa a destinos de alta tensión para una respuesta térmica rápida, precisa y confiable, sin la necesidad de calibración ni de contar con un compuesto conductor térmico. 

checkmark

Aislamiento integrado rentable

Logre un aislamiento robusto en un amplio rango de temperaturas. Optimice su lista de materiales mediante la integración de la alimentación, los datos y el aislamiento en un dispositivo montado en superficie sencillo.  

checkmark

Simplicidad y facilidad de uso

Permite la conexión directa entre un dispositivo de alta tensión y el MCU/ADC en el plano de baja tensión. Simplifica en gran medida el diseño y a la vez reduce la necesidad de componentes adicionales.