Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Sensores de temperatura

Control y protección de la temperatura con facilidad y precisión

parametric-filterVer todos los productos
Acelere su proceso de diseño al reducir la complejidad del hardware y el software en comparación con los sensores de temperatura discretos, como los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) y las temperatura por resistencia (RTD) de platino, con nuestra gama de sensores de temperatura. Nuestros sensores de temperatura le permiten superar los desafíos de diseño habituales y seguir innovando con alta precisión, bajo consumo y opciones de encapsulado pequeñas y flexibles. 

Buscar por categoría

Sensores de temperatura destacados

TMP118
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temperatura digital delgado (240 μm) y ultrapequeño (336 μm²), con una precisión de ±0.1 °

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.35

ISOTMP35
Sensores de temperatura aislados

Sensor de temperatura aislado básico de 1.2 °C con salida analógica de 10 mV/°C

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.95

TMP113
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temperatura digital con precisión de ±0.3 °C en encapsulado pequeño DSBGA con corriente de

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.30

ISOTMP35-Q1
Sensores de temperatura aislados

Sensor de temperatura aislado básico de 1.5 °C con salida analógica de 10 mV/°C

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.24

TMP112D
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temperatura con I²C con una precisión de ±0.5 °C y opción de alerta

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.19

TMP110
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temperatura I²C de ±1,0 °C de precisión con alerta en paquete compacto X2SON

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.10

¿Por qué elegir nuestra gama de sensores de temperatura?

checkmark

Sensores de temperatura digitales

Sensores de temperatura digitales monocanal y multicanal de alta precisión con interfaces de circuito inter-integrado (I2C), interfaz periférica serie (SPI), receptores-transmisores asíncronos universales (UART) o de impulsos simples

checkmark

Sensores de temperatura analógicos

Sensores de temperatura analógicos de salida de tensión de alta linealidad, precisión y eficiencia energética

checkmark

Interruptores por temperatura

Sensores de temperatura y comparadores de circuito integrado (IC) integrados inteligentes con detección automática de umbral

checkmark

Termistores lineales

Los sensores de termistor lineal más pequeños del sector diseñados como sustitutos de los sensores de termistor NTC

Recursos técnicos

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Con más de 40 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a optimizar sus diseños de control de la temperatura, hemos desarrollado un completo libro electrónico que aborda seis desafíos de aplicación específicos. Entre otras cosas, conocerá los retos específicos asociados a la colocación de sensores y las redes de cableado.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Mire nuestra serie de videos sobre sensores de temperatura digitales y analógicos, interruptores de temperatura y termistores lineales. Se abarcan temas como el error y la repetibilidad de los sensores de temperatura, la sensibilidad y la ganancia, y los puntos de funcionamiento recomendados.
Technical article
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Conozca el estudio de la cadena de señal analógica (ASC Studio), que aprovecha SysConfig para ir más allá de las placas preconfiguradas. Utilice ASC Studio para configurar de manera rápida una interfaz con nuestros sensores compatibles.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Automatización de fábricas, pruebas y mediciones, suministro eléctrico
Posibilite la supervisión en tiempo real de sistemas de fabricación, pruebas y suministro de energía más rápidos, automatizados y de mayor densidad con nuestras soluciones escalables de detección de temperatura
Industria aeroespacial y de defensa
Proteja los sistemas de entornos volátiles mientras consigue la certificación espacial o diseña para estándares de aviónica con nuestras soluciones de detección de temperatura de alta fiabilidad y resistentes a la radiación
Vehículos eléctricos híbridos y eléctricos
Optimice el rendimiento de los HEV/EV al tiempo que aumenta de forma segura la densidad de potencia y agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura

Posibilite la supervisión en tiempo real de sistemas de fabricación, pruebas y suministro de energía más rápidos, automatizados y de mayor densidad con nuestras soluciones escalables de detección de temperatura

La detección de la temperatura es fundamental para supervisar el estado del sistema en tiempo real y evitar tiempos de inactividad, al tiempo que se maximiza el rendimiento de los motores y otros sensores. La gama de sensores de temperatura de TI ofrece soluciones escalables para diseñar sistemas más rápidos y precisos.

Los sensores de temperatura TI permiten:

  • Mayor fiabilidad gracias a la compensación de la deriva térmica
  • Referencia de temperatura precisa para eliminar la calibración necesaria con RTD de clase AA
  • Supervisión centralizada de la temperatura en todo el sistema con dispositivos multicanal
  • Sistema global más seguro al permitir la detección y reacción inmediata ante fallas

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010019 – Diseño de referencia de sustitución RTD para la compensación de unión fría en un sensor de temperatu
  • PMP23069 – Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
Productos
  • TMP117 – Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000
  • TMP1826 – EEPROM de 2 Kbit con sensor de temperatura integrado de ±0.2 °C, compatible con el protocolo 1-Wire®
  • TMP61 – Termistor lineal de 1 % y 10 kΩ en encapsulados 0402 y 0603/0805 y con orificios pasantes
Herramientas de diseño y simulación
  • TMP6-THERMISTOR-DESIGN – Herramienta de diseño de termistores TMP6 con tablas de consulta, comparaciones de rendimiento y

Proteja los sistemas de entornos volátiles mientras consigue la certificación espacial o diseña para estándares de aviónica con nuestras soluciones de detección de temperatura de alta fiabilidad y resistentes a la radiación

Los sensores de temperatura evitan fallas en los componentes en entornos difíciles y facilitan la compensación térmica para mitigar la deriva, ayudándole a desarrollar productos aeroespaciales y de defensa fiables y duraderos.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Certificación QMLV (encapsulado HKU térmicamente mejorado, resistencia a las radiaciones asegurada, inmunidad a un evento único de bloqueo)
  • Alta fiabilidad, larga vida útil y rendimiento a temperaturas elevadas
  • Ocupan menos espacio y consumen menos energía que los sensores de temperatura discretos, como los coeficientes de temperatura negativos, los detectores de temperatura por resistencia y los termopares

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010197 – Diseño versátil de referencia de plataforma de control y monitoreo del estado de los satélites con <
Productos
  • TMP9A00-EP – Sensor de temperatura analógico de baja potencia, producto mejorado
  • TMP461-SP – Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dureza garantizada por radiación (RHA)
  • TMP9R00-SP – Sensor de temperatura de alta precisión de 9 canales (8 remotos y 1 local) con protección contra la

Optimice el rendimiento de los HEV/EV al tiempo que aumenta de forma segura la densidad de potencia y agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura

En los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos híbridos (VEH) y VE, la detección precisa de la temperatura ayuda a aumentar la densidad de potencia y maximizar la eficiencia, manteniendo al mismo tiempo los límites de funcionamiento para garantizar la seguridad de los pasajeros y la fiabilidad del sistema.

Nuestros sensores de temperatura permiten:

  • Control preciso del rendimiento de la cadena cinemática en los límites térmicos mediante mediciones de alta precisión
  • Supervisión del umbral de temperatura para proteger los circuitos de gestión de potencia y las celdas de la batería
  • Activación del refrigerador y el calentador para evitar fallas en los componentes a temperaturas extremas
  • Diseños aptos para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01168 – Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.
Productos
  • TMP61-Q1 – Termistor lineal de 1 % y 10 kΩ en encapsulados 0402 y 0603/0805 y con orificios pasantes para autom
  • TMP235-Q1 – Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5°C de calidad automotriz, de 2.3 V a 5.5 V con gana
  • TMP112-Q1 – Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a 3.6 V para automoción con I2C/SMBus en encapsulad

Recursos de diseño y desarrollo

IDE, configuración, compilador o depurador
Estudio de cadena de señal analógica (ASC)

Para ayudar a simplificar los desafíos de configuración y acelerar el desarrollo de software, creamos ASC STUDIO, una utilidad gráfica intuitiva para configurar todos los aspectos de los sensores de TI y en el futuro otros componentes de la cadena de señales.  ASC studio lo ayuda a seleccionar los (...)

Placa de evaluación
Módulo complementario para sensores BoosterPack para automatización de edificios
The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
Herramienta de cálculo
Herramienta de diseño de termistores TMP6 con tablas de consulta, comparaciones de rendimiento y
Los termistores lineales TMP6, al igual que otros termistores tradicionales de coeficiente de temperatura negativo (NTC) o positivo (PTC) del mercado, requieren tablas de conversión de resistencia a temperatura para utilizarlos dentro de un sistema. La herramienta de diseño de termistores TMP6 (...)