Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Interruptores por temperatura

Desarrolle aplicaciones con protección térmica autónoma y umbrales de ALERTA configurables

parametric-filterVer todos los productos
Utilice los productos de nuestra gama de interruptores de temperatura para supervisar uno o dos umbrales de temperatura y transmitir valores de salida digitales altos/bajos directamente a una entrada/salida de uso general (GPIO) de microcontrolador o al pin de activación de una fuente de alimentación para proteger automáticamente su sistema. Nuestros interruptores de temperatura configurables ayudan a minimizar los costos de producción gracias a su capacidad de autodiagnóstico, permiten la protección autónoma del sistema con histéresis seleccionable integrada para mejorar la inmunidad al ruido y reducen el tamaño del sistema hasta en un 50 % en comparación con las implementaciones discretas.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica 

Rango de umbral

Seleccione un interruptor en función de la temperatura a la que necesite que se active una alerta.

Canales del comparador

Seleccione un dispositivo para una salida única o doble con función de alerta.

Calificación

Ofrecemos opciones de dispositivos certificados para que pueda cumplir sus estrictos requisitos de diseño.

Interruptores por temperatura destacados

Recursos técnicos

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Con más de 40 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a optimizar sus diseños de control de la temperatura, hemos desarrollado un completo libro electrónico que aborda seis desafíos de aplicación específicos. Entre otras cosas, conocerá los retos específicos asociados a la colocación de sensores y las redes de cableado.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
Este documento proporciona diferentes soluciones para la detección de umbrales térmicos y ofrece una comparación de los distintos métodos. 
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Mire nuestra serie de videos sobre sensores de temperatura digitales y analógicos, interruptores de temperatura y termistores lineales. Se abarcan temas como el error y la repetibilidad de los sensores de temperatura, la sensibilidad y la ganancia, y los puntos de funcionamiento recomendados.

Descubra aplicaciones destacadas

Aviónica
Cumpla las normas de fiabilidad de los controles de motor de alta eficiencia, las modernas pantallas de cabina y las fiables unidades de control de vuelo con nuestras soluciones de detección de temperatura
Videovigilancia
Consiga una mayor fiabilidad y rendimiento del módulo de la cámara protegiéndolo de condiciones ambientales extremas con nuestras soluciones de detección de temperatura de baja potencia
Controladores de ventiladores
Consiga una mayor densidad de potencia en electrónica personal, comunicaciones y aplicaciones empresariales, al tiempo que permite un funcionamiento fiable más cerca de los límites térmicos con nuestros precisos controladores de ventiladores

Cumpla las normas de fiabilidad de los controles de motor de alta eficiencia, las modernas pantallas de cabina y las fiables unidades de control de vuelo con nuestras soluciones de detección de temperatura

La supervisión precisa de la temperatura ayuda a garantizar la fiabilidad de los aviones y prolonga su vida útil, ya que protege los componentes cercanos a los compartimentos de alta temperatura de los motores, evita el sobrecalentamiento del combustible y los refrigerantes hidráulicos y regula las temperaturas internas de las cabinas de los aviones y los sistemas de información y entretenimiento.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Funcionalidad a prueba de fallas para evitar que los componentes fallen a temperaturas extremas
  • Protección contra sobretemperatura para evitar la desviación de la frecuencia de la señal o fallas en la transmisión
  • Factor de forma pequeño para reducir el tamaño de la placa

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010049 – Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)
Productos
  • TMP302 – Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
  • TMP390 – Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (dispa
  • TMP708 – Interruptor de temperatura programable por resistencia con histéresis de 10 °C y 30 °C

Consiga una mayor fiabilidad y rendimiento del módulo de la cámara protegiéndolo de condiciones ambientales extremas con nuestras soluciones de detección de temperatura de baja potencia

En videovigilancia, los sensores de temperatura calibran y supervisan componentes como el sistema central en un chip y el sensor de imagen semiconductor complementario de óxido metálico, al tiempo que sirven de referencia para el funcionamiento preciso de las cámaras termográficas.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Soluciones de forma pequeña y baja potencia para módulos de cámara compactos
  • Protección del umbral de sobretemperatura para un funcionamiento fiable a temperaturas extremas
  • Métodos programables para interruptores, que permiten flexibilidad en el ajuste de los puntos de disparo térmico
  • Opciones de autodiagnóstico integradas para reducir los costos de fabricación

Recursos destacados

Productos
  • TMP302 – Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
  • TMP390 – Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (dispa
  • TMP708 – Interruptor de temperatura programable por resistencia con histéresis de 10 °C y 30 °C

Consiga una mayor densidad de potencia en electrónica personal, comunicaciones y aplicaciones empresariales, al tiempo que permite un funcionamiento fiable más cerca de los límites térmicos con nuestros precisos controladores de ventiladores

En los sistemas de refrigeración sofisticados, la supervisión del umbral de sobretemperatura en los controladores de los ventiladores ayuda a prolongar la vida útil de los componentes, evitar fallas o desconexiones y optimizar el flujo de aire para reducir el ruido y refrigerar de forma eficiente los componentes que generan calor.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Modos de ventilador de temperatura automática, RPM por software o DCY por software para optimizar las velocidades del ventilador en función de los parámetros definidos por el usuario
  • Modulación por ancho de pulsos integrada para supervisar el sistema en tiempo real y reducir los tiempos de inactividad
  • Gestión eficiente y segura de la energía para maximizar el rendimiento de otros sensores

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00517 – Diseño de referencia básico del controlador del ventilador con detección de exceso de temperatura
Productos
  • TMP302 – Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
  • TMP390 – Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (dispa
  • AMC6821 – Controlador de ventilador PWM integrado, tacómetro, sensor de temperatura de 2 canales