Termistores
Los termistores lineales más pequeños del sector hacen posible un sistema fiable de alta precisión
Buscar por categoría
Navegar por especificación paramétrica
Calificación
Resistencia nominal a 25 °C
Beneficios de nuestra cartera de termistores
Precisión alta
Nuestros termistores ofrecen mayor precisión, tolerancia de resistencia y fiabilidad a largo plazo que los termistores NTC.
Simplicidad de diseño
El cálculo lineal de la resistencia y la tolerancia simplifica los diseños y reduce los costos del sistema en hardware y software.
Encapsulados compactos
Los paquetes de termistores lineales más pequeños del sector reducen el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) y permiten una mayor proximidad a los puntos calientes térmicos.
Recursos técnicos
Termistores lineales frente a NTC: ¿cuál debería elegir?
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
Herramienta de diseño de termistores
Descubra aplicaciones destacadas
Consiga el máximo rendimiento y eficiencia del motor sin sobrepasar los límites térmicos de seguridad con nuestras soluciones de detección de temperatura
En aplicaciones de supervisión de motores, nuestros sensores de temperatura evitan que los motores superen temperaturas de funcionamiento seguras que podrían provocar sobrecalentamiento, fallas en los rodamientos, sobrecargas o fallas en los devanados. Al mismo tiempo, al permitir un funcionamiento más cercano a los límites térmicos, se consigue el máximo rendimiento de la supervisión del motor sin acortar su vida útil.
Beneficios:
- La activación del enfriador/calentador a temperaturas elevadas protege los sistemas de gestión de la batería y la salud del sistema, al tiempo que reduce el tiempo de inactividad del sistema.
- La gestión segura de la energía aumenta el rendimiento de otros sensores y prolonga la vida útil de los componentes.
Recursos destacados
- Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 – Technical article
- Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 – Technical article
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – Herramienta de diseño de termistores TMP6 con tablas de consulta, comparaciones de rendimiento y eje
Supervisión térmica en tiempo real para evitar sobretemperaturas, subtensiones, sobretensiones o descargas con nuestras soluciones de detección de temperatura
En las fábricas automatizadas, nuestros sensores de temperatura supervisan los paquetes de baterías y los cargadores, junto con las fuentes de alimentación industriales, de telecomunicaciones y servidores, y de CA/CC. Una monitorización precisa permite una mayor eficiencia aumentando la duración de la batería y permitiendo una carga más rápida al optimizar el suministro de energía en función de los datos en tiempo real.
Beneficios:
- Compensación de deriva térmica para aumentar la precisión y la fiabilidad.
- Menores costos de mantenimiento y reducción del tiempo de inactividad del sistema mediante el uso de datos de temperatura para detectar rápidamente el sobrecalentamiento.
Recursos destacados
- PMP23069 – Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
- TIDA-010208 – Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
- Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 – Technical article
- Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 – Technical article
Optimice el rendimiento de los vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV al tiempo que aumenta la densidad de potencia de forma segura y agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura
En aplicaciones de HEV, EV y cadenas cinemáticas, nuestros sensores de temperatura garantizan que los componentes funcionen dentro de unos límites térmicos seguros, se carguen de forma eficiente en función de los perfiles de la batería y regulen la corriente de los transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) sobrecalentados.
Beneficios:
- La activación del enfriador/calentador a temperaturas elevadas ayuda a evitar fallas en los componentes, a la vez que protege los sistemas de gestión de la batería y la salud de los MOSFET.
- La gestión eficiente de la energía acorta el tiempo de carga y aumenta la vida útil de los componentes.
- Apto para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI
Recursos destacados
- PMP22650 – Diseño de referencia de cargador de a bordo bidireccional de 6,6 kW basado en GaN