Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Interruptores y multiplexores para protocolos específicos

Productos de enrutamiento de señales con suministro de varios proveedores

parametric-filterVer todos los productos
Enrute las señales preservando la integridad de la señal. Nuestra amplia gama ofrece soluciones de enrutamiento de señales de varios proveedores para interfaces como USB (bus universal en serie) 2.0, USB 3.0, USB de tipo C, HDMI (Interfaz multimedia de alta definición), DisplayPort y PCIe (componente periférico de interconexión exprés). Enrute señales en electrónica personal, sistemas empresariales y de comunicación, aplicaciones industriales y aplicaciones automotrices.

Buscar por categoría

Seleccionar por aplicación

USB

Enrute señales mientras se mantiene la conformidad con una amplia gama de velocidades de datos USB

Datos y memoria

Enrute las señales al tiempo que mantiene la transferencia de datos conforme para una comunicación sin errores

Video

Enruta las señales conservando la fidelidad de video de la fuente al disipador

Audio

Enrute las señales para obtener un rendimiento de audio de alta calidad y baja potencia

Potencia

Administre todos los buses de alimentación necesarios con controladores de una o dos ranuras, manteniendo los estándares de la industria

Categorías relacionadas
Tecnologías USB Type-C

Obtenga más información sobre las arquitecturas de ejemplo y las soluciones de USB Type-C que Texas Instruments (TI) ofrece para el diseño a nivel de todo el sistema

Multiplexores pasivos de alta velocidad

Multiplexores pasivos USB 2, USB 3, USB de tipo C

La amplia gama de multiplexores de alta velocidad de TI incluye multiplexores compatibles con las especificaciones de USB 2, USB 3 y USB de tipo C.

Muchos de los multiplexores USB de TI son soluciones multifuente que ofrecen a los clientes continuidad en el suministro y fiabilidad en el ahorro de costos. 

  • Para computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, TI ofrece multiplexores de alta protección contra descargas electroestáticas (ESD), encapsulados pequeños y baja potencia.
  • Para el modo alternativo de USB de tipo C en estaciones de acoplamiento o televisores, TI ofrece multiplexores de gran ancho de banda con controlador de corriente continua (CC) integrado.
  • Para el infoentretenimiento automotriz, TI ofrece multiplexores compatibles con automóviles.

Deje que TI simplifique su enrutamiento de señales y le proporcione multiplexores USB multifuente fiables.

Featured products for USB
TMUXHS221 ACTIVO Multiplexor de 480 Mbps y 2:1 con USB 2.0 y demultiplexor 1:2
HD3SS3220 ACTIVO Multiplexor USB 3.1 tipo C 2:1 de 10 Gbps con controlador DRP
TMUXHS4212 ACTIVO Multiplexador/demultiplexador diferencial de 16 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales

Multiplexores pasivos HDMI, DP y MIPI

La amplia gama de multiplexores de video de alta velocidad de TI cumple con las especificaciones interfaz multimedia de alta definición (HDMI), DisplayPort (DP) e interfaz del procesador de la industria móvil (MIPI). Se adaptan a una amplia variedad de tasas de datos y admiten hasta 12 Gbps.

Los multiplexores pasivos de video de TI vienen en una variedad de encapsulados y configuraciones de pines para adaptarse mejor a su diseño. Para aplicaciones de computadoras portátiles, monitores o estaciones de acoplamiento, TI ofrece alta protección contra descarga electroestática (ESD), encapsulados pequeños y soluciones de baja potencia. Para el infoentretenimiento automotriz, TI cuenta con soluciones de multiplexación compatibles con la industria automotriz.

Deje que TI simplifique el enrutamiento de sus señales y le proporcione una solución fiable.

Featured products for video
TS3DV642 ACTIVO Multiplexor diferencial de 6 Gbps de 12 canales 1 a 2 y 2 a 1 para DVI 1.0/ DisplayPort 1.4 /HDMI 2.

Multiplexores pasivos PCIe, SAS, SATA

La amplia gama de multiplexores de alta velocidad de TI incluye multiplexores compatibles con interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) o cualquier otra señal diferencial de alta velocidad de 16 Gbps o inferior. El multiplexor pasivo con interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) 4.0 es compatible con la actualización a multiplexor activo con recontrolador integrado, lo que permite la máxima flexibilidad de diseño. Los multiplexores pasivos con interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) pueden utilizarse para cualquier protocolo que comparta una tasa de datos y unas conexiones eléctricas similares, como SCSI conectado en serie (SAS), adaptador de tecnología avanzada en serie (SATA) y enlace exprés para computadoras (CXL).

Application note
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
Recontrolador en aplicaciones PCIe GEN 4
PDF | HTML
Test report
PCI Express® Generation 4 Compliance Test Report With TMUXHS4412
Informe de prueba de cumplimiento de PCI Express® Generación 4 con TMUXHS4412
PDF | HTML
Featured products for PCIe
HD3SS3212-Q1 ACTIVO Multiplexor y demultiplexor diferencial USB 3.2 2:1/1:2 de 2 canales para automoción
HD3SS3415 ACTIVO Interruptor diferencial analógico USB 3.1 PCI Express 3.0 de 3.3 V y 4 canales
TMUXHS4412 ACTIVO Multiplexador/demultiplexador diferencial de 20 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales

Diseños de referencia relacionados con Interruptores y multiplexores para protocolos específicos

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.